(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หนึ่งในสวิตช์ที่มีขนาดบางที่สุดในโลก สวิตช์ความปลอดภัยพร้อมโซลินอยด์ขนาดเล็กที่หน้าสัมผัสในตัวห้าจุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | สเปค | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส วงจร กริ่งบ้านแบบมีจอภาพ | ล็อค การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส วงจร ล็อคหน้าจอ | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,348.34 ฿ 7,424.35 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดล็อคโซลินอยด์ | 1NC+1NC | 2NC | 1NO | 3 | ||
฿ 14,491.67 ฿ 8,060.27 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดล็อคโซลินอยด์ | 1NC+1NC | 2NC | 1NO | 5 | ||
฿ 14,491.67 ฿ 10,228.22 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดสปริงล็อค | 1NC+1NC | 2NC | 1NO | 5 | ||
฿ 11,825.00 ฿ 6,575.88 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดล็อคโซลินอยด์ | 1NC+1NC | 2NC | 1NC | 1 | ||
฿ 13,348.34 ฿ 7,424.35 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดล็อคโซลินอยด์ | 1NC+1NC | 2NC | 1NC | 3 | ||
฿ 14,491.67 ฿ 8,060.27 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดล็อคโซลินอยด์ | 1NC+1NC | 2NC | 1NC | 5 | ||
฿ 11,825.00 ฿ 8,347.27 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดสปริงล็อค | 1NC+1NC | 2NC | 1NC | 1 | ||
฿ 13,348.34 ฿ 9,421.26 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดสปริงล็อค | 1NC+1NC | 2NC | 1NC | 3 | ||
฿ 12,500.00 ฿ 7,500.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย / โซลินอยด์ / DC10 - 115V | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดสปริงล็อค | 1NC+1NC | 2NC | 1NC | 5 | ||
฿ 13,348.34 ฿ 7,424.35 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดล็อคโซลินอยด์ | 1NC+1NC | 1NC,1NO | 1NO | 3 | ||
฿ 14,492.00 ฿ 10,229.90 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดล็อคโซลินอยด์ | 1NC+1NC | 1NC,1NO | 1NO | 5 | ||
฿ 13,348.00 ฿ 9,422.35 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดสปริงล็อค | 1NC+1NC | 1NC,1NO | 1NO | 3 | ||
฿ 14,491.67 ฿ 8,060.27 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดล็อคโซลินอยด์ | 1NC+1NC | 1NC,1NO | 1NC | 5 | ||
฿ 11,825.00 ฿ 6,575.88 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดสปริงล็อค | 1NC+1NC | 1NC,1NO | 1NC | 1 | ||
฿ 13,348.00 ฿ 9,422.35 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดสปริงล็อค | 1NC+1NC | 1NC,1NO | 1NC | 3 | ||
฿ 11,825.00 ฿ 8,347.27 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดเอาท์พุตอิสระ 5 วงจร | ชนิดล็อคโซลินอยด์ | ไม่รวมวงจรหลัก | 3NC | 2NC | 1 | ||
฿ 8,633.34 ฿ 6,093.41 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | ชนิดเอาท์พุตอิสระ 5 วงจร | ชนิดล็อคโซลินอยด์ | ไม่รวมวงจรหลัก | 3NC | 2NC | 3 | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดเอาท์พุตอิสระ 5 วงจร | ชนิดล็อคโซลินอยด์ | ไม่รวมวงจรหลัก | 3NC | 2NC | 5 | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดเอาท์พุตอิสระ 5 วงจร | ชนิดสปริงล็อค | ไม่รวมวงจรหลัก | 3NC | 2NC | 1 | ||
฿ 100.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชนิดเอาท์พุตอิสระ 5 วงจร | ชนิดสปริงล็อค | ไม่รวมวงจรหลัก | 2NC,1NO | 1NC,1NO | 5 |
กำลังโหลด …
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 2 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 2 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน (IP) | IP67 | โคมไฟ | LED(DC24V) | สีหลอดไฟ LED แบบฝัง | สีเขียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง