คอนเนคเตอร์สายแพชนิดต่อในแนวเดียวกัน (ชนิดรีเลย์ HIF3B)

แบรนด์ :
HIROSE ELECTRIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คอนเนคเตอร์สายแพชนิดต่อในแนวเดียวกัน สอดคล้องตามมาตรฐาน MIL
    [คุณสมบัติ]
    · สามารถใช้ในการเดินสายในอุปกรณ์แบบต่อสายเคเบิลได้
    · รองรับการใช้งานกับซ็อกเก็ตซีรีส์ HIF3A เช่นกัน และแน่นอนว่าซีรีส์ HIF3B ด้วย
    · สายไฟที่รองรับการใช้งานคือ <UL2651> สายแพ AWG # 28 (7 แกน/0.127 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางของปลอก 0.8 ถึง 1.0 มม.)

    คอนเนคเตอร์สายแพชนิดต่อในแนวเดียวกัน (ชนิดรีเลย์ HIF3B)

    ซีรีส์ HIF3BA-PD

    ซีรีส์ HIF3BA-PD

    รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์ตัวผู้ชนิดต่อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HIF3BA-PD สำหรับ ID

    มาตรฐานสินค้า

    พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้า: 1 A
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 200 VAC
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -55 ถึง + 85°C (หมายเหตุ 1)
    ช่วงความชื้นที่ใช้งาน: 40 ถึง 80%
    ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา -10 ถึง + 60°C (หมายเหตุ 2)
    ช่วงความชื้นการเก็บรักษา 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 2)
    รายการมาตรฐานเงื่อนไข
    1. ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 500 V DC
    2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริกจ่ายไฟที่ 650 V AC, RMS เป็นเวลา 1 นาที
    3. ความต้านทานหน้าสัมผัส15 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 0.1 A
    4. ทนการสั่นสะเทือนต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้น10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดด้านเดียว: 0.75 มม., 3 ทิศทาง, 2 ชม.
    5. การทนความชื้นความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ ขึ้นไปทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
    6. รอบอุณหภูมิจะต้องไม่มีการแตกร้าวหรือความผิดปกติกับชิ้นส่วนใด ๆ(-65°C: 30 นาที > 15 ถึง 35°C: สูงสุด 5 นาที >
    125°C: 30 นาที > 15 ถึง 35°C: สูงสุด 5 นาที) 5 รอบ
    7. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด)ความต้านทานหน้าสัมผัส: 15 mΩ หรือต่ำกว่า500 ครั้ง

    (หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
    (หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานครอบคลุมเงื่อนไขที่ไม่นำไฟฟ้าของคอนเนคเตอร์ที่ติดตั้ง ในการจัดเก็บ การจัดส่ง หรือระหว่างการขนส่ง

    วัสดุ

    ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงาหมายเหตุ
    ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น PBTสีดำUL94V-0
    หน้าสัมผัสปลั๊กเบริลเลียมทองแดง (บัดกรี)ชุบนิกเกิล + ชุบทอง

    Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของสินค้า

    ปลั๊ก

    ปลั๊ก

    ปลั๊ก

    Drawing ระบุขนาดของคอนเนคเตอร์ตัวผู้ชนิดต่อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HIF3BA-PD สำหรับ ID

    Drawing ระบุขนาดของคอนเนคเตอร์ตัวผู้ชนิดต่อในแนวเดียวกัน ซีรีส์ HIF3BA-PD สำหรับ ID

    • (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2): เนื่องจากจำนวนช่องที่มีขั้วกระแสไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามสินค้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ VONA (0120-343-256) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เฉพาะรุ่น 10 หน้าสัมผัสเท่านั้นที่ไม่มีส่วนยึดลิ่มขั้ว
    • (หมายเหตุ 3): ขนาดที่แสดงในวงเล็บใช้สำหรับรุ่น 60 และ 64 หน้าสัมผัส
    • (หมายเหตุ 4): โปรดทราบว่าแม้ว่ารูปทรงล็อคของ HIF3BAE-60PD-2.54R-MC จะแตกต่างกันบางส่วน แต่รุ่นเดียวที่สวมเข้าคู่กันได้คือ HIF3A

    วิธีการเชื่อมต่อ

    เมื่อใช้กับสายเคเบิล เช่น สายเคเบิลแบบบิดหรือสายเคเบิลแบบมีร่อง เนื่องจากระยะห่างของสายเคเบิลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสาย อาจไม่สามารถเดินสายให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตสายเคเบิล

    เมื่อใช้กับสายเคเบิล เช่น สายเคเบิลแบบบิดหรือสายเคเบิลแบบมีร่อง เนื่องจากระยะห่างของสายเคเบิลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสาย อาจไม่สามารถเดินสายให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตสายเคเบิล

    ชนิด AO

    มุมมองด้านหน้า

    มุมมองด้านหน้า

    มุมมองภาพตัดขวางด้านข้าง

    มุมมองภาพตัดขวางด้านข้าง

    ชนิด BO

    มุมมองด้านหน้า

    มุมมองด้านหน้า

    มุมมองภาพตัดขวางด้านข้าง

    มุมมองภาพตัดขวางด้านข้าง

    ชนิด CO

    มุมมองด้านหน้า

    มุมมองด้านหน้า

    มุมมองภาพตัดขวางด้านข้าง

    มุมมองภาพตัดขวางด้านข้าง

    ชนิด DO

    มุมมองด้านหน้า

    มุมมองด้านหน้า

    มุมมองภาพตัดขวางด้านข้าง

    มุมมองภาพตัดขวางด้านข้าง