(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอก การต่อชน เชิงเส้น (ชนิด BVB) สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ สาย แบบใช้ไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· Crimped ในสองตำแหน่งเนื่องจากทิศทางของ สต๊อปเปอร์ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า
·ขั้วจีบที่หุ้มฉนวนและระบุตัวตนได้โดยติดตั้งฉนวนกันความร้อนไว้ล่วงหน้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เลือกจากรูปแบบต่างๆของ ปลอก การต่อชน ทั่วไปตาม สายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า
·การ หุ้มฉนวนไฟฟ้า มี รูปทรง สายยาง ขยายง่ายต่อการ เม็ดมีด ขดลวด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | มาตรฐาน ตัวแทน | สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1 (φ) | เครื่องมือ สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,616.15 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 22 | 22-20 | สีน้ำเงิน | UL | 0.3-0.5 | 3.2 | DS05N, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,622.41 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 22 | 22-20 | สีเหลือง | UL | 0.3-0.5 | 3.2 | DS05N, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,762.06 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 22 | 22-20 | ใส | UL | 0.3-0.5 | 3.2 | DS05N, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,426.84 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 25 | 20-16 | สีน้ำเงิน | UL / CSA | 0.5-1.65 | 4.1 | DS-Hi3, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,478.32 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 25 | 20-16 | สีแดง | UL / CSA | 0.5-1.65 | 4.1 | DS-Hi3, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,426.84 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 25 | 20-16 | สีเหลือง | UL / CSA | 0.5-1.65 | 4.1 | DS-Hi3, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,426.84 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 25 | 20-16 | สีดำ | UL / CSA | 0.5-1.65 | 4.1 | DS-Hi3, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,385.66 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 25 | 20-16 | [สีขาว] สีขาว | UL / CSA | 0.5-1.65 | 4.1 | DS-Hi3, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | |
฿ 1,388.53 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 20-16 | ใส | UL / CSA | 0.5-1.65 | 4.1 | DS-Hi3, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | |
฿ 1,426.84 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 25 | 20-16 | สีเขียว | UL / CSA | 0.5-1.65 | 4.1 | DS-Hi3, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,587.48 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 25 | 16-14 | สีน้ำเงิน | UL / CSA | 1.04-2.63 | 4.7 | DS-Hi4, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,532.90 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 25 | 16-14 | สีแดง | UL / CSA | 1.04-2.63 | 4.7 | DS-Hi4, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,532.90 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 25 | 16-14 | สีเหลือง | UL / CSA | 1.04-2.63 | 4.7 | DS-Hi4, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,532.90 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 25 | 16-14 | สีดำ | UL / CSA | 1.04-2.63 | 4.7 | DS-Hi4, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,532.90 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 25 | 16-14 | [สีขาว] สีขาว | UL / CSA | 1.04-2.63 | 4.7 | DS-Hi4, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,587.48 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 25 | 16-14 | ใส | UL / CSA | 1.04-2.63 | 4.7 | DS-Hi4, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,532.90 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 25 | 16-14 | สีเขียว | UL / CSA | 1.04-2.63 | 4.7 | DS-Hi4, DS-Hi34, DH-1B, DS-A5, PALM-032A | ||
฿ 1,272.92 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 27 | 12-10 | สีน้ำเงิน | UL / CSA | 2.63-6.64 | 6.4 | DS-Hi5, DH-1B,DS-A5 | ||
฿ 1,272.92 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 27 | 12-10 | สีแดง | UL / CSA | 2.63-6.64 | 6.4 | DS-Hi5, DH-1B,DS-A5 | ||
฿ 1,272.92 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 27 | 12-10 | สีเหลือง | UL / CSA | 2.63-6.64 | 6.4 | DS-Hi5, DH-1B,DS-A5 | ||
฿ 1,272.92 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 27 | 12-10 | สีดำ | UL / CSA | 2.63-6.64 | 6.4 | DS-Hi5, DH-1B,DS-A5 | ||
฿ 1,272.92 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 27 | 12-10 | [สีขาว] สีขาว | UL / CSA | 2.63-6.64 | 6.4 | DS-Hi5, DH-1B,DS-A5 | ||
฿ 1,607.61 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 27 | 12-10 | ใส | UL / CSA | 2.63-6.64 | 6.4 | DS-Hi5, DH-1B,DS-A5 | ||
฿ 1,272.92 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 27 | 12-10 | สีเขียว | UL / CSA | 2.63-6.64 | 6.4 | DS-Hi5, DH-1B,DS-A5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | แขนเสื้อ | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง