สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น LFA15F 15W เอาท์พุตเดี่ยว

แบรนด์ :
COSEL

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

แรงดันขาเข้า กว้าง ชนิด สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร หลากหลายรูปแบบด้วยรุ่นตั้งแต่ 10 W ถึง 300 W, รุ่น 15 W
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น ลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบฝัง ตัวขณะสแตนด์บาย
· รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน SEMI F47
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับอุปกรณ์เอนกประสงค์ต่างๆ

INDEX

 

คุณสมบัติของ LFA15F

ลักษณะภายนอก ของ LFA15F

ลักษณะภายนอก ของ LFA15F

บล็อค ไดอะแกรมของ LFA15F

บล็อค ไดอะแกรมของ LFA15F

ดรออิ้ง บอกขนาด (รุ่นมาตรฐาน)

ดรออิ้ง บอกขนาด (รุ่นมาตรฐาน)

ดรออิ้ง บอกขนาด (ประเภท เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ)

ดรออิ้ง บอกขนาด (ประเภท เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ)

  • สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบฮาร์มอนิก (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC61000-3-2)
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก: รุ่น 15 W ในซีรีส์ที่มีตั้งแต่ 10 ถึง 300 W (10/15/30/50/75/100/150/240/300 W)
  • ฟังก์ชั่น ลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย แบบฝัง ตัว (10/15W)

รูปร่างภายนอก

  • เนื่องจากชิ้นส่วน ติดตั้งบนผิว ถูกติดตั้งที่ด้านหลัง โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับ หน้าสัมผัส โดยคำนึงถึงการสั่นสะท้าน
  • โปรดใช้ตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ระยะตั้งแต่ 8 มม. ขึ้นไป
  • มีรูยึดทั้งหมด 4 รู
  • จุด A และจุด B เป็นจุดวัดอุณหภูมิ
คอนเนคเตอร์ Input/Outputตัวเสื้อ รองรับการใช้งานเทอร์มินอล
CN11-1123724-31-1123722-5โซ่1123721-1
หลวมๆ1318912-1
CN21-1123723-21-1123722-2โซ่1123721-1
หลวมๆ1318912-1
  • คอนเนคเตอร์ ที่ผลิตโดย tyco electronics เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
  • ตัวเลือก: คอนเนคเตอร์ VH (ผู้ผลิต: JST) พร้อมใช้งานสำหรับ J1

กำหนด ขาพิน

CN1

หมายเลข ขาพินอินพุต
1AC (L)
2
3AC (N)
4
5FG

CN2

หมายเลข ขาพินเอาต์พุต
1- V
2+V
  • CN1 ไม่มีหมุดเบอร์ 2 และเบอร์ 4
  • ความเผื่อ ทั่วไป: ±1
  • น้ำหนัก: สูงสุด 80 กรัม (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ: สูงสุด 190 กรัม)
  • แผ่นวงจร: แก้วคอมโพสิต (CEM3)
  • เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบเป็นตัวเลือก (กระบวนการเตรียมผิว: ชุบสังกะสี)
  • แรงบิดขันแน่น รูติดตั้ง เคสคอมพิวเตอร์: 0.6 N⋅m (6.3 kgf·cm) สูงสุด

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายการLFA15F-3R3-YLFA15F-5LFA15F-12LFA15F-15LFA15F-24
กำลังขับสูงสุด [W]9.91515.61516.8
เอาต์พุต DC3.3 V 3 A5 V 3 A12 V 1.3 A15 V 1 A24 V 0.7 A
อินพุตแรงดันไฟฟ้า [V]AC85 ถึง 264 1⌀ (ดูหัวข้อ 1.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*3
กระแสไฟฟ้า [A]ACIN 100 V0.24 ประเภท (แท้จริง = 100%)0.35 ประเภท (แท้จริง = 100%)
ACIN 200 V0.15 ประเภท (แท้จริง = 100%)0.20 ประเภท (แท้จริง = 100%)
ความถี่ [เฮิร์ตซ์]50/60 (47 ถึง 440)
ประสิทธิภาพ [%]ACIN 100 V68.0 ประเภท73.0 ประเภท76.0 ประเภท77.0 พิมพ์78.0 ประเภท
ACIN 200 V69.0 ประเภท76.0 ประเภท78.5 ประเภท88.0 ประเภท81.5 ประเภท
กระแสพุ่งเข้า [A]ACIN 100 V15 แบบ (Io = 100%) (ตอนสตาร์ทเย็น) (อุณหภูมิปกติ)
ACIN 200 V30 ประเภท (Io = 100%) (เมื่อสตาร์ทเย็น) (อุณหภูมิปกติ)
กระแสไฟรั่ว [mA]0.15 / 0.30 สูงสุด (ตามวิธีการวัดแต่ละแบบของอินพุต AC 100 V/240 V 60 Hz, io = 100%, IEC60950-1, พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ)
เอาต์พุตพิกัดแรงดันไฟฟ้า [V]3.35121524
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A]3.03.01.31.00.7
ความผันผวนของอินพุตแบบคงที่ [mV]*5สูงสุด 20สูงสุด 2048 สูงสุดสูงสุด 6096 สูงสุด
ความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า คงที่ [mV]*5สูงสุด 40สูงสุด 40สูงสุด 100120 สูงสุดสูงสุด 150
ระลอก [mVp · พี]
※ 1
0 ถึง +50°C ※1สูงสุด 80สูงสุด 80120 สูงสุด120 สูงสุด120 สูงสุด
-10 ถึง 0°C140 สูงสุด140 สูงสุด160 สูงสุด160 สูงสุด160 สูงสุด
ไอโอ = 0 ถึง 35%190 สูงสุด160 สูงสุด240 สูงสุด240 สูงสุด280 สูงสุด
สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม [mVp · พี]
※ 1
0 ถึง +50°C ※1120 สูงสุด120 สูงสุดสูงสุด 150สูงสุด 150สูงสุด 150
-10 ถึง 0°C160 สูงสุด160 สูงสุด180 สูงสุด180 สูงสุด180 สูงสุด
ไอโอ = 0 ถึง 35%240 สูงสุด240 สูงสุด300 สูงสุด300 สูงสุด320 สูงสุด
ความผันผวนของ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [เอ็มวี]0 ถึง + 50°C50 สูงสุด50 สูงสุด120 สูงสุดสูงสุด 150240 สูงสุด
-10 ถึง + 50 ° cสูงสุด 60สูงสุด 60สูงสุด 150180 สูงสุด290 สูงสุด
ล่องลอยไปตามกาลเวลา [mV]*2สูงสุด 20สูงสุด 2048 สูงสุดสูงสุด 6096 สูงสุด
เวลาเริ่มเดินเครื่อง [นางสาว]200 typ (อินพุต AC 100 V, io = 100%)*700 typ หากช่วงเวลาอินพุตใหม่น้อยกว่า 1 นาที
เวลาเก็บรักษา [นางสาว]20 ประเภท (อินพุต AC 100 V, แท้จริง = 100%)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าตัวแปร [V]2.85 ถึง 3.63ภายใน ยึดอยู่กับที่ (ตัวแปรตาม สเปค ตัวเลือก Y ± 10%)
ความแม่นยำ การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า [V]3.30 ถึง 3.404.90 ถึง 5.30 น.11.50 ถึง 12.5014.40 ถึง 15.6023.00 ถึง 25.00 น.
รวมฟังก์ชั่นวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินทำงานได้มากกว่า 105% ของ พิกัดกระแสไฟฟ้า และกู้คืนโดยอัตโนมัติ
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน [V]4.00 ถึง 5.255.75 ถึง 7.0013.80 ถึง 16.8017.25 ถึง 21.00 น.27.60 ถึง 33.60
บ่งชี้การดำเนินงานN/A
การสำรวจระยะไกลN/A
เปิด / ปิดระยะไกล (RC)N/A
ความคงทนไดอิเล็กทริกอินพุต - เอาต์พุต3,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ)
อินพุต - FG2,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ)
เอาต์พุต - FG500 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 25 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ)
สิ่งแวดล้อมอุณหภูมิใช้งาน/ ความชื้นในการทำงาน-10 ถึง +70°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น)(ดูหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*3
อุณหภูมิ / ความชื้น ในการจัดเก็บ-20 ถึง +75°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น)
การสั่นสะเทือน10 ถึง 55 Hz 19.6 ม./วินาที² (2 G) ระยะเวลา 3 นาที X, Y, Z ทิศทาง 1 ชั่วโมง
แรงกระแทก196.1 ม./วินาที2 (20 G) 11 ms X, Y, Z ทิศทางครั้งละ 1 ครั้ง
มาตรฐานที่สอดคล้องมาตรฐาน ความปลอดภัยได้รับ UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178 ซึ่งเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ
การปล่อยมลพิษสอดคล้องตามมาตรฐาน FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B
กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิกสอดคล้องกับ IEC61000-3-2 (Class A)*6 (ไม่มีวงจรปรับปรุงอัตรา อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟฟ้า)*4
โครงสร้างขนาด / น้ำหนัก ขนาดภายนอก50 × 22 × 87.5 มม. (กว้าง × สูง × ลึก)/ 80 กรัมสูงสุด (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ: สูงสุด 190 กรัม)
วิธีการระบายความร้อนการระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ (ดูหัวข้อ 3.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*3
  • *1 เป็น ค่า บน กระดาน วัดที่มี ตัวเก็บประจุ 22 mF ติดอยู่กับจุดที่ 150 มม. จาก เทอร์มินอล เอาต์พุต (ด้วย อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า 20 เมกะเฮิรตซ์หรือ มิเตอร์วัดไฟ สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม (KEISOKUGIKEN: เทียบเท่า RM-103)) เนื่องจากมี ฟังก์ชั่น ลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบฝัง ตัวระหว่างสแตนด์บายและ องค์ประกอบ สวิตช์ ภายในทำงานเป็นระยะๆ สเปค สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม และคลื่นกระเพื่อมแตกต่างกันที่ ปัจจัย โหลดไฟฟ้า io = 0 ถึง 35%
  • *2 เมื่อเวลาผ่านไปที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C เป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วง 30 นาทีถึง 8 ชั่วโมงหลังจากใช้ แรงดันขาเข้า ที่ Input/Output ที่กำหนด
  • *3 จำเป็นต้องมีการลดพิกัด เอาต์พุต โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์บริการเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ กับ DC
  • *4 เมื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ หลายยูนิต โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์บริการเนื่องจากอาจไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
  • *5 ใน เคส มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก สเปค อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • *6 โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์บริการ อุปกรณ์รองรับท่อ ชั้นเรียนอื่น
  • * โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ใน สถานะ ที่โอเวอร์โหลดหรืออยู่นอกช่วง สเปค เนื่องจากอาจทำให้องค์ประกอบภายในเสียหายได้
  • * ไม่สามารถใช้งานแบบขนานได้
  • * จำเป็นต้องมีการลดพิกัดหากรวม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ
  • * อาจได้ยินเสียงรบกวนจาก พาวเวอร์ซัพพลาย เมื่อใช้พัลส์ โหลดไฟฟ้า
 

รายการและคุณสมบัติ

ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร

ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร

จำนวนเอาต์พุตชื่อซีรี่ส์ปีที่วางจำหน่ายคุณสมบัติหลักมาตรฐาน ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจรชนิดเดี่ยว1GHA'13รูปร่างภายนอก 3 × 5 นิ้ว รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงพร้อม ฟังก์ชั่น ระบายความร้อนด้วย แบบใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'15- SNF: ตัวเลือกกับ พัดลมระบายความร้อน
'16
1LMA'14รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ รองรับการใช้งาน สูงสุดผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LFP'12รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุด , LEP series รุ่นกะทัดรัดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'13
1LEP'02รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LFA'09แผ่นวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย แบบ สตาร์ทเตอร์ เอนกประสงค์ , รุ่น LEA ขนาดกะทัดรัดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'10
1SPLFA'11ซีรี่ส์ LFA (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ) ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาโดย PSEผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ
1LEA'99แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LDA'94แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'95
'97ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL / ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
1LGA'08อินพุต 100 V AC แผ่นวงจร ระบบ สตาร์ทเตอร์ ชนิด พาวเวอร์ซัพพลาย ทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
หลาย2LEB'00LEA ซีรีส์ 2- ประเภท เอาต์พุตผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
3LDC'94LDA ซีรีส์ 3- ประเภท เอาต์พุตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
'95
2LB'92แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ แบบ 2- พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต ราคาต่ำทำได้โดยการจำกัดประสิทธิภาพและฟังก์ชัน
 

เรื่องราวการพัฒนา

 

ด้วยการใช้ รูปร่างภายนอก และการติดตั้งที่เหมือนกันกับชุด 100 V AC (85 ถึง 132 V) LGA ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ถึง 240 W) ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแม้ว่าลูกค้าจะร้องขออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ 200 V AC
นอกจากนี้ ด้วยการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ด้วยรุ่นตั้งแต่ 10 ถึง 300 W เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย สตาร์ทเตอร์ ของ แผ่นวงจร แม้ว่าจะใช้หลายยูนิต ก็สามารถจัดเรียงในซีรีส์เดียวกันได้