RTEN Series

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า ซึ่งรวมถึงรูปทรงและสี
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองสัญญาณรบกวนสามเฟสที่มีกระแสไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มสินค้ามีหลากหลายตั้งแต่ 6 ถึง 300 A
· ขั้น L 1 พร้อมดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา และความสูงน้อย รูปทรงความสูงน้อยสำหรับความสูงจำกัด
· การใช้สกรู SEMS ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินสาย
· มีฝาครอบเทอร์มินอลบล็อคเพื่อความปลอดภัย
· มีตัวเลือกการติดตั้งรางปีกนก DIN rail
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วัด อุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงาน เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรางรถไฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงาน

คุณสมบัติของซีรีย์ RTEN

ลักษณะภายนอก

ลักษณะภายนอก

แผนภาพวงจร

แผนภาพวงจร

ลักษณะไฟฟ้า

ชื่อ ผลิตภัณฑ์พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(AC/DC)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC / DC)ทนต่อแรงดันไฟฟ้าความต้านทานของฉนวนกระแสไฟฟ้ารั่วช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานค่าพิกัดปรับลด
อุณหภูมิเริ่มต้น
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง
(mΩ)
ช่วงความถี่การลดทอน (MHz)น้ำหนัก
(กก.)
โหมด Commonโหมดดิฟเฟอเรนเชียล
รับประกัน 25 dBรับประกัน 10 dBรับประกัน 25 dB
RTEN-5006500 V6 AAC. 2500 V

60 วินาที

[ระหว่างสายไฟกับสายดิน]
100MΩ

ขั้นต่ำ

[DC. 500 V/

1 นาที]
2.5 mA

สูงสุด

[250 V / 60 Hz]

5 mA

สูงสุด

[500 V / 60 Hz]
-25 ถึง + 85°C55°Cสูงสุด 1450.2 ถึง 100.2 ถึง 300.36
RTEN-501010 Aสูงสุด 600.2 ถึง 100.2 ถึง 300.36
RTEN-502020 Aสูงสุด 250.3 ถึง 80.2 ถึง 300.56
RTEN-503030 Aสูงสุด 130.5 ถึง 80.2 ถึง 300.56
RTEN-504040 Aสูงสุด 100.3 ถึง 70.2 ถึง 301.10
RTEN-505050 A7 สูงสุด0.5 ถึง 70.2 ถึง 301.10
RTEN-506060 Aสูงสุด 50.7 ถึง 50.2 ถึง 301.10

สเปค ผลิตภัณฑ์

แนวโค้งค่าพิกัดปรับลด

แนวโค้งค่าพิกัดปรับลด

Drawing ของ RTEN - 5006/5010

Drawing ของ RTEN - 5006/5010

Drawing ของ RTEN - 5020/5030/5040/5050/5060

Drawing ของ RTEN - 5020/5030/5040/5050/5060

ชื่อ ผลิตภัณฑ์ABCDEFG⌀Hแรงบิดขันแน่นแนะนำ
RTEN-5006120634211053M4M44.5M4:1.27 N⋅m
M5:2.5 N⋅m
RTEN-5010
RTEN-5020140704213060M4M44.5
RTEN-5030
RTEN-504017090
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
RTEN Series | TDK-LAMBDA | MISUMI ประเทศไทย