1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RSEN Series
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
    ฿ 728.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองสัญญาณรบกวนซิงเกิ้ลเฟสสำหรับใช้งานทั่วไปที่เน้นความหลากหลายและการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN rail
· ความสามารถในการเดินสายดีขึ้นด้วยสกรู SEMS และฝาครอบแบบเปิดได้
· กลุ่มสินค้ามีตั้งแต่ 3 ถึง 300 A
· มีชนิดคุณลักษณะกระแสไฟฟ้ารั่วต่ำและชนิดติดตั้งรางปีกนก DIN rail ให้เลือก
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วัด อุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงาน เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรางรถไฟ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ LED และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงาน

รหัสสินค้า
RSEN-2003
RSEN-2003L
RSEN-2006
RSEN-2010
RSEN-2016D
RSEN-2020
RSEN-2020D
RSEN-2030
RSEN-2030D
RSEN-2030LD
RSEN-2040
RSEN-2050
RSEN-2060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐานอื่น ๆ ประเภท คุณสมบัติ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ประเภท คุณสมบัติ มาตรฐานอื่น ๆ

฿ 728.12

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -3ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค358752EN----

฿ 2,050.00

NOISE FILTER 1 ชิ้น ขอราคา 10-ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค358752ENชนิดคุณสมบัติกระแสไฟฟ้ารั่วต่ำ250 V AC/DC--

฿ 875.05

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -6ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค358752EN----

฿ 835.43

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค358752EN----

฿ 1,060.96

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -16รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค358752EN----

฿ 4,935.00

NOISE FILTER 1 ชิ้น 11 วัน 1020ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค358752EN----

฿ 1,440.78

NOISE FILTER 1 ชิ้น 4 วัน 1020รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค358752EN----

฿ 951.94

NOISE FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค358752EN----

฿ 1,133.33

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -30รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค358752EN----

฿ 1,329.15

EMI THUNDER MEASURES PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -30รางปีกนก (DIN Rail)/ สกรู ยึด[สกรู ยึด] สกรู ยึด528735--AC / 250 V DCคุณสมบัติ กระแสไฟรั่ว ต่ำชนิด อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)EN60939

฿ 3,696.86

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -40ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค5417090EN----

฿ 5,294.86

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -50ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค5417090EN----

฿ 7,709.42

NOISE FILTER 1 ชิ้น 5 วัน -60ยึดด้วย สกรู[สกรู ยึด] เทอร์มินอลบล็อค5417090EN----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าวงจร 1 เฟส มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA