คอนเนคเตอร์กลมพลาสติก ซีรีส์ RP13

แบรนด์ :
HIROSE ELECTRIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คอนเนคเตอร์กลมขนาดเล็ก ล็อคแบบผลัก-ดึงแบบวันทัช ที่ทั้งน้ำหนักเบาและแข็งแรง
    [คุณสมบัติ]
    · ในการใส่ เพียงดันปลั๊กเพื่อให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
    · ในการถอด ให้ดึงปลอกเพื่อปลดล็อค
    · เครื่องหมายตำแหน่งการเชื่อมต่อบนปลั๊กช่วยให้เชื่อมต่อได้ตรงตำแหน่ง
    · สามารถเชื่อมต่อโดยที่มองไม่เห็นได้โดยใช้ไกด์การเชื่อมต่อแบบเฉพาะ
    · ภายนอกทำจากเรซิ่น PC ที่คืนรูปได้ดี ทำให้น้ำหนักเบาและทนทาน
    · สำหรับชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต ปลั๊กจะเชื่อมต่อกับตัวเรือนผ่านเต้ารับ ซึ่งช่วยป้องกันอุปกรณ์จากผลกระทบของไฟฟ้าสถิต

    คอนเนคเตอร์พลาสติก ล็อคแบบผลัก - ดึง

    ซีรีส์ RP13

    ซีรีส์ RP13

    รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์กลมพลาสติก ซีรีส์ RP13

    รูปแบบต่าง ๆ

    รายการ 
    จำนวนหน้าสัมผัส13 ตำแหน่ง, 15 ตำแหน่ง, 20 ตำแหน่ง
    ชนิดของคอนเนคเตอร์ปลั๊ก/แจ็ค: แบบตรง, เต้ารับ: แบบตรง, มุมฉาก
    ชนิดปลั๊กแบบมีสายหางปลา
    ชนิดเต้ารับแบบมีสายแบบย้ำ, PCB dip
    วิธีการติดตั้งเต้ารับหน้าแปลน, ขันด้วยนัท

     

    มาตรฐานสินค้า

    พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้ารุ่นมาตรฐาน: 2 A (เมื่อใช้ขดลวด AWG#24 ขึ้นไป)
    ป้องกันไฟฟ้าสถิต: 2 A (เมื่อใช้ขดลวด AWG#22 ขึ้นไป)
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง 60°C
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า13 ตำแหน่ง / 15 ตำแหน่ง: 30 V AC, 42 V DC
    20 ตำแหน่ง: 100 V AC, 140 V DC
    ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60°C
    รายการมาตรฐานเงื่อนไข
    1. ความต้านทานหน้าสัมผัส13 ตำแหน่ง / 15 ตำแหน่ง: 15 mΩ หรือต่ำกว่า
    20 ตำแหน่ง: 30 mΩ หรือต่ำกว่า
    วัดค่าที่ 1 A DC
    2. ความต้านทานฉนวน:1,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 250 V DC
    3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์300 V AC เป็นเวลา 1 นาที
    4. ทนการสั่นสะเทือนจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, แอมพลิจูด: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง
    5. การช็อกจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms สามทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง
    6. วงจรการเชื่อมต่อความต้านทานหน้าสัมผัส - 13 ตำแหน่ง / 15 ตำแหน่ง: 20 mΩ หรือต่ำกว่า
    20 ตำแหน่ง: 45 mΩ หรือต่ำกว่า
    1,000 ครั้ง
    7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานฉนวน: 100 MΩ หรือมากกว่าทิ้งไว้ที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 85°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที ทั้งหมด 5 รอบ
    8. การทนความชื้นความต้านทานฉนวน:
    10 mΩ ขึ้นไป (ที่ความชื้นสูง)
    100 MΩ ขึ้นไป (ขณะแห้ง)
    อุณหภูมิ: 40°C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% ทิ้งไว้ 96 ชั่วโมง

     

    วัสดุ/ การแปรรูป

    รายการวัสดุการขัดเงาหมายเหตุ
    ปลั๊กภายนอก, ฉนวนเรซิ่นโพลีคาร์บอเนตUL94V-0
    แคลมป์ยึดทองเหลือง
    บุชชิ่งเรซิ่นไวนิลคลอไรด์
    เต้ารับภายนอก, ฉนวนเรซิ่นโพลีคาร์บอเนตUL94V-0
    เหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล 
    หน้าสัมผัสตัวเมียฟอสเฟอร์บรอนซ์กระบวนการชุบผิวเงิน
    หน้าสัมผัสตัวผู้ทองเหลือง 
    หน้าสัมผัสตัวเมียแบบย้ำหน้าสัมผัสตัวเมียฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบเงิน ชุบทอง
    หน้าสัมผัสตัวผู้แบบย้ำหน้าสัมผัสตัวผู้

    Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของสินค้า

    รุ่นมาตรฐาน

    ปลั๊กมาตรฐาน: RP13A-12PA-13SC (71)

    ปลั๊กมาตรฐาน: RP13A-12PA-13SC (71)

    Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

    Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

    (หมายเหตุ) การยึดสายสายเคเบิลด้วยแคลมป์ยึด การหมุนของสายเคเบิล และแรงอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไปตามโครงสร้างสายเคเบิล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของคุณเหมาะจะใช้กับคอนเนคเตอร์นี้ก่อนจะใช้งานและทำการผลิต

    เต้ารับ (ชนิดหน้าแปลน / ชนิดย้ำ): RP13A-12RA-13PC (71)

    เต้ารับ (ชนิดหน้าแปลน / ชนิดย้ำ): RP13A-12RA-13PC (71)

    Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

    Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

    เต้ารับ (ชนิดหน้าแปลน /ชนิด DIPา): RP13A-12RA-13PA (71)

    เต้ารับ (ชนิดหน้าแปลน /ชนิด DIPา): RP13A-12RA-13PA (71)

    Drawing ระบุขนาด (ภาพแสดง)

    Drawing ระ