คอนเนคเตอร์อินเทอร์เฟซแบบฮาล์ฟพิตช์, ซีรีส์ FI

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์ที่ออกแบบให้เป็นฮาล์ฟพิตช์ I/F ของระบบอุปกรณ์ CNC ซีรีส์ 18 และ 16 ของ Fanuc Corporation
[คุณสมบัติ]
· วิธีการเชื่อมต่อที่ใช้ได้คือ IDC ชนิดบัดกรี 20 พิน และชนิดบัดกรี 15 พิน
· ระยะพิตช์ระหว่างหน้าสัมผัสที่มีประสิทธิภาพคือ 1.27 มม. เพื่อการลดขนาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
· โครงสร้างเทอร์มินอลทรงสายแพที่ทนต่อการแงะ ให้ความรู้สึกนุ่มนวลในการเสียบเข้าและถอดออก
· แบ่งเคสที่กึ่งกลางของพอร์ตทางเข้าของสายเคเบิลและยึดด้วยตะขอ 4 ตัว ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
· กลไกล็อคแบบขั้นตอนเดียวทำให้การติดและการถอดทำได้ง่าย
· นอกจากชนิด IDC ที่ใช้งานง่ายแล้ว ยังมีชนิดบัดกรีที่สามารถเชื่อมต่อกับสายไฟแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นรูปแบบการเชื่อมต่ออีกด้วย
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมแบบฮาล์ฟพิตช์ที่มีระยะพิตช์ 1.27 มม. ระหว่างหน้าสัมผัส

โครงสร้างหน้าสัมผัสเป็นรูปสายแพและทนทานต่อการบิดงอ สามารถเสียบเข้าและดึงออกได้โดยไม่ต้องใช้แรงมาก
มีคอนเนคเตอร์ I/ O แบบ Half-Pitch FI Series (สำหรับเซอร์โวแอมป์ของ FANUC )
สมรรถนะทางไฟฟ้า
| รายการ | สมรรถนะทางไฟฟ้า |
|---|---|
| ความจุกระแสไฟฟ้า | 1 A |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC |
| ความต้านทานฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป ที่ 250 V DC |
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | 70 mΩ หรือต่ำกว่าที่ 100 mA DC |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC RMS เป็นเวลา 1 นาที |
วัสดุและการแปรรูป
| รายการ | วัสดุ | การขัดเงา | ||
|---|---|---|---|---|
| ปลั๊ก | ปลอกหุ้ม | เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล | |
| ฉนวนไฟฟ้า | สาย Discrete ชนิด Insulation Displacement แบบสาย Micro-Cable | PBT เรซิ่น* | สีดำ, สีธรรมชาติ | |
| ชนิดบัดกรี | เรซิ่น PPS * | 15 หน้าสัมผัส: สีน้ำตาล, 20 หน้าสัมผัส: สีดำ | ||
| หน้าสัมผัสตัวเมีย | ทองแดงผสม | การชุบผิวบางส่วน | ||
| ฝาครอบแม่พิมพ์ | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต | สีเทา | ||
- * UL94V-0
รายการความเข้ากันได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานสาย Micro-Cable
หน่วย: มม.
| รายการ | สายไฟ 10 คู่ |
|---|---|
| จำนวนคู่ | 10 คู่ |
| พื้นที่หน้าตัดมาตรฐาน (มม.2 ) | 0.08 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม | ⌀6.2 |
| ฝาครอบที่รองรับ | FI-20-CV2 |
| รุ่นของอุปกรณ์ปลายทาง | ปลั๊กที่ใช้ได้ | เคสฝาครอบแบบขึ้นรูปที่ใช้ได้ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลข HRS | จำนวนหน้าสัมผัส | หมายเลขผลิตภัณฑ์ | สีงานขึ้นรูป | ||
| สาย Discrete ชนิด ID | CL230-0505-5-50 | 20 | FI30-20S (50) | สีดำ | FI-20-CV2 |
| CL230-0505-5-51 | FI30-20S (51) | ธรรมชาติ | |||
| ชนิดบัดกรี | CL230-0518-7-50 | FI40B-20S (50) | สีดำ | ||
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานสายไฟหนา ชนิด 20 หน้าสัมผัส
หน่วย: มม.
| รายการ | สายไฟ 10 คู่ | ประกอบด้วยสายไฟ 16 แกน | |
|---|---|---|---|
| จำนวนคู่ | 10 คู่ | 5 คู่ | 6 ชิ้น |
| พื้นที่หน้าตัดมาตรฐาน (มม.2 ) | 0.18 | 0.18 | 0.5 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม | ⌀9.2 | ||
| ฝาครอบที่รองรับ | FI-20-CV5 (50) | ||
| จำนวนหน้าสัมผัส | ปลั๊กที่ใช้ได้ | เคสฝาครอบแบบขึ้นรูปที่ใช้ได้ | ||
|---|---|---|---|---|
| หมายเลข HRS | หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเลข HRS | หมายเลขผลิตภัณฑ์ | |
| ชนิด 20 หน้าสัมผัส | CL230-0518-7-50 | FI40B-20S | CL230-0515-9-50 | FI-20-CV (50) |
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานสายไฟหนา ชนิดหน้าสัมผัส 15 จุด (สวมขั้วต่อหน้าสัมผัส 15 จุด ด้วยปลอกขนาด 20 หน้าสัมผัส)
หน่วย: มม.
| รายการ | ประกอบด้วยสายไฟ 12 แกน | |
|---|---|---|
| จำนวนคู่ | 3 คู่ | 6 ชิ้น |
| พื้นที่หน้าตัดมาตรฐาน (มม.2 ) | 0.18 | 0.5 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม | ⌀8.5 | |
| ฝาครอบที่รองรับ | FI-20-CV (10) | |
| จำนวนหน้าสัมผัส | ปลั๊กที่ใช้ได้ | เคสฝาครอบแบบขึ้นรูปที่ใช้ได้ | ||
|---|---|---|---|---|
| หมายเลข HRS | หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเลข HRS | หมายเลขผลิตภัณฑ์ | |
| ชนิด 15 หน้าสัมผัส | CL230-0524-0-50 | FI40B-2015S (50) | CL230-0501-4 (60) | FI-20-CV (60) |
รายการอุปกรณ์เสริมและจิ๊กเชื่อมต่อสายไฟ
| สายไฟ | สายต่อ I/ O ของอุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) | ||
|---|---|---|---|
| ชื่อคอนเนคเตอร์ | FI30-20S (50)(CL230-0505-5-50) | ||
| การจัดเรียงสายไฟ | เครื่องมือจัดระเบียบสายไฟแบบ Manual | FI30-20CAT (CL250-0143-0) | |
| อุปกรณ์จัดระเบียบสายไฟกึ่งอัตโนมัติ | SA200/FI30 (CL903-0001-6) | ||
| อุปกรณ์จัดระเบียบสายไฟอัตโนมัติ | ตัวผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์จัดเรียงสายไฟอัตโนมัติ DX, DXM (CL902-0176-3) | ||
| อุปกรณ์เสริมสำหรับจัดเรียงสายต่อคอนเนคเตอร์ DXM (CL902-0178-9) | |||
| สายไฟเสริมสำหรับตัด | กด | แท่นกดเชื่อมต่อ Hi-Flex HHP-502 (CL550-0082-2) | |
| แผ่นไกด์ | จิ๊กตัดสายไฟเสริม FI30-20CU | ||
| ชนิด Insulation Displacement (ปลายสาย) | กด | แท่นกดเชื่อมต่อ Hi-Flex HHP-502 (CL550-0082-2) | |
| แผ่นไกด์ | จิ๊ก Insulation Displacement FI30-20GP (CL250-0144-3) | ||
ขั้นตอนการเชื่อมต่อปลายทาง

ติดตั้งตัวปกป้องเข้ากับ FI30-20CAT

ยึดสายเคเบิลและเชื่อมต่อสายสัญญาณแต่ละเส้นเข้ากับตัวปกป้อง

ประกอบตัวปกป้อง 2 ตัวเข้าด้วยกันแล้วยึดด้วยแผ่นยึดชั่วคราว

ตัดสายเคเบิลส่วนเกินออกจากแผ่นยึดด้วยคีมตัด คัตเตอร์ ฯลฯ

ครอบแผ่นยึดด้วยบอดี้หลักของคอนเนคเตอร์ และติดตั้งเข้ากับ FI30-20GP

ดึงที่จับลงมาหาคุณ (สิ้นสุดการเชื่อมต่อ)