คอนเนคเตอร์ MMCX

แบรนด์ :
HIROSE ELECTRIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลแบบล็อคกดเข้าที่ขนาดกะทัดรัด, คอนเนคเตอร์ MMCX
    [คุณสมบัติ]
    · ใช้วิธีกดเข้าที่ง่ายต่อการต่อและถอด
    · สามารถติดตั้งบนการ์ดชนิด PCMCIA ชนิดที่ 2: MMCX-LR-SMT (40) หนา 3.51 มม. และสามารถติดที่ด้านหลังของการ์ดชนิดที่ 2 ได้
    · หากพื้นผิวติดตั้งแผงวงจรใช้ไฟฟ้า 0.36 มม. จากเส้นแนวกลางของการ์ดเมื่อติดตั้งการ์ด แกนกลางของการ์ดและแกนกลางของคอนเนคเตอร์จะเหมือนกัน
    · สำหรับสายที่มีเกลียวละเอียดพิเศษ: สายโคแอ็กเชียลความถี่สูงชนิด RG RG-178B / U (ø1.8), RG-316 / U (ø2.59MAX), สายโคแอ็กเชียลฟลูออโรเรซิ่น (ชีลด์ชั้นเดียว) ø1.48, สายโคแอ็กเชียลฟลูออโรเรซิ่นความละเอียดสูงชีลด์สองชั้น ø1.32, สายโคแอ็กเชียลฟลูออโรเรซิ่นความละเอียดสูง (ชีลด์ชั้นเดียว) ø1.13, สายโคแอ็กเชียลฟลูออโรเรซิ่นความละเอียดสูง (ชีลด์ชั้นเดียว) ø1.37
    · สายซีรีส์อื่นที่สามารถต่อกับ U.FL ได้ทั้งสองด้านคือ ปลายทั้งสองด้านของซีรีส์ N, BNC และ TNC
    · จับคู่ใช้งานได้สูง: มีคุณสมบัติความถี่สูง มีอัตราส่วนของคลื่นนิ่งแรงดัน (V.S.W.R.) 1.2 หรือต่ำกว่าจาก DC ไปจนถึงสูงสุด 6 GHz (ค่าทั่วไป ใช้ไม่ได้กับสินค้าบางอย่าง)
    · ความเข้ากันได้: เนื่องจากช่องเปิดเป็นแบบ common จึงสามารถจับคู่กับคอนเนคเตอร์ MMCX ได้
    [การใช้งาน]
    · สำหรับการเดิน LAN ไร้สาย, GPS, POS, อุปกรณ์วัดอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น