(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีวิธีการเชื่อมต่อสองแบบคือ แบบบัดกรีและแบบย้ำ
· แบบบัดกรีมีการล็อคแบบสกรูและแบบสลักให้เลือก
· คอนเนคเตอร์กลมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C5432 "คอนเนคเตอร์แบบกลมสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า"
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลายแบบ
รายการซีรีส์ JR
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนหน้าสัมผัส | พิกัดกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 10 A | ||
5 | 5 A | |||
16 | 7 | 10 A | ||
10, 14 | 5 A | |||
21 | 10 | 10 A | ||
16 | 5 A (ชนิดย้ำ 3 A) | |||
26 | 5 A (10 A สำหรับหน้าสัมผัส A และ B เท่านั้น) | |||
25 | 4 | 30 A | ||
5, 16 | 10 A | |||
24 | 5 A (ชนิดย้ำ 3 A) |
พิกัด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนหน้าสัมผัส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|
13 | 3, 5 | 250 V AC, 350 V DC | ||
16 | 7, 10, 14 | |||
21 | 10, 16, 26 | |||
25 | 4, 5 16, 24 | 1,000 V AC, 1,400 V DC 250 V AC, 350 V DC |
พิกัด | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25 ถึง 85°C |
---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60°C |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 5 mΩ หรือต่ำกว่า JR21-16 หน้าสัมผัส ชนิดหางปลา: 10 mΩ หรือต่ำกว่า JR25-24 หน้าสัมผัส ชนิดหางปลา: 10 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 1 A DC |
2. ความต้านทานฉนวน: | 1,000 MΩ ขึ้นไป JR25-4, 5 หน้าสัมผัส: 10,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 500 V DC |
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์ | 1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที JR25-4-, หน้าสัมผัส 5 จุด: 3,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. ทนการสั่นสะเทือน | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, แอมพลิจูด: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง |
5. การช็อก | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms 6 ทิศทางตามแนวแกน ทิศทางละ 3 ครั้ง |
6. วงจรการเชื่อมต่อ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 10 mΩ หรือต่ำกว่า | 500 ครั้ง |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ ขึ้นไป JR25-4, 5 หน้าสัมผัส - ความต้านทานฉนวน: 10,000 MΩ ขึ้นไป | ปล่อยไว้ที่ -40 °C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 100 °C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที รวม 5 รอบ |
8. การทนความชื้น | ความต้านทานฉนวน (ขณะแห้ง) 100 MΩ หรือมากกว่า 5,000 MΩ ขึ้นไป: JR25-4-, 5 หน้าสัมผัส | อุณหภูมิ: 40°C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% ทิ้งไว้ 96 ชั่วโมง |
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
ภายนอก | อะลูมิเนียมผสม | ชุบผิวนิกเกิล | — |
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่นฟีนอล เรซิ่น PPS | — | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | กระบวนการชุบผิวเงิน | — |
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 13
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 16
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 21
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 25
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดของเปลือกหอย | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | หมายเหตุพิเศษ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 477.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13PK-3S(71) | - | - | |||
฿ 385.55 ฿ 202.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13PK-3P(71) | - | - | |||
฿ 456.39 ฿ 211.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13PK-5S(71) | - | - | |||
฿ 435.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13PK-5P(71) | - | - | |||
฿ 326.53 ฿ 173.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13RK-3S | JR13JK-3S | - | |||
฿ 412.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13RK-3P | JR13JK-3P | - | |||
฿ 562.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13RK-5S | JR13JK-5S | - | |||
฿ 570.58 ฿ 191.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13RK-5P | JR13JK-5P | - | |||
฿ 193.91 ฿ 79.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13PK-3P(71) | - | - | |||
฿ 198.10 ฿ 97.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 5 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13PK-5S(71) | - | - | |||
฿ 209.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 5 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13PK-5P(71) | - | - | |||
฿ 456.00 ฿ 231.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 7 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16PK-7S(71) | JR16PN-7S(71) | - | |||
฿ 488.00 ฿ 230.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 7 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16PK-7P(71) | - | - | |||
฿ 467.05 ฿ 220.59 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16PK-10S(71) | - | - | |||
฿ 510.96 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16PK-10P(71) | - | - | |||
฿ 367.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 7 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16RK-7S | JR16JK-7S | - | |||
฿ 1,975.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | ตัวเมีย | 7 | - | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | ปลั๊ก | ปลั๊ก น้ำยาล็อคเกลียว | NA | NA | - | - | - | - | |||
฿ 460.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 7 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16RK-7P | JR16JK-7P | - | ||
฿ 491.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16RK-10S | JR16JK-10S | - | |||
฿ 486.10 ฿ 254.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16RK-10P | JR16JK-10P | - | |||
฿ 182.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 7 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16PK-7S(71) | JR16PN-7S(71) | - | |||
฿ 240.00 ฿ 115.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 7 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16PK-7P(71) | - | - | |||
฿ 155.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16PK-10S(71) | - | - | |||
฿ 236.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR16PK-10P(71) | - | - | |||
฿ 530.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21PK-10S(71) | JR21PK-10SC(71) | - | |||
฿ 565.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21PK-10P(71) | JR21PK-10PC(71) | - | |||
฿ 426.62 ฿ 247.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21PK-16S(71) | JR21PK-16SC(71) | - | |||
฿ 586.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21PK-16P(71) | JR21PK-16PC(71) | - | |||
฿ 478.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21RK-10S | JR21RK-10SC | JR21JK-10S | |||
฿ 764.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | หางปลา | 21 | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | สกรูล็อค | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀1.6 | 20 ถึง 16 | - | JR21RK-10S | JR21RK-10SC | JR21JK-10S | |||
฿ 493.94 ฿ 229.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21RK-10P | JR21JK-10P | - | |||
฿ 829.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | หางปลา | 21 | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | สกรูล็อค | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀1.6 | 20 ถึง 16 | - | JR21RK-10P | JR21JK-10P | - | |||
฿ 543.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21RK-16S | JR21RK-16SC | JR21JK-16S | ||
฿ 748.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | 21 | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | สกรูล็อค | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀ 1 | 24 ถึง 20 / 28 ถึง 24 | - | JR21RK-16S | JR21RK-16SC | JR21JK-16S | |||
฿ 580.96 ฿ 198.86 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21RK-16P | JR21RK-16PC | JR21JK-16P | |||
฿ 744.00 ฿ 361.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | 21 | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | สกรูล็อค | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀ 1 | 24 ถึง 20 / 28 ถึง 24 | - | JR21RK-16P | JR21RK-16PC | JR21JK-16P | |||
฿ 160.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21PK-10S(71) | JR21PK-10SC(71) | - | |||
฿ 402.58 ฿ 183.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21PK-10P(71) | JR21PK-10PC(71) | - | |||
฿ 174.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | หางปลา | 21 | ไม่มีขั้วต่อ | เต้ารับ | สกรูล็อค | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀1.6 | 20 ถึง 16 | - | JR21PK-10P(71) | JR21PK-10PC(71) | - | |||
฿ 283.81 ฿ 136.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 16 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21PK-16S(71) | JR21PK-16SC(71) | - | |||
฿ 298.67 ฿ 135.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 16 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR21PK-16P(71) | JR21PK-16PC(71) | - | |||
฿ 177.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 16 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | หางปลา | 21 | ไม่มีขั้วต่อ | เต้ารับ | สกรูล็อค | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀ 1 | 24 ถึง 20 / 28 ถึง 24 | - | JR21PK-16P(71) | JR21PK-16PC(71) | - | |||
฿ 1,133.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 30 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | - | - | - | |||
฿ 1,009.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 30 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | - | - | - | |||
฿ 432.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR25PK-16S(71) | - | - | |||
฿ 536.13 ฿ 239.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 24 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR25PK-24S(71) | JR25PK-24SC(71) | - | |||
฿ 618.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 24 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR25PK-24P(71) | JR25PK-24PC(71) | - | |||
฿ 558.86 ฿ 257.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR25RK-16S | - | - | |||
฿ 585.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR25RK-16P | JR25JK-16P | - | |||
฿ 518.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 24 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR25RK-24S | JR25RK-24SC | JR25JK-24S | |||
฿ 893.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 24 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | 25 | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | สกรูล็อค | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀ 1 | 24 ถึง 20 / 28 ถึง 24 | - | JR25RK-24S | JR25RK-24SC | JR25JK-24S | |||
฿ 597.68 ฿ 309.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 24 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR25RK-24P | JR25JK-24P | - | |||
฿ 897.93 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 24 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | 25 | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | สกรูล็อค | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀ 1 | 24 ถึง 20 / 28 ถึง 24 | - | JR25RK-24P | JR25JK-24P | - | |||
฿ 420.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 5 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | - | - | - | |||
฿ 245.81 ฿ 93.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 16 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR25PK-16S(71) | - | - | |||
฿ 263.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 16 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR25PK-16P(71) | - | - | |||
฿ 494.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 24 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR25PK-24S(71) | JR25PK-24SC(71) | - | |||
฿ 540.77 ฿ 139.95 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 24 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 25 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR25PK-24P(71) | JR25PK-24PC(71) | - | |||
฿ 222.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 24 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | หางปลา | 25 | ไม่มีขั้วต่อ | เต้ารับ | สกรูล็อค | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀ 1 | 24 ถึง 20 / 28 ถึง 24 | - | JR25PK-24P(71) | JR25PK-24PC(71) | - | |||
฿ 1,323.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย | 14 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | ปลั๊ก | การล็อคแบบสลัก | NA | NA | - | JRC16BR-14P(71) | - | - | |||
฿ 388.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 14 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | เต้ารับ | การล็อคแบบสลัก | NA | 20 | - | JRC16BP-14S(71) | - | - | |||
฿ 547.35 ฿ 227.04 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 14 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 16 | เงิน | เต้ารับ | การล็อคแบบสลัก | NA | NA | - | JRC16BP-14P(71) | - | - | |||
฿ 426.02 ฿ 259.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 26 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5/10 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | เต้ารับ | การล็อคแบบสลัก | NA | NA | ขั้ว A และ B: 10 A / ขั้ว 1 ถึง 24: 5 A | JRC21BP-26S(71) | - | - | |||
฿ 737.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 26 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5/10 | ตะกั่วบัดกรี | 21 | เงิน | เต้ารับ | การล็อคแบบสลัก | NA | NA | ขั้ว A และ B: 10 A / ขั้ว 1 ถึง 24: 5 A | JRC21BPA-26P(71) | - | - | |||
฿ 22.86 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | - | - | 5 | หางปลา | NA | เงิน | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อแบบหลวม | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀ 1 | 24 ถึง 20 | - | - | - | - | ||
฿ 19.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | - | - | 3 | หางปลา | NA | เงิน | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อแบบหลวม | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀ 1 | 28 ถึง 24 | - | - | - | - | |||
฿ 660.13 ฿ 396.21 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | - | - | 10 | หางปลา | NA | เงิน | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อแบบหลวม | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀1.6 | 20 ถึง 16 | - | - | - | - | ||
฿ 28.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ตัวเมีย | - | - | 5 | หางปลา | NA | เงิน | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อแบบหลวม | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀ 1 | 24 ถึง 20 | - | - | - | - | |||
฿ 45.72 ฿ 28.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | - | - | 3 | หางปลา | NA | เงิน | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อแบบหลวม | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀ 1 | 28 ถึง 24 | - | - | - | - | |||
฿ 628.80 ฿ 368.79 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | - | - | 10 | หางปลา | NA | เงิน | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อแบบหลวม | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส ⌀1.6 | 20 ถึง 16 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J·K·L | J ·· K L | JR |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง