เคส HIF3B ชุด

แบรนด์ :
HIROSE ELECTRIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฝาปิดซ็อกเก็ต Crimp สำหรับขั้วต่อสายริบบิ้นตามมาตรฐาน HIF3B ซีรี่ส์ MIL

    ฝาครอบซ็อกเก็ตจีบสำหรับ HIF3B ซีรีย์ MIL ขั้วต่อสายเคเบิลริบบิ้นที่ตรงตามมาตรฐาน

    รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ซีรีส์ HIF3 สามารถใช้งานได้หลากหลาย

    รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ซีรีส์ HIF3 สามารถใช้งานได้หลากหลาย

    สเปค หลักของ เคส สำหรับซีรีย์ HIF3B

    วัสดุ/ การแปรรูป

    ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงาบันทึก
    ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น ABSสีดำUL94V-0
    แคลมป์ยึดเหล็กกล้าชุบผิวนิกเกิล-
    น๊อตตัวเมีย พิเศษทองเหลือง-
    เกลียวM2, L = 8
    น๊อตตัวเมียM2

    การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง ผลิตภัณฑ์ และขนาด

    ดรออิ้งบอกขนาด

    ดรออิ้งบอกขนาด

     

    หน่วย: มิลลิเมตร

     

    หมายเลข ผลิตภัณฑ์จำนวนชั่วโมงจำนวนผู้ติดต่อABCDEF
    HIF3-20CV (72)562-0201-0 722024.518.012.030.515.029.95
    HIF3-26CV (72)562-0202-2 722630.220.014.032.016.537.55
    HIF3-30CV (72)562-0203-5 723032.222.016.033.017.542.63
    HIF3-34CV (72)562-0204-8 723434.224.018.033.518.047.75
    HIF3-40CV (72)562-0205-0 724036.226.020.035.520.055.35
    HIF3-50CV (72)562-0206-3 725039.229.023.038.022.568.04
    HIF3-60CV (72)562-0207-6 726042.232.026.040.525.080.77
    • * ช่องเสียบ หางปลา ที่สามารถติดตั้งกับ เคส ได้ดังต่อไปนี้
    •  · HIF3BA - ** D-2.54C, HIF3BB - ** D-2.54C (ประเภทการ หน้าสัมผัส เพียง 50- / 60-)
    • * โปรดทราบว่า พินเฮดเดอร์ แบบ F-type ที่มีการ ล็อค ไม่สามารถใช้เป็นคู่ผสมพันธุ์ได้เมื่อติดตั้ง เคส นี้
    • * ระวังว่าไม่สามารถใช้กับ AWG # 20 ได้
    • * เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของแจ็คเก็ตที่ รองรับการใช้งาน มีดังนี้
    •  · 20- หน้าสัมผัส: ø1.7มม. สูงสุด, 26- ถึง 40-contact: ø1.6มม. สูงสุด, 50- ถึง 60 หน้าสัมผัส: ø1.4มม. สูงสุด

    ตัวอย่างการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์

    อิมเมจการติดตั้ง เคส / HIF3B * - ** D-2.54C

    อิมเมจการติดตั้ง เคส / HIF3B * - ** D-2.54C

    ภาพ สถานะ แต่งงานแล้ว / HIF3B * - ** PA-2.54DSA

    ภาพ สถานะ แต่งงานแล้ว / HIF3B * - ** PA-2.54DSA