(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดล็อคเต็ม ระยะพิตช์ 2.5 มม. สำหรับการเชื่อมต่อสายแยก (สินค้าผ่านการรับรอง UL / CAN / UL)
[คุณสมบัติ]
· ใช้กลไกล็อคแบบเต็มซึ่งมีระบบล็อคด้านใน
· สามารถป้องกันการหลุดเนื่องจากการกระแทกภายนอกที่ไม่คาดคิดได้
· สินค้าผ่านรับการรับรอง UL / CAN / UL
· พร้อมฟังก์ชันล็อคแบบเต็ม
· เพิ่มแรงยึดของเทอร์มินอลย้ำและป้องกันการเสียบเข้าครึ่ง ๆ กลาง ๆ
· ใช้แลนซ์ขึ้นรูป
· ป้องกันการเสียบเข้าที่ผิด
· มาตรการป้องกันการแตกร้าวของตะกั่วบัดกรี
· รองรับการพ็อตติ้ง (เติมเรซิ่น)
· ลดต้นทุนของโรงงานผลิต
· การใช้งานที่หลากหลาย
· รองรับการใช้งานกับสายไฟเรืองแสง (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-11)
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
เพิ่มฟังก์ชันล็อคแบบเต็ม/กลไกล็อคแบบเต็มที่มีระบบล็อคด้านใน/การป้องกันการเสียบเข้าที่ผิด
สามารถล็อคได้สองชั้น
เพิ่มฟังก์ชันล็อคแบบเต็ม
กลไกล็อคแบบเต็มซึ่งมีระบบล็อคด้านใน กลไกนี้ป้องกันการหลุดเนื่องจากการกระแทกจากภายนอกที่ไม่คาดคิด
เพิ่มแรงยึดหน้าสัมผัสการย้ำและการป้องกันการเสียบเข้าครึ่ง ๆ กลาง ๆ
ล็อคสองชั้นนี้จะเปิดใช้งานสำหรับวิธีใช้งานซึ่งใช้การบีบอัดกับสายเคเบิล เพื่อเพิ่มแรงยึดหน้าสัมผัสการย้ำ และป้องกันการเสียบเข้าครึ่ง ๆ กลาง ๆ (การเสียบเข้าที่ไม่สมบูรณ์) ของหน้าสัมผัสการย้ำ
ใช้แลนซ์ขึ้นรูป
มีการใช้แลนซ์ขึ้นรูปเนื่องจากแลนซ์หน้าสัมผัสอาจเสียรูปเนื่องจากการพันกันของเทอร์มินอลหลังจากการย้ำ
ป้องกันการเสียบเข้าที่ผิด
ติดตั้งกลไกที่ป้องกันการเสียบย้อนทางและการเสียบเข้าระหว่างหน้าสัมผัสที่แตกต่างกันได้อย่างสมบูรณ์
มาตรการป้องกันการแตกร้าวของตะกั่วบัดกรี
ใช้เรซิ่นเสริมแก้วสำหรับพินเฮดเดอร์เพื่อป้องกันการแตกร้าวของเหล็กผสมที่เกิดจากการหดตัวเพราะความร้อน
รองรับการพ็อตติ้ง (เรซิ่นฟิลเลอร์)
พินเฮดเดอร์ที่รองรับการพ็อตติ้งในกลุ่มสินค้านี้ มีรุ่นโครงต่ำ (การเปรียบเทียบภายใน) ที่มีความสูงในการติดตั้ง 19.8 มม. (ไม่มีรีเทนเนอร์) ที่รองรับการพ็อตติ้งได้ถึง 8 มม.
ลดต้นทุนอุปกรณ์การผลิต
เนื่องจากหน้าสัมผัสย้ำซีรีส์ DF1B ใช้สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย จึงไม่จำเป็นต้องลงทุนกับอุปกรณ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม หากใช้รีเทนเนอร์กับสาย AWG#22 หรือสูงกว่า โปรดใช้หน้าสัมผัสย้ำ DF1E หน้าสัมผัสย้ำแบบอินไลน์ตัวเมียใช้ร่วมกับหัวต่อ DF1B จึงไม่จำเป็นต้องลงทุนกับอุปกรณ์ใหม่
การใช้งานที่หลากหลาย
แผงวงจรบัดกรีชนิด DIP และชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อพร้อมการใช้งานที่หลากหลาย มีอยู่ในสินค้าซีรีส์เดียวกัน
สอดคล้องตามมาตรฐาน UL และ C-UL
รองรับการใช้งานกับสายไฟเรืองแสง (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-11)
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (หมายเหตุ 1) AWG # 20 ถึง 24: 3 A 26: 2 A 28: 1 A 30: 0.5 A พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -35 ถึง + 85°C (หมายเหตุ 2) ช่วงความชื้นในการทำงาน 40 ถึง 80% | ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ -10 ถึง +60°C (หมายเหตุ 3) ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 3) |
---|
พิกัดของสินค้าตามมาตรฐาน UL และ C-UL | ||
---|---|---|
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | AWG # 20 ถึง 22: 3 A AWG#24 ถึง 28: 1 A AWG#30: 0.5 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 30 V AC |
UL, C-UL หมายเลขไฟล์ E52653
(ประเทศที่ใช้ C-UL: แคนาดา / ประเทศที่ใช้ UL: สหรัฐอเมริกา)
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดที่ 20 mV หรือน้อยกว่า และ 1 mA |
2. ความต้านทานฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 500 V DC |
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | ใช้แรงดันไฟฟ้า 650 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยว | ต่ำสุด 0.29 N, สูงสุด 4.41 N | วัดโดยใช้พินเหล็กกล้า □ 0.635 ± 0.002 |
5. ความทนทาน (เสียบเข้า/ดึงออก) | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | การเสียบเข้าและดึงออก 30 ครั้ง |
6. ความทนต่อการสั่นสะเทือน | ต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้น | ความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม. สามทิศทาง, 2 ชม. |
7. การทนแรงกระแทก | ต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้น | การเร่งความเร็ว: 490 m/s2, 11 ms, คลื่นไซน์แบบครึ่ง 3 ทิศทาง ทิศทางละสามครั้ง |
8. การทนความชื้น | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง |
9. รอบอุณหภูมิ | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | (-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 5 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 5 นาที) 5 รอบ |
10. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรี | ไม่มีการลดรูปของส่วนประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน | โฟลว์: 260°C 10 วินาที การบัดกรีแบบแมนนวล - อุณหภูมิหัวแร้ง: 300°C เป็นเวลา 3 วินาที |
หมายเหตุ 1: พิกัดกระแสไฟฟ้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดสายไฟที่ใช้ ค่าพิกัดของเฮดเดอร์คือ 3 A
(หมายเหตุ 2) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 3) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส, ซ็อกเก็ต, เฮดเดอร์, ปลั๊กอินไลน์, อุปกรณ์เสริม |
---|---|
มาตรฐานที่สอดคล้อง | JIS, IEC |
จำนวนหน้าสัมผัส | 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
จำนวนแถว (ส่วนที่เชื่อมต่อ) | 1 |
ระยะพิทช์ติดตั้ง | 3 mm |
ระยะพิตช์ช่องเปิด | 2.5 mm |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 V AC |
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก | 30, 50 |
วิธีติดตั้งแผงวงจร | รูทะลุ DIP |
ทิศทางการเปิด | แบบตรง |
สไตล์การติดตั้งแผงวงจร | มาตรฐานบนแผงวงจร |
วิธีการติดตั้งแผง | Snap-In |
การชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง, ดีบุก |
วิธีเดินสายไฟ | หางปลา |
ชนิดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สาย Discrete |
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้ (AWG) ต่ำสุด | AWG 22, 28 |
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน (AWG) สูงสุด | AWG 20, 24 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (สูงสุด) | 85°C |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ) | -35°C |
รองรับการใช้งานตามดัชนี Glow Wire | มี |
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | มาตรฐานความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|
ซ็อกเก็ต | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีธรรมชาติ (สีขาว) | UL94V-0 |
เฮดเดอร์ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น (เสริมแก้ว) | สีธรรมชาติ (สีเบจ) | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบดีบุกหรือทอง | — | |
ปลั๊กอินไลน์ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีธรรมชาติ (สีขาว) | UL94V-0 |
รีเทนเนอร์ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบดีบุกหรือทอง | — |
1. เงื่อนไขการบัดกรีที่แนะนำ
2. เงื่อนไขการทำความสะอาด
3. ข้อควรระวัง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 927.62 ฿ 458.89 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | พร้อมตัวล็อคแผง | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | ||
฿ 165.35 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 2 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 985.53 ฿ 492.27 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | พร้อมตัวล็อคแผง | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | ||
฿ 1,106.29 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 3 | สำหรับ PCB | 3 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | NA | 2.5 | DIP งอ | 2.5 | - | |
฿ 185.96 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 3 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 1,042.29 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | พร้อมตัวล็อคแผง | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | ||
฿ 287.94 ฿ 168.19 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 4 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 1,097.53 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 5 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | พร้อมตัวล็อคแผง | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | ||
฿ 312.04 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 5 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 963.16 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 6 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | พร้อมตัวล็อคแผง | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | ||
฿ 444.72 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 6 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 577.53 ฿ 272.13 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 7 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 1,192.51 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 8 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | พร้อมตัวล็อคแผง | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | ||
฿ 604.19 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 8 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 1,258.84 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 9 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | พร้อมตัวล็อคแผง | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | ||
฿ 42.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 9 | สำหรับ PCB | 3 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | NA | 2.5 | DIP งอ | 2.5 | - | |||
฿ 649.91 ฿ 310.98 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 9 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 31.62 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | พร้อมตัวล็อคแผง | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | ||
฿ 1,741.28 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 10 | สำหรับ PCB | 3 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | NA | 2.5 | DIP งอ | 2.5 | - | ||
฿ 565.33 ฿ 322.13 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 10 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 867.81 ฿ 405.01 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 11 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 879.62 ฿ 417.29 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 12 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 775.90 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 13 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 939.05 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 14 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | |
฿ 62.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 15 | สำหรับ PCB | 3 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | NA | 2.5 | DIP งอ | 2.5 | - | |||
฿ 848.76 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 15 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E | ||
฿ 179.39 ฿ 107.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | - | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | - | ดีบุก | เทอร์มินอล | NA | ขั้วต่อแบบหลวม | 20–22 | NA | เทอร์มินอลตัวผู้ | NA | - | ||
฿ 180.00 ฿ 107.95 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | - | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | - | ดีบุก | เทอร์มินอล | NA | ขั้วต่อแบบหลวม | 20–22 | NA | เทอร์มินอลตัวเมีย | NA | ใช้ถ้าติดตั้งรีเทนเนอร์ | ||
฿ 260.13 ฿ 107.95 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | - | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 1 | หางปลา | - | ดีบุก | เทอร์มินอล | NA | ขั้วต่อแบบหลวม | 28 ถึง 24 | NA | เทอร์มินอลตัวผู้ | NA | - | ||
฿ 48.20 ฿ 29.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 2 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | |||
฿ 985.53 ฿ 492.27 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 3 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | ||
฿ 49.20 ฿ 29.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 4 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | |||
฿ 42.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 5 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | |||
฿ 1,032.06 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 6 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | ||
฿ 21.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 7 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | |||
฿ 35.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | |||
฿ 35.59 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | 9 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | |||
฿ 79.05 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 10 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊ก | NA | NA | NA | 2.5 | เคส หางปลา | 2.5 | - | ||
฿ 2,115.16 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 9 | สำหรับ PCB | 3 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | NA | 2.5 | DIP แบบตรง | 2.5 | - | ||
฿ 2,525.23 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 11 | สำหรับ PCB | 3 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | NA | 2.5 | DIP แบบตรง | 2.5 | - | ||
฿ 2,669.98 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 13 | สำหรับ PCB | 3 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | NA | 2.5 | DIP แบบตรง | 2.5 | - | ||
฿ 44.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 7 | สำหรับ PCB | 3 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | สินค้าที่รองรับการพ็อตติ้ง (เรซิ่นฟิลเลอร์) | NA | NA | 2.5 | DIP แบบตรง | 2.5 | - | |||
฿ 62.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 10 | สำหรับ PCB | 3 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | สินค้าที่รองรับการพ็อตติ้ง (เรซิ่นฟิลเลอร์) | NA | NA | 2.5 | DIP แบบตรง | 2.5 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง