คอนเนคเตอร์แบบสองชิ้น ระยะพิตช์ 1.27 มม., ซีรีส์ HIF6

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ตัวเชื่อมทรงสี่เหลี่ยม ที่สามารถใช้ร่วมกับตัวเชื่อมต่อที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· วิธีเชื่อมต่อ ชนิดหนึ่งเป็นแบบแผงวงจรกับแผงวงจร และอีกชนิดหนึ่งเป็นแบบสายเคเบิล IDC
· ใช้สายเคเบิลแบน ระยะพิตช์ 1.27 มม. ทำให้สามารถใช้ร่วมกับ HIF2E, HIF3B และ HIF5 และรุ่นอื่น ๆ ได้
· สายที่ใช้ร่วมกันได้คือ <UL2651> สายแพ AWG #28 (7 แกน/0.127 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางปลอกหุ้ม 0.8 ถึง 1.0 มม.)
· ไกด์ป้องกันการเสียบผิด ใช้เพื่อป้องกันการเสียบผิด
[การใช้งาน]
· สะดวกในการใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์ชนิดต่าง ๆ
คอนเนคเตอร์แบบสองชิ้น ระยะพิตช์ 1.27 มม.

รายการในซีรีส์ HIF6
คุณสมบัติของคอนเนคเตอร์แบบสองชิ้น ระยะพิตช์ 1.27 มม. ซีรีส์ HIF6
มาตรฐานสินค้า
| พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า: 0.5 A พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 125 V AC | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -55 ถึง + 85°C (หมายเหตุ 1) ช่วงความชื้นที่ใช้งาน: 40 ถึง 80% | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา -10 ถึง + 60°C (หมายเหตุ 2) ช่วงความชื้นการเก็บรักษา 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 2) |
|---|
| รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
|---|---|---|
| 1. ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 250 V DC |
| 2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | จ่ายไฟที่ 300 V AC, RMS เป็นเวลา 1 นาที |
| 3. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 0.1 A |
| 4. ทนการสั่นสะเทือน | ต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้น | 10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดด้านเดียว: 0.75 มม., 3 ทิศทาง, 2 ชม. |
| 5. การทนความชื้น | ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ ขึ้นไป | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง |
| 6. รอบอุณหภูมิ | จะต้องไม่มีการแตกร้าวหรือความผิดปกติกับชิ้นส่วนใด ๆ | (-65°C: 30 นาที > 15 ถึง 35°C: สูงสุด 5 นาที > 125°C: 30 นาที > 15 ถึง 35°C: สูงสุด 5 นาที) 5 รอบ |
| 7. ความทนทาน (การเข้าคู่/แยกออก) | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่า | 500 ครั้ง |
| 8. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรี | ไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ | อ่างชุบตะกั่ว: 260°C เป็นเวลา 10 วินาที |
| บัดกรีด้วยมือ: อุณหภูมิหัวแร้งบัดกรี 360°C เป็นเวลา 5 วินาที |
(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานครอบคลุมเงื่อนไขที่ไม่นำไฟฟ้าของคอนเนคเตอร์ที่ติดตั้ง ในการจัดเก็บ การจัดส่ง หรือระหว่างการขนส่ง
(หมายเหตุ 3) โปรดทราบว่าการเสียรูปของตัวล็อคอาจเกิดขึ้นได้หากได้รับโหลดมากเกินไปที่ด้านในตัวล็อค
วัสดุและการแปรรูป
| ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น PBT | สีดำ | UL94V-0 |
| ช่องเสียบหน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | ชุบทองบางส่วน | — |
| ข้อต่อพินเฮดเดอร์ | ทองเหลือง |
รายการของผลิตภัณฑ์ใน Series นี้

คอนเนคเตอร์สาย ID
HIF6-**D-1.27R (20)

พินเฮดเดอร์มุมฉาก (พร้อมตัวล็อค)
HIF6-**PA-1.27DS (71)

พินเฮดเดอร์แบบตรง (พร้อมตัวล็อค)
HIF6-**PA-1.27DSA (71)

ปลั๊กตัวเมียชนิดมุมฉาก (พร้อมรูยึด)
HIF6B-**DA-1.27DS (71)

ปลั๊กตัวเมียชนิดมุมฉาก (ไม่มีรูยึด)
HIF6A-**DA-1.27DS (71)

ปลั๊กตัวเมียชนิดตรง (พร้อมรูยึด)
HIF6B-**DA-1.27DSA (71)

ปลั๊กตัวเมียชนิดตรง (ไม่มีรูยึด)
HIF6A-**DA-1.27DSA (71)

พินเฮดเดอร์มุมฉาก (พร้อมรูติดตั้ง)
HIF6B-**PA-1.27DS (71)

พินเฮดเดอร์มุมฉาก (ไม่มีรูติดตั้ง)
HIF6A-**PA-1.27DS (71)

พินเฮดเดอร์แบบตรง (มีรูติดตั้ง)
HIF6B-**PA-1.27DSA (71)

พินเฮดเดอร์แบบตรง (ไม่มีรูติดตั้ง)
HIF6A-**PA-1.27DSA (71)
แผนภาพการทำงาน