1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ หัวต่อสาย LAN

TOOL FOR CONNECTOR

อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ หัวต่อสาย LAN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,211.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ หัวต่อสาย LAN
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก เครื่องมือ นี้ทำจากโลหะจึงมี ชนิดแข็ง และทนทานที่ มือจับ มี กลไก เฟืองวงล้อ เพื่อให้สามารถ ข้อต่อฟิตติ้ง ความสูงของการกดของหน้า หน้าสัมผัส ใบมีดลบคม ให้สม่ำเสมอและป้องกันการหนีบไม่เพียงพอ
· การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน แบบถอดได้สำหรับสายแบนและ แบบกลม
· TC-2220-66 (01) ใช้ ด้ามจับ สายเคเบิ้ลแบบแบน เท่านั้น
· TC-2220-8 และ 10P-88-1 ไม่มี กลไก การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน แบบถอดได้
· การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน สายไฟ สามารถถอดออกได้อย่างน่าเชื่อถือโดยใช้คันโยกดึง

รหัสสินค้า
HT601-TM23/22P-88P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,211.28

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ Enhanced Cat.5 Standard-Compliant Modular Plug ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ TM-P series แอปพลิเคชัน Manual Connection Tool
การใช้งาน เครื่องมือ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ด้วยตนเอง คุณสมบัติ NA ซีรีส์ที่ใช้งานได้ TM-P ซีรี่ส์
รุ่น รองรับการใช้งาน TM22P-88P / TM23P-88P

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT601-TM23/22P-88P ในชุด อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ หัวต่อสาย LAN