(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หัวแปลง โคแอ็กเชียล TNC-J ใช้เพื่อเชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ รุ่นต่างๆ
·มี ผลิตภัณฑ์ ให้เลือกมากมาย
การใช้งาน | แม่แรง TNC ⇔การแปลง แม่แรง SMA | คุณสมบัติ | สำหรับติดตั้งบนแผง | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | TNC / SMA |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คุณสมบัติ(Ω) | 50 | ช่วง เครื่องวัดความถี่(G) | 0-16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HRMJ-TNCJ-PA(40) ในชุด หัวแปลง โคแอ็กเชียล TNC-J
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง