1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับ กระดาน เทอร์มินอล ขนาน 3 เฟส SC / NEO ใหม่ (SZ-SP2)

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES

สำหรับ กระดาน เทอร์มินอล ขนาน 3 เฟส SC / NEO ใหม่ (SZ-SP2)
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
[คุณสมบัติ]นี่คือ แผ่นเพลท เทอร์มินอล ต่อขนาน 3 เฟสสำหรับ SC/NEO SC ใหม่และ แมกเนติกคอนแทคเตอร์ แบบ โหลดความต้านทาน 1 เฟส ด้วยการติด แผ่นเพลท เทอร์มินอล ต่อขนาน 3 เฟสเข้ากับ เทอร์มินอล วงจรหลักของ แมกเนติกคอนแทคเตอร์ มาตรฐาน จึงสามารถใช้เป็น แมกเนติกคอนแทคเตอร์ สำหรับโหลดแบบต้านทาน 1 เฟส ได้ [การใช้งาน] เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ โหลดความต้านทาน 1 เฟส เช่น ฮีตเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ฮีตเตอร์ ไฟ แบบใช้ไฟฟ้า และ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย

รหัสสินค้า
SZ-SP2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ รุ่น ใช้งานได้ (อุปกรณ์หน้า หน้าสัมผัส แม่เหล็กไฟฟ้า / รีเลย์ เสริม)

฿ 183.33

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 61 วัน อื่นแบบ SC-4-0 / 4-1 / 5-1

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SZ-SP2 ในชุด สำหรับ กระดาน เทอร์มินอล ขนาน 3 เฟส SC / NEO ใหม่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SZ-SP1
SZ-SP10
SZ-SP11
SZ-SP3
SZ-SP4
SZ-SP5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ รุ่น ใช้งานได้ (อุปกรณ์หน้า หน้าสัมผัส แม่เหล็กไฟฟ้า / รีเลย์ เสริม)

฿ 128.33

1 ชิ้น 76 วัน อื่นแบบ SC-03/0/05

฿ 16,783.33

1 ชิ้น 61 วัน -ประเภท SC-N14

฿ 22,933.33

1 ชิ้น 61 วัน -ประเภท SC-N16

฿ 433.33

1 ชิ้น 61 วัน อื่นประเภท SC-N1 / N2

฿ 916.67

1 ชิ้น 61 วัน -ประเภท SC-N2S / N3

฿ 1,216.67

1 ชิ้น 61 วัน อื่นประเภท SC-N4 / N5A