(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างแยกส่วนควบคุม/แสดงผลออกจากหน้าสัมผัส เพื่อให้บำรุงรักษาและเปลี่ยนทดแทนได้ง่ายขึ้น
รูติดตั้ง | φ 16.2 | ชนิด | ปุ่มกดส่องสว่าง | การทำงานของ สวิตช์กด | ชั่วขณะ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอล PCB | รวมการ์ดในชุด | NA | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 46 |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65F | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 18 |
สเปค | ยูนิตที่ทำงานเท่านั้น | คุณสมบัติ | ชนิดกันน้ำมัน | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | LED |
โคมไฟแรงดันใช้งาน(V) | DC24 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 1.5 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH16P-SLRXE3 ในชุด สวิตช์คำสั่งสำหรับแผงวงจรพิมพ์ สวิตช์ปุ่มกด หน้าจอแสดงการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
AH16P-SLGXE3 |
AH16P-SLWXE3 |
AH16P-TLGXE3 |
AH16P-TLRXE3 |
AH16P-TLWXE3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สีของปุ่ม | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 366.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีเขียว | 18 | ☐18 | ||
฿ 366.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 18 | ☐18 | ||
฿ 366.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | 24 | 18 x 24 | ||
฿ 366.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [สีแดง] สีแดง | 24 | 18 x 24 | ||
฿ 366.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 24 | 18 x 24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง