คอนเนคเตอร์กันน้ำ WT ซีรี่ส์

แบรนด์ :
NANABOSHI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม พร้อมโครงสร้าง ซีล เพลา โอริง ริงและประสิทธิภาพการ กันน้ำ ที่ยอดเยี่ยม
    [คุณสมบัติ]
    · ประเภทการพัฒนาพร้อมโครงสร้าง กันน้ำ ที่ได้รับการปรับปรุงของ ข้อต่อ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงานของซีรีส์ NWPC
    · ระบบ น้ำยาล็อคเกลียว ที่ใช้การชุบ ทองเหลือง + ชุบผิวโครเมี่ยม ที่แข็งแรงทนทานและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ของเปลือกได้ดีเยี่ยม
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง เช่น เครื่องจักรวิศวกรรมโยธา เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ทางทะเล ฯลฯ

    สเปค ผลิตภัณฑ์

     วัสดุกการเคลือบผิว
    ปลอกทองเหลืองชุบผิวโครเมี่ยม
    ฉนวนไฟฟ้าอีพ๊อกซี่เรซิ่น
    หน้าสัมผัสทองแดงผสมขนาดเปลือก 30: ชุบผิวนิกเกิล
    ขนาดเปลือก 40,44: กระบวนการชุบผิวเงิน
    ขนาดเปลือก 30 (จำนวนผู้ติดต่อ 7H, 13): ชุบทอง
    Packingยางสังเคราะห์

    วัสดุ และการรักษา

    • คอนเนคเตอร์กันน้ำ [ฟังก์ชั่น กัน กันน้ำ เทียบเท่า IP-68 เมื่อเชื่อมต่อ]
    • วิธี ล็อค วิธี น้ำยาล็อคเกลียว
    • ปรับปรุงการทำงานและ คุณสมบัติ กันน้ำ ตามซีรี่ส์ NWPC
    • เปลือก ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เพื่อความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง
    • วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การบัดกรี

    คุณลักษณะเฉพาะ

    • ความต้านทานฉนวน: เมื่อวัดระหว่างตัวนำตู้เสื้อผ้าที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ เท่ากับ 2,000 MΩW หรือมากกว่า
    • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่ระบุระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที
    • ความต้านทานหน้าสัมผัส: ความต้านทาน ตัวนำ เมื่อหน้าสัมผัสคู่เชื่อมต่อกับความยาวปกติคือ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
    • กันน้ำ: ไม่พบหลักฐานการแช่หลังจากปล่อยทิ้งไว้ภายใต้ ความดัน น้ำ 100 kPa เป็นเวลา 2 ชั่วโมงภายใต้การใช้งานปกติ

    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ ปลั๊ก และเต้ารับ

    พีปลั๊ก (แบบตรง)

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย30

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้ง บอกขนาด

    ปลอก
    ขนาด
    ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ)ขนาด มาตรฐาน
    ชนิด S (ปลั๊กพร้อมหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตในตัว) (หน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)ACDEFGH
    30WT-30■- ปM40 × 164⌀4314⌀25.5⌀3013
    40WT-40■- พะเยาM50 × 1.576⌀5316⌀35.2⌀3821

    ปลั๊ก PM (แบบตรง)

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย30

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้ง บอกขนาด

    ปลอก
    ขนาด
    ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ)ขนาด มาตรฐาน
    ชนิด G (ปลั๊กพร้อม ขาพิน หน้าสัมผัส ใน แบบรวม) (ขาพิน หน้าสัมผัส)ACDEFGH
    30WT-30■- PM□M40 × 166⌀4316⌀25.3⌀3013
    44WT-44■- PM□M55 × 1.577⌀5817⌀39⌀43.521

    เต้ารับ R

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดูเชลล์ WT-30 สำหรับเต้ารับ R

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้ง บอกขนาด

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดู WT-40

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้ง บอกขนาด

    ปลอก
    ขนาด
    ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ)ขนาด มาตรฐาน
    ชนิด S (ปลั๊กพร้อมหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตในตัว) (ขาพิน หน้าสัมผัส)ABCDEFGHIJKL
    30WT-30■-RM40 × 135 ถึง 35.5⌀59⌀30⌀264.510.515.5⌀50120°3-4.5 วงกลม
    40WT-40■-RM50 × 1.540.7 ถึง 43⌀69⌀40⌀365121942.5วงกลม 4-4.5

    เต้ารับ RF

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย30

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้ง บอกขนาด

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย44

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ดรออิ้ง บอกขนาด

    ปลอก
    ขนาด
    ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ)ขนาด มาตรฐาน
    ชนิด G (ปลั๊กพร้อม ขาพิน หน้าสัมผัส ใน แบบรวม) (หน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)ABCDEFGHIJKL
    30WT-30■-RFM40 × 136.5 ถึง 37.5⌀59⌀30⌀264.510.517.5⌀50120°3-4.5 วงกลม
    44WT-44■-RFM55 × 1.543.5 ถึง 48.5⌀72⌀44⌀405121844.5วงกลม 4-4.5

    เกี่ยวกับการรวมกันของ คอนเนคเตอร์ และ รูปทรง หน้าสัมผัส

    คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

    [WT]สำหรับประเภท S (ปลั๊กพร้อมหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ใน แบบรวม ) ของซีรีส์ ชื่อ รูปทรง ของหน้า หน้าสัมผัส จะถูกละเว้นสำหรับรูปร่างทั้งหมด เช่น PF และ RM และเป็นเพียง P, R เป็นต้น

    • * ผลิตภัณฑ์ ขาพิน น หน้าสัมผัส มี ขั้วไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิด แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรหากใช้ที่ "ด้าน พาวเวอร์ซัพพลาย " เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ใช้ ผลิตภัณฑ์ หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ [ ด้าน พาวเวอร์ซัพพลาย ] และ ผลิตภัณฑ์ หน้าสัมผัส ขาพิน สำหรับ [ด้านรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ]