คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ T

แบรนด์ :
NANABOSHI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · ซีรีส์ T เข้ากันได้กับคอนเนคเตอร์กลมสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมซึ่งใช้โครงสร้างภายนอกที่เหนือกว่าในเชิงกล

    [คุณสมบัติ]
    ▪ คอนเนคเตอร์ซีรีส์ T
    · คอนเนคเตอร์กลมสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมซึ่งใช้โครงสร้างภายนอกที่เหนือกว่าในเชิงกล
    · ใช้ยางสังเคราะห์เป็นฉนวนไฟฟ้า
    · ติดตั้งและถอดออกอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยกลไกฝาล็อกแบบซิงเกิ้ลแอคชั่น

    คุณสมบัติ

    RoHSไม่รองรับการใช้งาน
    กันน้ำไม่มี
    วิธีล็อคมีกลไกฝาล็อค
    คุณสมบัติของกลไก / วัสดุใช้ยางสังเคราะห์เป็นฉนวนไฟฟ้า
    มีคุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า
    หัวต่อสายไฟ484: ขันสกรู
    4810: บัดกรี 

    ลักษณะและรายละเอียดจำเพาะ

    จำนวนหน้าสัมผัส410
    การเรียงกันของหน้าสัมผัส
    <เมื่อดูจาก
    ด้านหน้าสัมผัสคัปปลิ้ง (ตัวผู้)>
    พิกัด500 V
    30 A
    250 V
    3 ชิ้น = 15 A
    7 ชิ้น = 10 A
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V r.m.s.)2,5001,500
    ความต้านทานของฉนวน (MΩ)500 V DC 2,000 min.
    ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ)สูงสุด 3
    ขนาดสายไฟ (มม.²)3.5 to 5.53 ชิ้น = สูงสุด 3.5
    7 ชิ้น = สูงสุด 2
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ (มม.)16.5 or more18.5
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-25°C to +85°C
    วัสดุ (ผิวสำเร็จ)ผิวหุ้ม: ซิงค์อัลลอย (ชุบโครเมี่ยมผิวแบบลูกแพร์)
    ฉนวนไฟฟ้า: ยางสังเคราะห์
    หน้าสัมผัส: ทองแดงอัลลอย (ชุบผิวเงิน)

    Drawing บอกขนาด

    ซีรีส์ T

    หน้าสัมผัสพิน (ตัวผู้)

    ซีรีส์ T

    หน้าสัมผัสซ็อคเก็ต (ตัวเมีย)
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
    T-484-PF | คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ T | NANABOSHI | MISUMI ประเทศไทย