คอนเนคเตอร์ กันน้ำ และกัน ทนต่อน้ำมัน NT ซีรี่ส์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม กันน้ำ และกัน น้ำมัน สำหรับ เครื่องมือกล ที่ใช้ บรรจุภัณฑ์ ยางไนไตรล์
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และทนทาน
· ทน น้ำมัน ด้วย ซีล NBR
· การออกแบบ ความปลอดภัยด้วย หน้าสัมผัส กับ สายดิน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ อุปกรณ์กับ น้ำมัน เช่น เครื่องมือกล
คอนเนคเตอร์ กัน กันน้ำ และ ทนน้ำมัน สำหรับ เครื่องมือกล
การออกแบบ ด้านความปลอดภัยที่มีหน้าสัมผัส สายดิน ถูกนำมาใช้ในเครื่อง งานขึ้นรูป หลายประเภท ฯลฯ
(ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) มีค่าเท่ากับ 5,000 MΩ หรือมากกว่าเมื่อวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
(ทนแรงดันไฟ) ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที
(ความต้านทานหน้าสัมผัส) ความต้านทาน ตัวนำ เมื่อหน้าสัมผัสคู่เชื่อมต่อกับความยาวปกติคือ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
(สเปรย์เกลือ) หลังจากการทดสอบสเปรย์เกลือ ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส อยู่ที่ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
| กันน้ำ | คอนเนคเตอร์กันน้ำ [ฟังก์ชั่น กัน กันน้ำ เทียบเท่า IP-67 เมื่อเชื่อมต่อ] |
|---|---|
| วิธีการล็อค | เกลียว |
| กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ | ○ ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และทนทาน ○ บรรจุภัณฑ์ แบบ NBR ใช้เพื่อ ทนน้ำมัน ○ การออกแบบ ความปลอดภัยพร้อมหน้าสัมผัส สายดิน |
| เกี่ยวกับ มาตรฐาน | พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ "PSE" ของผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน ประเทศญี่ปุ่น |
| วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | บัดกรี |
อาร์เรย์ หน้าสัมผัส ชนิดบัดกรี

โต๊ะวางชิ้นงาน แนบมา

ควรใช้สายเคเบิลที่มี สเปค และโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับ ปลั๊ก และอะแดปเตอร์เพื่อให้มี ฟังก์ชั่น กันน้ำ