PCR Series

ข้อควรระวัง
- ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
- วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
รายละเอียดสินค้า
มีชนิดเบลโลว์ ชนิดหน้าสัมผัสหนาแน่น และอุปกรณ์เสริมสำหรับ PCS Series รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
มีแกนให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 20 ถึง 96 แกน จาก บอร์ดจนถึงสายไฟ
สำหรับอุปกรณ์ EMI อื่นๆ นอกเหนือจาก FCC
· มีแกนให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 20 ถึง 128 แกนจากตู้ถึงตู้
ผลิตภัณฑ์สามารถที่จะเชื่อมต่อแบบ Live wire (3 ขั้นตอน) ได้
การเข้าคู่แบบขนานสามารถทำได้ผ่านกลไกนำร่องและโครงสร้าง ซึ่งช่วยป้องกันการลัดวงจรของส่วนที่มีการสัมผัส
· เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบแนวนอน แบบขนาน และแนวตั้งด้านหลัง
เบลโลว์ คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความหนาแน่นสูงชนิด หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส

PCR ซีรีส์ คอนเนคเตอร์ พิทช์ ทช์ 1.27 มม.
ลักษณะทางไฟฟ้าของตัวเชื่อมต่อความหนาแน่นสูงซีรีย์ PCR
| สำหรับ แบบบอร์ดต่อบอร์ด | สำหรับบอร์ดต่อสายเคเบิล (สำหรับ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน) | |
|---|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC (RMS) | 250 V AC (RMS) |
| Rated Current | 1 A | 1 A |
| ความต้านทานฉนวน | 100 MΩหรือมากกว่าที่ 500 V DC | 100 MΩ หรือมากกว่าที่ 250 V DC |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1 นาทีที่ 750 V AC (RMS) | 1 นาทีที่ 500 V AC (RMS) |
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | 35 mΩ หรือน้อยกว่า | 35 mΩ หรือน้อยกว่า |
ลักษณะไฟฟ้า.
มิติข้อมูลอ้างอิงการรวม คอนเนคเตอร์
คอนเนคเตอร์ กระดาน กับ สายไฟ

ด้านข้างของ PCB
คอนเนคเตอร์ ด้าน แผ่นวงจร: สำหรับ PCR-E () LMD+
| จำนวนหน้าสัมผัส | A | B | C | D | เสื้อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35 ขึ้นไป | 36 ขึ้นไป | 46.8 หรือมากกว่า | 2.7 | แผงหน้าปัด 1.6 หรือน้อยกว่า |
| 28 | 40 หรือมากกว่า | ||||
| 36 | 45.1 หรือมากกว่า | ||||
| 50 | 54 ขึ้นไป | ||||
| 68 | 65.4 หรือมากกว่า | ||||
| 96 | 83.2 ขึ้นไป | 41 หรือมากกว่า | 51.8 ขึ้นไป | 3.7 |
การ ดรออิ้งบอกขนาด อ้างอิงแผง

ดรออิ้งบอกขนาด อ้างอิงแผง
คอนเนคเตอร์ ด้าน แผ่นวงจร: สำหรับ PCR-E () LMD+
| จำนวนหน้าสัมผัส | A | B |
|---|---|---|
| 20 | 27.40 | 23.8 |
| 28 | 32.48 | 28.9 |
| 36 | 37.56 | 34.0 |
| 50 | 46.45 | 42.9 |
| 68 | 57.88 | 54.6 |
| 96 | 75.66 | 72.1 |
PCR-E () MD+ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาด

PCR-E () ขนาด MD+ ชิ้นส่วน
PCR-E () LMD+ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาด

PCR-E () ขนาด LMD+ ชิ้นส่วน
PCR-E () F () + ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาด

PCR-E () F () + ขนาดชิ้นส่วน
PCR-E () FS+ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาด

PCR-E () ขนาด FS+ ชิ้นส่วน
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ PCR-E () PM ()

PCR-E () PM () ขนาดชิ้นส่วน