1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ฟรี - อ่าง ตะกั่วบัดกรี ขนาดเล็กที่ รองรับการใช้งาน

SOLDERING ACCESSORY

ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ฟรี - อ่าง ตะกั่วบัดกรี ขนาดเล็กที่ รองรับการใช้งาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,383.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

อ่าง ตะกั่วบัดกรี เคลือบพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแม้ว่าจะใช้กับ ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ก็ตาม

[คุณสมบัติ]
·สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์แยกสำหรับ ตะกั่วบัดกรี ประเภทต่างๆได้
·รวมอ่าง ตะกั่วบัดกรี เคลือบพิเศษที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
·จอแสดงผลดิจิตอลช่วยให้สามารถจัดการอุณหภูมิได้อย่าง งานละเอียด และมี ความแม่นยำ อุณหภูมิสูง
·เปลี่ยนการอาบน้ำง่ายๆ:เพียงคลายเกลียวเพื่อเปลี่ยนอ่าง
·ตัวเครื่อง (50 เหล็กฉาก 75 เหล็กฉาก) ตะกั่วบัดกรี
·พารามิเตอร์ที่ แบบตั้งค่าได้ ค่าได้ (FX-301B เท่านั้น):มีการตั้งค่า แพทเทิร์น สำหรับการ การทำความร้อน สี่ แบบ ที่สามารถเลือกได้ตามประเภทของ ตะกั่วบัดกรี ใช้รูปแบบเหล่านี้คือ:Sn-Pb, sn-ag-cu, sn-cu และ sn
·ช่องรับ ของเสีย ตะกั่วบัดกรี:ตำแหน่ง ของเต้ารับสามารถสลับไปทางซ้ายขวาหรือด้านหลังของ ตัวเครื่อง โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของยูนิตที่ คลองเลื่อย ขึ้นหรือสถานที่ทำงานทำให้สามารถทำความสะอาดของ ของเสีย ตะกั่วบัดกรี ได้ง่าย

คุณสมบัติ

● มาพร้อมกับอ่างอาบน้ำแบบพิเศษที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ถังน้ำ 5 เท่า (เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เรา) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
● แม้ว่าประเภทของการ ตะกั่วบัดกรี จะเปลี่ยนไป แต่ก็สามารถใช้ในสภาพที่เหมาะสมโดยการตั้งค่าพารามิเตอร์
● คลองเลื่อย

การใช้

● ตะกั่วบัดกรี เบื้องต้นของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า

สเปค

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): AC100
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 200
● มิติ อ่างอาบน้ำ (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 50 × 50 × 43.5
● มิติ ตัวเครื่อง (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 143 × 220 × 100
● SPQ (ชิ้น): 4
● ปลอดสารตะกั่ว สอดคล้องตามมาตรฐาน บัดกรี ไร้ ตะกั่วบัดกรี
● อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ: 200 ถึง 450 ° c
● ละลายปริมาณ ตะกั่วบัดกรี: 0.85 กิโลกรัม
● อาบน้ำ มาตรฐาน: A1539 (500 x 500 มม.)
รหัสสินค้า
FX301B-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,383.00

฿ 19,672.36

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้พลังงาน(W) 200 พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC สายพาวเวอร์ และปลั๊ก พร้อมสายยาง 3 แกนปลั๊กดิน 2 ขั้ว
ความสามารถในการ ตะกั่วบัดกรี หลอมเหลว 0.85 กิโลกรัม (50 °) ควบคุมอุณหภูมิ(°C) 200 ถึง 450 ° C (50 มุม) ชนิด ดิจิทัล
ขนาดภายนอก W × H × D(มิลลิเมตร) 143 × 100 × 220 คลองเลื่อย เนื้อหา ตัวหลัก (สายไฟพร้อมสายไฟ) / เสื้อประสานสำหรับอาบน้ำแบบพิเศษ 50 ตร. / แผ่นถอด / เครื่องรับเศษบัดกรี / ประแจอัลเลน 2.5 มม.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX301B-01 ในชุด ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ฟรี - อ่าง ตะกั่วบัดกรี ขนาดเล็กที่ รองรับการใช้งาน