UE/STO-SB(N)/TC

แบรนด์ :
TAIYO CABLETEC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายคอนโทรลมีชีลด์เหมาะสำหรับสายพาวเวอร์ซัพพลายของเครื่องจักรอุตสาหกรรม

    [คุณสมบัติ]
    ▪ เป็นไปตามมาตรฐาน UL, cUL
    ▪ เป็นไปตามมาตรฐานความหน่วงไฟ ULVW-1, cULFT1
    ▪ ผ่านการทดสอบความหน่วงไฟบนรางเคเบิลเทรย์แนวตั้ง UL
    ▪ ใช้วัสดุไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนน้ำมันและความร้อน
    ▪ สินค้าได้รับเครื่องหมาย CE (สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜV) (*ได้รับการรับรองว่าเป็นสายเคเบิลแบบมีชีลด์ตาม H05VV-F) (ใบรับรอง TÜV เลขที่ J2050492)
    ▪ รองรับการใช้งานกับรางเคเบิลเทรย์
    · สอดคล้องกับกฎหมายเครื่องใช้และความปลอดภัยของวัสดุ

    มาตรฐานที่สอดคล้อง

    การรับรองUL STO.c UL STOUL TCUL MTWเครื่องหมาย CEกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น
    (เฉพาะ 10 AWG)
    กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของญี่ปุ่น
    (8–6 AWG)
    มาตรฐานที่สอดคล้องUL 62
    CSA C22.2 เบอร์ 49
    UL 1277UL1063EN50525-2-11ข้อกำหนดของกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าข้อกำหนดของกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
    สัญลักษณ์ของรุ่นSTOTCMTWเทียบเท่า H05VV5-Fสายอ่อน
    ไวนิล
    สายอ่อน
    ไวนิล
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า600V600V600V300/500 V300V600V
    จัดอันดับอุณหภูมิ105°Cแห้ง 90°C เปียก 75°Cแห้ง 90°C เปียก 60°C70°C60°C60°C
    ตัวนำUL 62
    CSA C22.2 เบอร์ 49
    UL 1277UL1063EN60228JIS C 3102JIS C 3102
    ความหน่วงไฟVW-1. FT1การทดสอบความหน่วงไฟบนถาดแนวตั้งVW-1EN50264-2-1JIS C 3005 4.26.2 bJIS C 3005 4.26.2 b
    สายสำหรับเดินสายในถาดและช่องทางเดินสายไฟ และสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานที่สอดคล้องกับ UE/STO-SB (N)/TC

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

    สายไฟสำหรับเดินสายผ่านถาดและช่องทางเดินสายไฟ และสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ UE/STO-SB (N)/TC ตารางสเปค

    *3C, 4C ขึ้นไปจะมีสายดิน “Y/G” ขนาดเดียวกันรวมอยู่ด้วย
    (ตัวอย่าง) 3C x 18 AWG: 2 x 18AWG+1 x 18AWG (สายดิน)

    คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

    กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

    • กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้คือค่าที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C ตามตาราง 400.5 (A) STO ของ NFPA70
    • โปรดดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ NFPA70 (national electrical code) และ NFPA79 (electrical standard for industrial machinery)

    คุณสมบัติทางไฟฟ้า

    ขนาด
    (AWG)
    ความต้านทานของตัวนำ
    (Ω/km 20°C)
    ความต้านทานของฉนวน
    (MΩkm 20°C)
    *1 ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
    (V/1 ขั้นต่ำ)
    *2 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (A)
    aB
    103.42 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป30002530
    82.14 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป40003540
    61.34 หรือน้อยกว่า50 ขึ้นไป40004555

    *1 นอกเหนือจากการทดสอบความทนทานแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน UL และ CSA ข้างต้นแล้ว ยังเป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบ 2,000 V/5 นาทีด้วย
    *2 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ตามรหัสไฟฟ้าแห่งชาติ (NEC)
    a: ใช้กับสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเฉพาะ 3 คอร์/แกน ในสายไฟแบบ 3 คอร์/แกน และสายไฟหลายคอร์/แกนอื่น ๆ
    b: ใช้กับสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเฉพาะ 2 คอร์/แกน ในสายไฟแบบ 2 คอร์/แกน และสายไฟหลายคอร์/แกนอื่น ๆ

    การระบุแกนสาย

    โครงสร้าง

    สายสำหรับเดินสายในถาดและช่องทางเดินสายไฟ และสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ UE/STO-SB (N)/TC การระบุคอร์/แกนของขดลวด 01

    การพิมพ์พื้นผิว

    (1) สำหรับ 10 AWG

    สายสำหรับเดินในถาดและช่องทางเดินสายไฟ และสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ UE/STO-SB (N)/TC การระบุคอร์/แกนของขดลวด 02

    (2) สำหรับ 8 AWG ถึง 6 AWG

    สายสำหรับเดินสายในถาดและช่องทางเดินสายไฟ และสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ UE/STO-SB (N)/TC การระบุคอร์/แกนของขดลวด 03

    การระบุ

    สายสำหรับเดินสายในถาดและช่องทางเดินสายไฟ และสำหรับพาวเวอร์ซัพพลายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน UE/STO-SB (N)/TC การระบุคอร์/แกนของขดลวด 04
    *สาย Y/G มีพื้นหลังสีเขียวพร้อมแถบสีเหลืองแบบฝัง 3 แถบ (30% ถึง 50%)
    ตัวเลขภายในวงกลมแสดงหมายเลขสีขาวบนฉนวนไฟฟ้าสีดำ

    ความยาวมาตรฐานสำหรับการจำหน่าย

    100 ม