UE/STO(N)/TC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เหมาะสำหรับการเดินอุปกรณ์สายไฟพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
▪ เป็นไปตามมาตรฐาน UL และ cUL (ประเภท: ZJCZ, ZKHZ, QPOR, ZJCZ7)
▪ เป็นไปตามมาตรฐานความหน่วงไฟ UL VW-1, cUL FT1
▪ ผ่านการทดสอบความหน่วงไฟบนรางเคเบิลเทรย์แนวตั้ง UL
▪ ใช้วัสดุไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนความร้อนและน้ำมัน
▪ สินค้าได้รับเครื่องหมาย CE (สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜV ใบรับรอง TÜV เลขที่ J50004167)
▪ เหมาะสำหรับใช้กับรางเคเบิลเทรย์
▪ เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
มาตรฐานที่สอดคล้อง
| การรับรอง | UL STO | cUL STO | UL TC | TÜV.เครื่องหมาย CE | UL MTW | กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุในมาตรฐานทางเทคนิคของญี่ปุ่น (18–10 AWG) | กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุในมาตรฐานทางเทคนิคของญี่ปุ่น (8–2 AWG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐานที่สอดคล้อง | UL 62 | CSA C22.2 เบอร์ 49 | UL 1277 | EN50525-2-11 | UL1063 | ข้อกำหนดของกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า | ข้อกำหนดของกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า |
| สัญลักษณ์ของรุ่น | STO | STO | TC | เทียบเท่า H05VV-F | MTW | สายอ่อน ไวนิล | สายอ่อน ไวนิล |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600V | 600V | 600V | 300/500 V | 600V | 300V | 600V |
| จัดอันดับอุณหภูมิ | 105°C | 105°C | แห้ง 90°C เปียก 75°C | 70°C | แห้ง 90°C เปียก 60°C | 60°C | 60°C |
| ตัวนำ | UL 62 | CSA C22.2 เบอร์ 49 | UL 1277 | EN60228 | UL1063 | JIS C 3102 | JIS C 3102 |
| ความหน่วงไฟ | VW-1 | FT1 | การทดสอบความหน่วงไฟบนถาดแนวตั้ง | EN50264-2-1 | VW-1 | JIS C 3005 4.26.2 b | JIS C 3005 4.26.2 b |

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
| จำนวนแกนสาย | ตัวนำ | ฉนวนไฟฟ้าไวนิลทนความร้อน | ปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนน้ำมัน ทนความร้อน | น้ำหนักโดยประมาณ (กก./กม.) | ||||
| ขนาด (AWG) | การกำหนดค่า (ชิ้น /มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความหนา (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความหนา (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก โดยประมาณ (มม. ) | ||
| 2C | 18 (0.824 มม.²) | 33/0.18 | 1.2 | 0.85 | 2.9 | 1.7 | 9.3 | 95 |
| 3C | 9.7 | 115 | ||||||
| 4C | 10.5 | 135 | ||||||
| 2C | 16 (1.31 มม.²) | 53/0.18 | 1.5 | 0.85 | 3.2 | 1.7 | 9.9 | 115 |
| 3C | 10.5 | 135 | ||||||
| 4C | 11.3 | 165 | ||||||
| 2C | 14 (2.08 มม.²) | 84/0.18 | 1.9 | 1.25 | 4.4 | 2.25 | 13.5 | 205 |
| 3C | 14.2 | 245 | ||||||
| 4C | 15.3 | 295 | ||||||
| 2C | 12 (3.31 มม.²) | 65/0.254 | 2.4 | 1.25 | 4.9 | 2.65 | 15.3 | 275 |
| 3C | 16.1 | 330 | ||||||
| 4C | 17.3 | 400 | ||||||
| 2C | 10 (5.26 มม.²) | 104/0.254 | 3.1 | 1.25 | 5.6 | 2.65 | 16.7 | 345 |
| 3C | 17.6 | 425 | ||||||
| 4C | 19.0 | 525 | ||||||
| 6C | 22.3 | 730 | ||||||
| 3C | 8 (8.37 มม.²) | 7/15/0.32 | 4.2 | 1.7 | 7.6 | 3.1 | 22.8 | 690 |
| 4C | 3.5 | 25.5 | 895 | |||||
| 3C | 6 (13.3 มม.²) | 7/24/0.32 | 5.3 | 1.7 | 8.7 | 3.5 | 25.9 | 955 |
| 4C | 3.9 | 29.0 | 1230 | |||||
| 3C | 4 (21.2 มม.²) | 7/38/0.32 | 6.6 | 1.7 | 10.0 | 3.9 | 29.6 | 1330 |
| 4C | 4.3 | 32.9 | 1710 | |||||
| 3C | 2 (33.6 มม.²) | 7/60/0.32 | 8.3 | 1.8 | 11.9 | 4.3 | 34.4 | 1910 |
| 4C | 4.7 | 38.3 | 2460 | |||||
*3C ขึ้นไปจะมีสายดิน “Y/G” ขนาดเดียวกันรวมอยู่ด้วย
(ตัวอย่าง) 3C x 18 AWG: 2 x 18AWG+1 x 18AWG (สายดิน)
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
- กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้คือค่าที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C ตามตาราง 400.5 (A) STO ของ NFPA70
- โปรดดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ NFPA70 (national electrical code) และ NFPA79 (electrical standard for industrial machinery)
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
| ขนาด (AWG) | ความต้านทานของตัวนำ (Ω/km 20°C) | ความต้านทานของฉนวน (MΩkm 20°C) | *1 ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V/1 ขั้นต่ำ) | *2 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | B | c | ||||
| 18 | 22.1 หรือน้อยกว่า | 60 หรือมากกว่า | 2000 | 7 | 10 | 5.6 |
| 16 | 13.7 หรือน้อยกว่า | 60 หรือมากกว่า | 2000 | 10 | 13 | 8 |
| 14 | 8.64 หรือน้อยกว่า | 60 หรือมากกว่า | 3000 | 15 | 18 | 12 |
| 12 | 5.42 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 3000 | 20 | 25 | — |
| 10 | 3.42 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 3000 | 25 | 30 | 20 |
| 8 | 2.14 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 4000 | 35 | 40 | — |
| 6 | 1.34 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 4000 | 45 | 55 | — |
| 4 | 0.848 หรือน้อยกว่า | 50 ขึ้นไป | 4000 | 60 | 70 | — |
| 2 | 0.533 หรือน้อยกว่า | 40 หรือมากกว่า | 4000 | 80 | 95 | — |
*1 นอกเหนือจากการทดสอบความทนทานแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน UL และ CSA ข้างต้นแล้ว ยังเป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบ 2,000 V/5 นาทีด้วย
*2 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ตามรหัสไฟฟ้าแห่งชาติ (NEC)
a: ใช้งานได้กับสายที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเฉพาะ 3 แกนลวด ในสาย 3 แกนลวดและสายหลายแกนลวดอื่น ๆ
b: ใช้งานได้กับสายที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเฉพาะ 2 แกนลวด ในสาย 2 แกนลวดและสายหลายแกนลวดอื่น ๆ
c: ใช้งานได้กับสายที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเฉพาะ 5 แกนลวด ในสาย 5 แกนลวดและสายหลายแกนลวดอื่น ๆ
การระบุแกนสาย
โครงสร้าง

การพิมพ์พื้นผิว
(1) สำหรับ 18 AWG ถึง 10 AWG

(2) สำหรับ 8 AWG ถึง 2 AWG

การระบุ