สายไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ HK-SB/20276 XL LF

แบรนด์ :
TAIYO CABLETEC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ใช้โพลีเอทิลีนครอสลิงค์สำหรับฉนวนไฟฟ้า
    · ใช้วัสดุปลอกไวนิลที่ยืดหยุ่น ทนความร้อนและน้ำมัน
    · ใช้แผ่นแยกที่สร้างฝุ่นน้อยมาก
    · มีสายเดรน
    · รองรับการใช้งานกับความหน่วงไฟ UL VW-1 และ cUL FT1
    [การใช้งาน]
    · สายคอนโทรลมีชีลด์ UL และ cUL ร่วมกัน รองรับแรงดัน 30 V และอุณหภูมิ 80°C (หมวดหมู่: AVLV2, AVLV8)
    · สายเคเบิลรองรับ RS485 และ RS422

    รายละเอียดคุณสมบัติของสินค้า
    ค่าพิกัด: อุณหภูมิ 0 ถึง 80°C, 30 V
    เมื่อยึดติด: แนะนำให้มีอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล

    มาตรฐานที่สอดคล้อง

    การรับรองUL AWNcUL
    มาตรฐานที่สอดคล้องUL 758CSA C22.2 เบอร์ 210
    สัญลักษณ์ของรุ่นUL STYLE 20276CSA AWN IIA
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า30V30V
    จัดอันดับอุณหภูมิ80°C80°C
    ตัวนำUL 758CSA C22.2 เบอร์ 210
    ความหน่วงไฟVW-1FT1
    มาตรฐานที่สอดคล้องกับสายเคเบิลสำหรับเดินสายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ HK-SB/20276 XL LF

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

    ตารางแสดงโครงสร้าง

    ตารางสเปคสำหรับสายเคเบิลสำหรับเดินสายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ HK-SB/20276 XL LF

    คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

    กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

    • กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าของสายเคเบิลเส้นเดียวที่ติดตั้งในอากาศที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C
    • กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตคำนวณตาม JCS0168
    • คูณด้วยตัวคูณปรับแก้ดังต่อไปนี้ตามอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

    ตัวคูณลดกระแส (สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)

    อุณหภูมิแวดล้อม (°C)30405060708090100
    ตัวคูณลดกระแส10.890.770.630.45———

    การระบุแกนสาย

    โครงสร้าง

    การระบุแกนลวด 01 สำหรับสายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ HK-SB/20276 XL LF

    มีสายเดรนขนาดเดียวกับแกนลวดที่มีฉนวนให้

    การพิมพ์พื้นผิว

    สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ HK-SB/20276 XL LF การระบุแกนลวด 02

    การระบุ

    สายเคเบิลสำหรับเดินสายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ HK-SB/20276 XL LF การระบุแกนลวด 03
    สายเคเบิลสำหรับเดินสายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ HK-SB/20276 XL LF การระบุแกนลวด 04
    สายเคเบิลสำหรับเดินสายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ HK-SB/20276 XL LF การระบุคอร์/แกนของขดลวด 05

    ตัวเลขในวงกลมแสดงถึงเบอร์คู่ในตารางการระบุ

    ตารางการระบุ

    สายเคเบิลสำหรับเดินสายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ HK-SB/20276 XL LF การระบุคอร์/แกนของขดลวด 06
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
    สายไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ HK-SB/20276 XL LF | TAIYO CABLETEC | MISUMI ประเทศไทย