ø30 XN Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ø30 XN Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์หยุดฉุกเฉิน ø30 ที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท
· ประเภทแม่กุญแจช่วยล็อคให้อยู่ในที่ที่ต้องการ ส่วนประเภทกรอบแฟลชมีการออกแบบที่ดึงดูดใจ
· รูปแบบจำนวนมาก: รองรับแม่กุญแจ ชนิดกรอบแฟลช ø60 ขนาดใหญ่พิเศษ เรืองแสง ส่องแสงเชื่อมโยง ฯลฯ
· ความปลอดภัยที่เหนือกว่าด้วยฟังก์ชั่นการตัดเพื่อความปลอดภัยและมีโครงสร้างที่เน้นความปลอดภัยตามที่เห็นใน ø166 XA / ø22 XW Series
· สวิตช์โดยปกติจะสอดคล้องตามความต้องการทั้งหมดที่สวิตช์หยุดฉุกเฉินจำเป็นต้องมี รวมถึงคุณสมบัติการเปิดโดยตรงและเซฟตี้ล็อค
· ความลึกของพาเนลเพียง 47.7 มม. แม้จะมีหน้าสัมผัส 4 จุดและไฟส่องสว่าง: 60.4 มม., แม่กุญแจ: 61.4 มม.)
· ประเภทที่รองรับกุญแจช่วยในการล็อคสวิตช์ลงในตำแหน่งล็อค (ปิดหน้าสัมผัสหลัก)
· ใช้งานร่วมกับเหล็กยึด (HASP) ล็อคแม่กุญแจได้ถึง 20 ตัว (น้ำหนักรวม: 1,500 g)
· ส่วนล็อคทำจากอะลูมิเนียมหล่อ
· หน้าสัมผัสเงินชุบทอง
· มีสีแดง*ให้ 2 ชนิดสำหรับปุ่มบนชนิดไม่มีไฟ
· * สีแดงเข้ม (R): รหัส Munsell 5R4 / 12 (โดยประมาณ)
· สีแดงสด (RH): รหัสมันเซลล์ 7.5R4.5 / 14 (โดยประมาณ)
· ได้รับการอนุมัติมาตรฐาน UL ในหมวดการหยุดฉุกเฉิน
ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ IDEC
- สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน IDEC เพื่อ ประหยัดพื้นที่ และความปลอดภัย
- การออกแบบ ประหยัดพื้นที่: สั้นลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ทำให้มีขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น
- การออกแบบ ด้านความปลอดภัย: หน้าสัมผัส หลักจะถูกปิดแม้ว่า สวิตช์ จะได้รับความเสียหายจากแรงกระแทก (ได้รับการจดสิทธิบัตรโดย ผู้ผลิต)
ประหยัดพื้นที่ ของ สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ IDEC
ความลึกลดลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ส่งผลให้ ประหยัดพื้นที่

ความปลอดภัยของ สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ IDEC
- โครงสร้างศักยภาพที่ปลอดภัย
- โครงสร้างความปลอดภัยเฉพาะตัวของ IDEC ช่วยให้หน้าสัมผัสหลักปิดอยู่แม้ว่า สวิตช์ จะได้รับความเสียหายจากแรงหรือแรงกระแทกที่มากเกินไป (จดสิทธิบัตรโดย IDEC)

มาตรฐานความปลอดภัยของ สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ IDEC

ฟังก์ชั่น การเปิดโดยตรงของ สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ IDEC
แม้ว่าจะเชื่อมหน้าสัมผัสแล้ว การกดปุ่มจะแยกหน้าสัมผัสโดยตรง ทำให้วงจรเสียหายได้อย่างน่าเชื่อถือ
(เป็นไปตาม IEC60947-5-5: 5.2, IEC60947-5-1 ภาคผนวก K)

กลไก ล็อค ความปลอดภัยของ สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ IDEC
เพื่อป้องกันการสตาร์ทกะทันหันที่ไม่คาดคิด หน้าสัมผัสจะเปิดในเวลาเดียวกับที่ กลอนล็อค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์
(IEC60947-5-5: ส่วนที่ 6.2)

สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ของ สวิตช์หยุดฉุกเฉิน/ เซฟตี้สวิตช์ IDEC
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL, c-UL และผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน EN ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองประเภท หยุดฉุกเฉิน ของ UL
UL508, CSA C22.2 เบอร์ 14, IEC60947-5-5, UL991, NFPA79, EN60947-5-1, EN60947-5-5, GB14048.5