ø16 A6 Series, ชุดอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
มีไฟแสดงการทำงานในตัวพร้อมตัวอุปกรณ์สั้น 22mm
[คุณสมบัติ]
· มีไฟแสดงการทำงานในตัวพร้อมตัวอุปกรณ์สั้น 22mm
· กลไกหน้าสัมผัสคุณภาพสูงพิเศษ ให้การควบคุม ที่ง่ายและการสัมผัสที่ดี
· ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคไปจนถึงระบบอัตโนมัติในโรงงานผลิต
· ชุดหลอดให้แสงสว่าง LED ซึ่งคุณสมบัติมีตัวต้านทานและไดโอดภายในไส้หลอดLED เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้า
· มีโครงสร้างป้องกัน IP40 และ IP65 (IEC60529)
· หน้าสัมผัสทองคำ 1 หรือ 2 จุด
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ยุโรป)
· ผ่านการรับรอง CCC
คุณสมบัติ
● โครงสร้างการป้องกัน IP40 (IEC 60529)● สินค้าที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL, CSA, CCC และ EN
● ตัวผลิตภัณฑ์ขนาดสั้นความยาวรวม 22 มม. พร้อมกลไกการสัมผัสประสิทธิภาพสูง