PLC เซฟตี้ซีเควนเซอร์ ยูนิต CPU ซีรีส์ MELSEC-QS

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

- เซฟตี้คอนโทรลเลอร์ รุ่น MELSEC-QS จาก Mitsubishi electric
- ลดต้นทุน, เพิ่มความสามารถการวินิจฉัยและความยืดหยุ่น เมื่อเทียบกับการเดินวงจรด้วยแผงเซฟตี้รีเลย์
- ระบบวิศวกรรมที่เรียบง่าย ที่รวมเครื่องจักรและการควบคุมความปลอดภัยเข้าด้วยกัน
- สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้โดยง่าย และมีความสามารถในการสืบค้นประวัติการผลิตได้เต็มรูปแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภายหลัง
- ประสิทธิภาพในการดีบักเทียบเท่ารุ่น MELSEC-Q
- สามารถใช้งานกับระบบที่มีหลายรูปแบบการทำงาน
- CC-Link safety ทำให้มีความยืดหยุ่นในการเดินสายไฟสำหรับเครือข่าย
- สามารถลดปริมาณการเดินสายไฟได้
- ตัวอย่างการนำไปใช้ : ไลน์เชื่อมรถยนต์, ไลน์พ่นสีรถยนต์

รายละเอียดจำเพาะของsafety ซีเควนเซอร์ CPU ยูนิต ซีรีส์ MELSEC-QS

QS001CPU

รูปภาพของ QS001CPU

รูปภาพของ QS001CPU

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพของ QS001CPU

วิธีการควบคุมการดำเนินการซ้ำของโปรแกรมที่บันทึกไว้
รูปแบบควบคุมอินพุต/เอาท์พุตรูปแบบการรีเฟรช
ภาษาโปรแกรมภาษาอุปกรณ์ควบคุมซีเควนเซอร์ภาษาสัญลักษณ์รีเลย์ บล็อคฟังก์ชัน
ความเร็วในการประมวลผลคำสั่งของซีเควนซ์LD X00.10 µs
MOV D0 D10.35 µs
สแกนอย่างต่อเนื่อง1 ถึง 2,000 ms (สามารถ คลองเลื่อย ในช่วงเวลา 1 ms)
ความจุของโปรแกรม14 K ขั้นตอน (56 K bytes)
ความจุของหน่วยความจำโปรแกรมหน่วยความจำ (ไดรฟ์ 0)128 K bytes
ROM มาตรฐาน (ไดรฟ์ 4)128 K bytes
ความจุไฟล์สูงสุดโปรแกรมหน่วยความจำ3 ชิ้น
ROM มาตรฐาน3 ชิ้น
จำนวนครั้งในการเขียน ROM มาตรฐานสูงสุด 100,000 ครั้ง
จำนวนอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุต6,144 จุด (X/Y0 ถึง 17FF)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุต1,024 จุด (X/Y0 ถึง 3FF)
จำนวนอุปกรณ์รีเลย์ภายใน [ M ]ค่าเริ่มต้น 6,144 จุด (M0 ถึง 6,143) (แปรผัน)
ลิงค์รีเลย์ [ B ]ค่าเริ่มต้น 2,048 จุด (B0 ถึง 7FF) (แปรผัน)
ตัวจับเวลา [ T ]ค่าเริ่มต้น 512 จุด (T0 ถึง 511) (ตัวจับเวลาความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาความเร็วสูงที่ใช้ร่วมกัน) (แปรผัน)
ตัวจับเวลาความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาความเร็วสูงที่กำหนดโดยคำสั่ง
หน่วยการวัดของตัวจับเวลาความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาความเร็วสูงถูกตั้งค่าโดยพารามิเตอร์
(ตัวจับเวลาความเร็วต่ำ: 1 ถึง 1,000 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 100 มิลลิวินาที)
(ตัวจับเวลาความเร็วสูง: 0.1 ถึง 100.0 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 0.1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 10.0 มิลลิวินาที)
ตัวจับเวลาแบบรวมระบบ [ ST ]ค่าเริ่มต้น 0 จุด (ตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูงที่ใช้ร่วมกัน) (แปรผัน)
ตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูงที่กำหนดโดยคำสั่ง
หน่วยการวัดของตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูงที่ตั้งค่าโดยพารามิเตอร์
(ตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ: 1 ถึง 1,000 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 100 มิลลิวินาที)
(ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูง: 0.1 ถึง 100.0 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 0.1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 10.0 มิลลิวินาที)
ตัวนับ [C]ตัวนับปกติ: ค่าเริ่มต้น 512 จุด (C0 ถึง 511) (แปรผัน)
ลงทะเบียนข้อมูล [D]ค่าเริ่มต้น 6,144 จุด (D0 ถึง 6,143) (แปรผัน)
ลิงก์รีจิสเตอร์ [ W ]ค่าเริ่มต้น 2,048 จุด (W0 ถึง 7FF) (แปรผัน)
เครื่องบอกสัญญาณ [F]ค่าเริ่มต้น 1,024 จุด (F0 ถึง 1,023) (แปรผัน)
การรีเลย์ขอบ [ V ]ค่าเริ่มต้น 1,024 จุด (V0 ถึง 1,023) (แปรผัน)
ลิงค์รีเลย์พิเศษ [SB]1,536 จุด (SB0 ถึง 5FF) (จำนวนจุดอุปกรณ์ที่ติดตรึงอยู่กับที่)
ลิงค์ลงทะเบียนพิเศษ [SW]1,536 จุด (SW0 ถึง 5FF) (จำนวนจุดอุปกรณ์ที่ติดตรึงอยู่กับที่)
รีเลย์พิเศษ [SM]5,120 จุด (SM0 ถึง 5,119) (จำนวนจุดอุปกรณ์ที่ติดตรึงอยู่กับที่)
ลงทะเบียนพิเศษ [SD]5,120 จุด (SD0 ถึง 5,119) (จำนวนจุดอุปกรณ์ที่ติดตรึงอยู่กับที่)
หน้าสัมผัส RUN (เรียกใช้) / PAUSE (หยุดชั่วคราว)สามารถตั้งค่าหน้าสัมผัส RUN ได้ 1 จุดจาก X0 ถึง 17FF
ไม่มีหน้าสัมผัส PAUSE (หยุดชั่วคราว)
ฟังก์ชั่นนาฬิกาปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาที, วันในสัปดาห์ (ตรวจพบปีอธิกสุรทินโดยอัตโนมัติ)
ความแม่นยำ: -3.18 ถึง +5.25 วินาที (TYP. +2.14 วินาที)/วัน ที่ 0°C
ความแม่นยำ: -3.18 ถึง +2.59 วินาที (TYP. +2.07 วินาที)/วัน ที่ 25°C
ความแม่นยำ: -12.97 ถึง +3.63 วินาที (TYP. -3.16 วินาที)/วัน ที่ 55°C
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้อ้างอิงตามหน่วยจ่ายไฟ
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน DC 5V0.58 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)98 mm
ความกว้าง (W)55.2 mm
ความลึก (D)114 mm
น้ำหนัก0.29 กก.
ระดับการป้องกันIP2X

รายละเอียดจำเพาะทั่วไปของ QS001CPU

อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน0 ถึง 55 °C
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-40 ถึง 75°C
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน5 ถึง 95% RH ไม่ควบแน่น
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ5 ถึง 95% RH ไม่ควบแน่น
ทนต่อการสั่นสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2