อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ CP-HU

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า Mitsubishi รุ่น CP30-HU
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบเทอร์มินอลเปิด/ปิดขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· จอแสดงผลมือจับ
· สำหรับทั้งการใช้ AC และ DC
· ขนาดกะทัดรัดพร้อมความกว้างแนวนอนที่บางมาก 17.5 มม. ต่อ 1 หน้า หน้าสัมผัส
· ทนกระแสสูงสำหรับ AC, พิกัดกระแสไฟฟ้า 0.1 ถึง 5 A
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันอุปกรณ์

รายละเอียดจำเพาะของรุ่น CP30-HU

เฟรม A30
รุ่นCP30-HU
จำนวนขั้ว123
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน (A)0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5
มีค่าพิกัด
หยุดพักเบรก
กระแสไฟฟ้า
(kA)
UL 1077
CSA C22.2
หมายเลข 235
พิกัดแรงดันไฟฟ้าV AC250
V DC65125
AC2.5 kA ที่ 250 V
10 kA ที่ 125 V
10 kA ที่ 250 V
DC10 kA ที่ 65 V10 kA ที่ 125 V
IEC 60934
EN 60934
JIS C 4610
(Icn)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V250
AC2.5 kA ที่ 230 V
10 kA ที่ 120 V
10 kA ที่ 230 V
DC10 kA ที่ 65 V10 kA ที่ 120 V
IEC 60947-2
EN 60947-2
JIS C 8201-2-1 Ann. 1
(Icu/Ics)
พิกัดทนแรงดันของฉนวน ui V250
AC2.5/2.5 kA ที่ 230 V
10/10 kA ที่ 120 V
10/10 kA ที่ 230 V
DC10/10 kA ที่ 60 V10/10 kA ที่ 120 V
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ Uimp (kV)2.5
การใช้งานทั่วไปด้วย AC/DCการใช้งานทั่วไป- (*1)
การเชื่อมต่อแบบย้อนกลับเป็นไปได้
อายุการใช้งานสวิตช์ (ครั้ง)เชิงกล10,000
ไฟฟ้า6,000
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานมาตรฐาน (°C)40 (T40)
ลักษณะการดำเนินงานแบบทันที (I); แบบความเร็วปานกลาง (M), (MD); แบบความเร็วต่ำ (S),
รูปแบบการตัดวงจรแบบทันที (I): แม่เหล็กไฟฟ้า (MO)
ชนิดความเร็วปานกลาง (M), (MD); ชนิดความเร็วต่ำ (S): ของไหลแม่เหล็กไฟฟ้า (HM)
วิธีการใช้งานประเภท S (IEC 60934)
วิธีการใช้งานแบบปลอดการเดินทางปลอดการเดินทาง (IEC 60934)
ขนาดภายนอก (มม.)a17.53552.5
b73
c65
ca65
น้ำหนักสินค้า (กก.)0.080.160.23
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์

มีค่าหน่วงเวลา (ID)✓ แบบความเร็วปานกลาง กระแสสลับเท่านั้น
พร้อมสวิตช์สัญญาณเตือน (AL)✓ (1c)
ด้วย สวิตช์ เสริม (AX)✓ (1c)
มีชันต์ทริป (SHT)✓ (ชนิดกล่องรีเลย์เท่านั้น) (*2)
ชิ้นส่วน
ขายแล้ว
แยกต่างหาก
ฝาครอบเทอร์มินอล ขนาดใหญ่ (TC-L)เหมาะสมอย่างยิ่ง (*5)
ฟิตติ้งแบบฝัง (FP)เหมาะสมอย่างยิ่ง (*5)
เทอร์มินอลชนิดเชื่อมต่อสายไฟด้านหลัง (BT)เหมาะสมอย่างยิ่ง (*3) (*5)
Jumper ตัวนำ (WB) สำหรับ เทอร์มินอล วงจรเสริม
เหมาะสม
ฝาครอบขั้วต่อ (TC) สำหรับแผงขั้วต่อเสริมเหมาะสมอย่างยิ่ง (*5)
เทอร์มินอล
รูปทรง

ตัวสินค้าหลักสกรู ยึด สายไฟ M4
สวิตช์สัญญาณเตือน
สวิตช์ เสริม
สกรู ยึด สายไฟ M3.5
วิธีการติดตั้ง ตัวเครื่องหลักการติดตั้งพื้นผิวด้านหน้า การติดตั้งราง IEC 35 มม. การติดตั้งฟิตติ้งแบบฝัง
ข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุรองรับการใช้งาน
เครื่องหมาย CEEN 60934: ผ่านการรับรองจาก TÜV
EN 60947-2: รับรองตนเอง (*4)

*1: สำหรับใช้ไฟฟ้ากระแสสลับโดยเฉพาะ
*2: ขั้วที่มีชันต์ทริปจะไม่มีอุปกรณ์ปลดวงจรเมื่อกระแสเกิน (ชันต์ทริปแบบสวิตช์)
*3: ระบุเป็น 20 A หรือน้อยกว่า สำหรับขั้วต่อชนิดเดินสายไฟที่พื้นผิวด้านหลัง
*4: แสดงเครื่องหมาย UL (cURus) และ CE เป็นมาตรฐาน
*5: สินค้าผ่านการรับรองจาก TUV และ UL (cURus)

หมวดหมู่สัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานเหมาะสมอย่างยิ่ง
ผลิตภัณฑ์ กึ่ง มาตรฐานเหมาะสม
ผลิตตามสั่งการใช้งานที่อาจทำได้

หมวดหมู่

หมายเหตุ

1: สำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษ สามารถสั่งผลิตเป็นแบบรักษาเชื้อราด้วยความชื้นประเภท 1, แบบรักษาเชื้อราด้วยความชื้นประเภทที่ 2, แบบทนทานต่อการกัดกร่อนยิ่งขึ้น และแบบใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ ส่วนนี้จะไม่มีการทำเครื่องหมาย UL (cURus) หรือ CE
2: พาวเวอร์ซัพพลาย และ โหลดไฟฟ้า สามารถเชื่อมต่อกลับด้าน
3: แบบทันที (I) อาจมีเสียงรบกวนหากใช้ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (คลื่นไซน์) และกระแสเกินประมาณ 80% ของพิกัดกระแสไฟฟ้า แต่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ ดังนั้น โปรดพิจารณาประเด็นนี้เมื่อจะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เงียบ
4: โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้น ฝุ่น แก๊สกัดกร่อน การสั่นสะเทือน หรือการกระแทก และหลีกเลี่ยงการใช้ในวงจรที่ทำให้เกิดกระแสพุ่งเข้าหรือในวงจรคลื่นฮาร์มอนิกที่สูงขึ้น อาจเกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์หรือความผิดพลาด
5: เนื่องจากโครงสร้างการรีเซ็ตอัตโนมัติ ที่มือจับจึงไม่แสดงตำแหน่งการปลดวงจร อย่างไรก็ตาม ต้องมีสวิตช์สัญญาณเตือนเท่านั้น โครงสร้างจึงจะแสดงตำแหน่งการปลดวงจรระหว่างตำแหน่งเปิดและปิด
6: ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็กแบบมาตรฐานเป็นไปตาม IP20 จากด้านหน้าเมื่อปิดฝาครอบ (ผ่านการรับรองจาก TUV)