(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น ที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต 50 W.
[คุณสมบัติ]
· รุ่น มาตรฐาน ของ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ของแคตตาล็อก
· ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย คุณสามารถรวมเป็นชุดเดียวกันได้แม้ว่าจะใช้หลายรายการก็ตาม
[การใช้งาน]
· ขอแนะนำสำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยเน้นที่ FA
PBA50F
ลดโวลุ่มลง 61% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
ประสิทธิภาพสูงโดยใช้การแก้ไขแบบซิงโครนัส (สินค้า 3.3, 5 V)
รองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวยึด และชุดสายไฟแบบเฉพาะ
สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMI F47
ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 (ชนิด -N, -N1 และสินค้า 24 V เท่านั้น)
C: การเคลือบผิว
G: กระแสไฟรั่วต่ำ (สูงสุด 0.15 mA / ACIN 240 V)
E: กระแสไฟรั่วต่ำและ EMI Class A (สูงสุด 0.5 mA / ACIN 240 V)
T: เทอร์มินอลบล็อคแนวตั้ง
J: ชนิดคอนเนคเตอร์
R: พร้อมรีโมทเปิด/ปิด
N: พร้อมฝาครอบเคส (ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 สำหรับสินค้า 24 V เท่านั้น)
N1: พร้อมฝาครอบเคส ตัวยึดรางปีกนก DIN rail (ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 สำหรับสินค้า 24 V เท่านั้น)
V: รองรับแรงดันไฟผันแปร VR ภายนอก
หมายเลขพิน | รายละเอียด |
---|---|
1 | RC (+) |
2 | RC (-) |
เป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นรุ่นมาตรฐาน
ลดโวลุ่มลง 61% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
PBA50F-5-N1 |
PBA50F-12 |
PBA50F-12-N |
PBA50F-12-N1 |
PBA50F-24 |
PBA50F-24-N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,684.57 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)) | 5 V DC | 10 | 82.5 | 34.5 | 50 | 5 ถึง 5.15 | 4 ถึง 5.5 | ||
฿ 2,057.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 12 V DC | 4.3 | 82 | 31 | 51.6 | 12 ถึง 12.48 | 10 ถึง 13.2 | ||
฿ 2,162.63 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด | 12 V DC | 4.3 | 82.5 | 34.5 | 51.6 | 12 ถึง 12.48 | 10 ถึง 13.2 | ||
฿ 2,527.57 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)) | 12 V DC | 4.3 | 82.5 | 34.5 | 51.6 | 12 ถึง 12.48 | 10 ถึง 13.2 | ||
฿ 2,057.45 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 24 V DC | 2.2 | 82 | 31 | 52.8 | 24 ถึง 24.96 | 19.2 ถึง 27 | ||
฿ 2,414.84 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)) | 24 V DC | 2.2 | 82.5 | 34.5 | 52.8 | 24 ถึง 24.96 | 19.2 ถึง 27 |
กำลังโหลด …
กำลังเอาต์พุต(W) | 50 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | เทอร์มินอลบล็อค | ความลึก(มิลลิเมตร) | 120 | แรงดันขาเข้า(V) | AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 370 |
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย | วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง