(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิตซูบิชิเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์และเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดมิตซูบิชิที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
ประกอบด้วยซีรีส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเบรกเกอร์ล่าสุด มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร
ชื่อรุ่น | NV63-CV | NV63-CV "MB" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C A | (5)(10) 15 20 30 40 50 | 4 (5) 7.1 (8) 10 (12) 16 25 32 (40) 45 | ||||
จำนวนขั้ว | 2 | 3 | 3 | |||
รุ่นสายเชื่อม | 1⌀2 W | 3⌀3 W, 1⌀3 W, 1⌀2 W | 3⌀3 W | |||
แรงดันไฟฟ้าที่วัดระดับ Ue V | AC | 100 ถึง 240 | 100 ถึง 440 | 100 ถึง 440 | ||
ความเร็วสูง รุ่น | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | 30 | 15 30 100/200/ 500 สวิตช์ | 30 (100/200/ 500 สวิตช์) | ||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | ที่ I Δn | 0.1 | 0.1 | |||
ที่ 5I Δn | 0.04 | 0.04 | ||||
การหน่วงเวลา ชนิด | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | — | — | |||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | — | — | ||||
ขีดจำกัดเวลาที่ไม่มีการกระตุ้นต่ำสุด วินาที | — | — | ||||
วิธีการแสดงการรั่วไหลของไฟฟ้า | ปุ่มเครื่องจักรกล | ปุ่มเครื่องจักรกล | ||||
พิกัด สั้น วงจรไฟฟ้า ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ kA | JIS C 8201-2-2 Ann. 1 JIS C 8201-2-2 Ann. 2 IEC 60947-2 2nd. เอ็ด (Icu/Ics) | AC | 440 V | — | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 |
415 V | — | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | |||
400 V | — | 5/5 | 5/5 | |||
230 V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | ||||
200 V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | ||||
100 V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | วิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | คุณสมบัติ | ชนิด | สเปค | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,812.00 ฿ 2,108.72 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | - | 2 | AC100-240 | 5 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 2,812.00 ฿ 2,108.72 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | - | 2 | AC100-240 | 10 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 2,812.00 ฿ 2,108.72 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | - | 2 | AC100-240 | 15 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 2,812.00 ฿ 2,108.72 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | - | 2 | AC 100–240 | 15 | 30 | การยึด DIN / สกรู | PSE | - | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 2,812.00 ฿ 2,108.72 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 2 | AC100-440 | 20 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 2,812.00 ฿ 2,108.72 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | - | 2 | AC 100–240 | 30 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 2,812.00 ฿ 2,108.72 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | - | 2 | AC 100–240 | 40 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 2,812.00 ฿ 2,108.72 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | - | 2 | AC 100–240 | 50 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 2,812.00 ฿ 2,108.72 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60AF | 7.5 | 7.5 | - | 2 | AC100-240 | 60 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 3,373.00 ฿ 2,530.09 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 4 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100-440 | 5 | การสลับ 100/200/500 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100-440 | 5 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100-440 | 10 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 10 | - | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 5/5 | 3 | AC100-440 | 10 | 100/200/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,373.00 ฿ 2,530.09 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100-440 | 10 | การสลับ 100/200/500 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 3,373.00 ฿ 2,530.09 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100-440 | 10 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100-440 | 15 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 15 | 30 | การยึด DIN / สกรู | PSE | - | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 5,673.00 ฿ 4,254.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 15 | 30 | ยึดด้วย สกรู | PSE | - | ประเภทฝัง | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 3,373.00 ฿ 2,530.09 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100-440 | 16 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 20 | 15 | การยึด DIN / สกรู | PSE | - | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 5,673.00 ฿ 4,254.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 20 | 30 | ยึดด้วย สกรู | PSE | - | ประเภทฝัง | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 3,373.00 ฿ 2,530.09 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 30 | 500 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 30 | 30 | การยึด DIN / สกรู | PSE | - | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 3,373.00 ฿ 2,530.09 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 32 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100-440 | 40 | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | PSE | มี | แบบหล่อ พื้นผิว | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,008.00 ฿ 2,256.30 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 40 | 15 | ยึดด้วย สกรู | PSE | - | รูปทรง ด้านหลัง | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 40 | 15 | การยึด DIN / สกรู | PSE | - | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 5,673.00 ฿ 4,254.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 40 | 15 | ยึดด้วย สกรู | PSE | - | ประเภทฝัง | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 3,008.00 ฿ 2,256.30 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 40 | 30 | ยึดด้วย สกรู | PSE | - | รูปทรง ด้านหลัง | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 50AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 50 | 30 | การยึด DIN / สกรู | PSE | - | แบบหล่อ พื้นผิว | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,972.00 ฿ 2,228.70 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 130 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง