(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เฟรม สำหรับติดตั้งโมดูล CONCEPT มาตรฐาน ตัวเมีย และ ชนิดของคอนเนคเตอร์ 180°
รหัสสินค้า |
---|
1758450000 |
HDC-CR6-2B GR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 319.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ||
฿ 324.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CR (แนวคิด) |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | 180° | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
รุ่น | HDC-CR6-2B GR | คุณสมบัติ | ขนาดตัวเรือน 3 | บันทึก | สำหรับ 2 โมดูล |
หมายเหตุพิเศษ | เฟรมพลาสติก | สเปค | รุ่นมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง