มิเตอร์วัดความถี่ ซีรีส์ YP-206NF

ข้อควรระวัง
- สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
รายละเอียดสินค้า
มิเตอร์วัดความถี่ ซีรีส์ YP-206NF (ตัวแสดงสถานะแบบกลไก)
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับวัดความถี่ของบัสบาร์อุปกรณ์รับ/จ่ายพลังงาน อุปกรณ์สร้างกระแสไฟ ฯลฯ
· ขนาด: W64 × H60 มม.
· หลักการทำงาน: ประเภทตัวแปลงสัญญาณ
[การใช้งาน]
· มิเตอร์ที่ใช้วัดและแสดงความถี่ของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
รายละเอียดจำเพาะมิเตอร์วัดความถี่
| มิเตอร์วัดไฟแบบสี่เหลี่ยม | |||
|---|---|---|---|
| ซีรีส์ Y-2N | |||
| ขนาด (กว้าง×สูง) มม. | 64 × 60 | ||
| ชื่อ รุ่น | YP-206NF | ||
| หลักการทำงาน | ประเภทตัวแปลงสัญญาณ | ||
| คลาสความแม่นยำ (เกรด) | 1 | ||
| สเกลวัด ความยาว (มม.) | 55 | ||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.1 | ||
| มิเตอร์วัดไฟ พิกัด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า V | สเกลวัด Hz | การบริโภค VA |
| 110 | 45 ถึง 55 | 2.5 | |
| 55 ถึง 65 | 2.5 | ||
| 45 ถึง 65 | 2.5 | ||
| 220 | 45 ถึง 55 | 5 | |
| 55 ถึง 65 | 5 | ||
| 45 ถึง 65 | 5 | ||
| สเกลวัดพิเศษ | 360 ถึง 440 Hz | ||
หมายเหตุที่ 1 ช่วงการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: สำหรับ 110 โวลต์: 93.5 ถึง 126.5 โวลต์;สำหรับ 220 โวลต์: 187 ถึง 253 โวลต์
Drawing แสดงโครงร่างของมิเตอร์วัดความถี่
มิติ A: 43

มิติ A: 43

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

ขนาดของรูเจาะแผง
(มุมมองจากด้านหน้าของแผง)
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟมิเตอร์วัดความถี่

มิเตอร์วัดความถี่ (กระแสตรง)

มิเตอร์วัดความถี่ (รวมกับ VT)
หมายเหตุ 1 สำหรับโหลดแรงดันต่ำ ไม่จำเป็นต้องต่อสายดินที่ด้านรองของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า (VT) สำหรับเครื่องมือ