แอมป์มิเตอร์ DC ซีรีส์ LM-80NDA ตัวบ่งชี้แบบกลไก (Mechanical indicators)

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

มิเตอร์วัดไฟสำหรับวัดและแสดงกระแสไฟฟ้า จากวงจร DC
[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดไฟมุมกว้าง DC แอมป์มิเตอร์
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับวัดกระแสในสายส่งสัญญาณ/สายจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์โหลด ฯลฯ
·สำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้า ฯลฯ

รายละเอียดจำเพาะแอมป์มิเตอร์ DC ซีรีส์ LM-80NDA ตัวบ่งชี้แบบกลไก (Mechanical indicators)

ลักษณะภายนอกของ LM-80NDA

ลักษณะภายนอกของ LM-80NDA

แผนผังการเชื่อมต่อสายไฟแอมป์มิเตอร์ DC (กระแสตรง)

แผนผังการเชื่อมต่อสายไฟแอมป์มิเตอร์ DC (กระแสตรง)

แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟแอมป์มิเตอร์ DC (รวมกับชันต์)

แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟแอมป์มิเตอร์ DC (รวมกับชันต์)

รุ่นแอมป์มิเตอร์ DC
คลาสความแม่นยำ (เกรด)2.5
ชื่อ รุ่นขนาด
(มม.)
80 × 80LM-80NDA
หลักการทำงานประเภทขดลวดแบบเคลื่อนที่
คะแนน มิเตอร์วัดไฟโดยตรง300, 500 μA หมายเหตุ 1
1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 mA
200, 500 mA
1, 2, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 A
รวมกับการปัดทวีคูณ
หรือ หม้อแปลง
1 ถึง 7,500 A
(รวมกับปัด)
สเกลวัดสเกลวัด ปกติ
ประเภทปกปกสีดำ (B)
สี การเคลือบผิว พิเศษ (F)
สเปค พิเศษด้วย เข็ม สีแดง
คลาสความแม่นยำพิเศษหมายเหตุ 2○ (Class 1.5)
มาตรฐานที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น
สภาพแวดล้อมพิเศษ
สเกลวัด คู่
เส้นสี/แถบสี
ด้วยการปัด
ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า
พร้อมตัวต้านทานปรับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า

◎: รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน, ○: รายละเอียดจำเพาะกึ่งมาตรฐาน, △: รายละเอียดจำเพาะพิเศษ
หมายเหตุ 1 แรงดันไฟฟ้าวงจรการทำงานคือ 600 V หรือน้อยกว่า
หมายเหตุ 2. โปรดระบุความถี่ หากขอ Class ความแม่นยำพิเศษพร้อมมิเตอร์วัดไฟ AC

มิเตอร์วัดไฟ มุม กว้าง
ซีรีส์ L-N
ขนาด (กว้าง×สูง) มม.80 × 80
ชื่อ รุ่นLM-80NDA
หลักการทำงานประเภทขดลวดแบบเคลื่อนที่
คลาสความแม่นยำ (เกรด)2.5
สเกลวัด ความยาว (มม.)124
น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
คะแนน มิเตอร์วัดไฟค่าสเกลสูงสุดความต้านทานภายใน (Ω) หรือแรงดันตก
มิเตอร์วัดไฟตรงหมายเหตุที่ 1 300 µA920 Ω
500 µA580 Ω
1 mA180 Ω
3 mA60 Ω
5 mA8 Ω
10 mA60 mV
20 mA
50, 100 mA
200, 500 mA
1, 2, 5, 7.5 A
10, 15, 20, 30 A
บวกกับการปัด1 A ถึง 7,500 A60 mV, 100 mV (การใช้กระแสไฟฟ้า: ประมาณ 5 mA)
สเปค พิเศษพร้อมตัวต้านทานปรับ ขดลวด สายนำไฟฟ้าสามารถผลิตได้

หมายเหตุ 1 แรงดันไฟฟ้าวงจรการทำงานสำหรับซีรีย์ LN คือ 600 V หรือน้อยกว่า

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด LM-80NDA (หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาด LM-80NDA (หน่วย: มม.)

มิติ: 81 มม.

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

มาตรฐานตัวบ่งชี้ไฟฟ้าที่ออกฤทธิ์โดยตรง: JIS C1102-2, JIS C1102-3, JIS C1102-4, JIS C1102-5
Class ความแม่นยำคลาส 1.5 และ 2.5 (คลาส 0.5 และ 1 สำหรับเครื่องวัดความถี่, คลาส 5 สำหรับมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า, คลาส 5 สำหรับซิงโคสโคป)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-5 ° C ถึง + 50 ° C (อุณหภูมิมาตรฐาน: 23°C)
ช่วงความชื้นที่ใช้งานที่ความชื้นสัมพัทธ์ 40% ถึง 75% ไม่มีผลกระทบต่อตัวชี้วัด
ทิศทางการติดตั้งแนวตั้ง (แผ่นสเกลเป็นแนวตั้งที่สอดคล้องกับพื้นผิวแนวนอน)
แผ่นสเกลสีพื้นหลัง: ขาว
ฝาครอบอะคริลิคเรซิ่น (พร้อมการชุบผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต)
เคสแผ่นเหล็กกล้า หรือแม่พิมพ์
สัญญาณอินพุตสูงสุดถึงอัตราส่วน RMSคลื่นไซน์ (√2)
หมวดการวัดCAT III (หมวดหมู่สำหรับการวัดที่ดำเนินการในอาคาร)
ระดับมลพิษของ สภาพแวดล้อมการใช้งาน2 (ระดับที่เกิดมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้น)
ระดับความสูง2,000 ม. หรือต่ำกว่า
ตำแหน่งใช้งานในบ้าน
แผงติดตั้งแผงโลหะ
ทดสอบแรงดันไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V: 2,210 V เป็นเวลา 5 วินาที, พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V: 3,320 V เป็นเวลา 5 วินาที (ระหว่างวงจรไฟฟ้ากับปลอกนอก)
การทดสอบ ฉนวนกันความร้อน10 MΩ หรือมากกว่าที่แรงดันทดสอบ 500 V (ระหว่างวงจรไฟฟ้าและปลอกด้านนอก)
อุณหภูมิการเก็บรักษา-20°C ถึง +60°C

ตารางค่าสายไฟสูงสุดที่อนุญาตสำหรับแอมป์มิเตอร์ DC รวมกับชันต์

แอมป์มิเตอร์ DC พร้อมปัดความยาวทางเดียวสูงสุด (ม.) พร้อมสายไฟขนาด 2 มม.2
(สายไฟมาตรฐานของผู้ผลิต)
ความยาวทางเดียวสูงสุด (ม.) พร้อมสายไฟ2 ขนาด 3.5 มม.
ชื่อ รุ่นคะแนน มิเตอร์วัดไฟ (mV)ลวดตะกั่วค่าความต้านทานสูงสุดที่อนุญาต (Ω)
LM-80NDA60 หรือมากกว่า น้อยกว่า 751.005496
75 หรือมากกว่า น้อยกว่า 1001.5080144
100 หรือมากกว่าน้อยกว่า 1502.40135230
150 หรือมากกว่า4.00217384

หมายเหตุ. (1) สำหรับ ตัว บ่งชี้ ระยะโก่ง แบบสองทิศทาง พิกัด ของ มิเตอร์วัดไฟ คือผลรวมของ แบบสัมบูรณ์ ของแต่ละเรตติ้ง
หมายเหตุ (2) หากจำเป็นต้องใช้ความยาวของสายไฟเกินค่าในตารางสายไฟ ให้ใช้สายไฟที่มีพื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่ หรือใช้ชันต์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง

ตารางค่าความต้านทานแบบไปกลับตามความหนาของสายไฟและความยาวทางเดียว

พื้นที่หน้าตัดความยาวเที่ยวเดียว
ค่า ความต้านทาน แบบกลม ริป (Ω) (ความยาว: ทางเดียว)ความต้านทาน ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(Ω/กม.)
0.5 m1 m1.5 m2 m2.5 m3 m4 m5 m10 m20 m
0.75 มม.20.0280.0550.0830.1100.1380.1650.2200.2750.5501.10027.5
1 มม.20.0200.0390.0590.0790.0980.1180.1570.1960.3930.78619.6
1.25 มม.20.0170.0330.0500.0660.0830.0990.1320.1650.3300.66016.5
2 มม.20.0090.0180.0280.0370.0460.0550.0740.0920.1850.3709.2
3.5 มม.20.0050.0100.0160.0210.0260.0310.0420.0520.1040.2085.2
5.5 มม.20.0030.0070.0100.0130.0170.0200.0270.0330.0670.1333.3

แอมป์มิเตอร์ กระแสตรงพร้อม ตัวต้านทาน ปรับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า

แอมป์มิเตอร์ DC พร้อมแผนภาพ (ไดอะแกรม) การเชื่อมต่อตัวต้านทานสายไฟ

แอมป์มิเตอร์ DC พร้อมแผนภาพ (ไดอะแกรม) การเชื่อมต่อตัวต้านทานสายไฟ

หากมีการจัดเรียง แอมป์มิเตอร์ DC พร้อมกับปัดแบ่งล่วงหน้าด้วยความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ไม่แน่นอนให้ใช้ แอมป์มิเตอร์ DC พร้อม ตัวต้านทาน ปรับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้านทานของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า หลังจากติดตั้ง มิเตอร์วัดไฟ

ช่วงการปรับความต้านทาน ขดลวด สายนำไฟฟ้า

ช่วงการปรับความต้านทานสายไฟจะเหมือนกับค่าความต้านทานสูงสุดของสายไฟที่อนุญาตใน “ตารางค่าสายไฟสูงสุดที่อนุญาต” ด้านบน

วิธีการปรับแต่ง

ปรับโดย การใช้งาน แรงดันไฟฟ้า

ปลดสาย สายนำไฟฟ้า เชื่อมต่อกับขั้วแรงดันของ shunt และปรับด้วย ตัวต้านทาน ปรับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า เพื่อให้ มิเตอร์วัดไฟ เบี่ยงเบนได้อย่างสมบูรณ์เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่สอดคล้องกับการจัดอันดับ มิเตอร์วัดไฟ ถูกนำไปใช้กับปลายทั้งสองของสาย สายนำไฟฟ้า