แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ซีรีส์ DU-N

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

แมกเนติกคอนแทคเตอร์สำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าของมิตซูบิชิ
[คุณสมบัติ]
· วงจรการทำงานสามารถใช้สำหรับไฟฟ้ากระแสตรงได้
· ใช้กับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 440 V หรือน้อยกว่า หรือเพื่อสลับสำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงทั่วไป
[การใช้งาน]
· เหมาะที่สุดสำหรับการสตาร์ท/สต็อปมอเตอร์ และการป้องกันมอเตอร์ไหม้

คุณสมบัติของคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ ซีรีส์ MS-N สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง

  • ขนาดภายนอกและพื้นที่ติดตั้งจะลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป ทำให้มีขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่
  • แม่เหล็กไฟฟ้าแบบทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ใช้วิธีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรง
  • ป้องกันเสียงรบกวนอย่างเต็มที่
  • ขดลวดร่วมแบบกว้าง (ค่าแรงดันระบุ 200 V AC: พิกัด 200 ถึง 240 V AC 50/60 Hz)
  • มีฟังก์ชั่นกันไฟกระชากในตัว
  • ลดการใช้พลังงานลงอย่างมาก (DU-N30: 2.2 W, DU-N120: 2.9 W)
  • มีการป้องกันการสัมผัสด้วยนิ้ว รองรับการใช้งานร่วมกับชุดฝาครอบป้องกันชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าผ่าน ชนิด UN-CZ□ ซึ่งใช้สำหรับซีรีส์ MS-N
  • ใช้หน้าสัมผัสคู่ที่มีความมั่นคงสูงเป็นหน้าสัมผัสเสริม และรองรับการใช้งานที่ 20 V DC 5 mA
  • รองรับการใช้งานกับพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริม ชนิด UN-AX□ ซึ่งใช้สำหรับซีรีส์ MS-N
  • ชื่อวัสดุที่ใช้จะแสดงบนชิ้นส่วนพลาสติกหลัก ๆ โดยเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
  • ใช้เรซิ่นเทอร์โมพลาสติกรอบขั้วต่อ ซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นส่วนพลาสติก

รายละเอียดจำเพาะของคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ ซีรีส์ MS-N สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง

พิกัด

วิธีการใช้งานชื่อชนิดหน้าสัมผัสหลัก
การกำหนดค่า
หน้าสัมผัสหลัก
การเชื่อมต่อแบบอินไลน์
กระแสไฟฟ้าใช้งานที่วัดได้ [A]พิกัดความจุ [kW]เปิดความร้อน
กระแสไฟฟ้า
Ith [A]
ฉนวนกันความร้อนแบบมีค่าพิกัด
แรงดันไฟฟ้า
หน้าสัมผัสเสริม
การกำหนดค่า
อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์แบบปรับความเร็วได้: หน้าสัมผัส a
เบรกแบบไดนามิก: หน้าสัมผัส b
มอเตอร์กระแสตรงทั่วไป
(Class DC2, DC4)
มอเตอร์กระแสตรงทั่วไป
(Class DC2, DC4)
110 V DC220 V DC440 V DC110 V DC220 V DC440 V DC110 V DC220 V DC440 V DC
การดำเนินงาน ACDU-N302a1bหน้าสัมผัส aหน้าสัมผัสเดียว40401530202.23.760660 V2a2b
2 หน้าสัมผัส5050404030203.75.57.5
หน้าสัมผัส b หน้าสัมผัสเดียว120 *1120 *1120 *120151.52.250
DU-N60หน้าสัมผัส aหน้าสัมผัสเดียว80803060405.57.5120
2 หน้าสัมผัส9090808060407.51115
หน้าสัมผัส b หน้าสัมผัสเดียว240 *1240 *1240 *140303.75.5100
DU-N120หน้าสัมผัส aหน้าสัมผัสเดียว16016060120801115160
2 หน้าสัมผัส16016016016012080152230
หน้าสัมผัส b หน้าสัมผัสเดียว480 *1480 *1480 *180607.511
DU-N180หน้าสัมผัส aหน้าสัมผัสเดียว260260901801201522270
2 หน้าสัมผัส260260260240180120223545
หน้าสัมผัส b หน้าสัมผัสเดียว720 *1720 *1720 *1100757.511260
DU-N260หน้าสัมผัส aหน้าสัมผัสเดียว3603601302601752230360
2 หน้าสัมผัส360360360350260175304555
หน้าสัมผัส b หน้าสัมผัสเดียว1,040 *11,040 *11,040 *11501001118.5
  • หมายเหตุ 1: หน้าที่ของหน้าสัมผัส a สำหรับการควบคุมมอเตอร์แบบแปรผันคือการปิดวงจรแบบโหลดคู่ / ไม่ใช้แรงดันไฟฟ้า และหน้าที่ของหน้าสัมผัส b สำหรับการสัมผัสกับเบรกแบบไดนามิกคือการปิดวงจรแบบ 1 × โหลด / ไม่ใช้แรงดันไฟฟ้า
  • หมายเหตุ 2: มอเตอร์กระแสตรงทั่วไปรองรับการใช้งานโหลดมอเตอร์สำหรับคลาส DC2 (ชันต์สตาร์ท/หยุดมอเตอร์) และคลาส DC4 (การสตาร์ท/หยุดมอเตอร์แบบอนุกรม) จาก JEM1038
  • หมายเหตุ 3: เวลาในการเพิ่มพลังงานที่อนุญาต *1 คือ 30 วินาที เมื่อใช้สำหรับการกดติดปล่อยดับ ให้ใช้พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานสำหรับมอเตอร์กระแสตรงทั่วไป

ประสิทธิภาพ

ชื่อชนิดหน้าสัมผัสหลัก
การเชื่อมต่อแบบอินไลน์
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A] * 1กระแสไฟฟ้าปิด
พิกัด [A]
ความถี่การสลับ
[ครั้ง/ชั่วโมง]
ความทนทานในการสลับ [10,000 ครั้ง]ประสิทธิภาพ
110 V DC220 V DC440 V DCเชิงกลไฟฟ้า
DU-N30หน้าสัมผัส b หน้าสัมผัสเดียว80601601,20025050DC2,1/2-1
DU-N60หน้าสัมผัส b หน้าสัมผัสเดียว160120320
DU-N120หน้าสัมผัส b หน้าสัมผัสเดียว320240640
DU-N180หน้าสัมผัส b หน้าสัมผัสเดียว400300960
DU-N260หน้าสัมผัส b หน้าสัมผัสเดียว6004001,400

หมายเหตุ 1 * ค่าคงที่ 1 ครั้ง L/R = 15 ms, จำนวนการตัด 25 ครั้ง

ลักษณะ

ชื่อชนิดอินพุต [VA]การใช้พลังงาน
[W]
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V]กระแสไฟฟ้า ขดลวด
[mA]
เวลาในการทำงาน [ms]
ทันทีคงที่การทำงานเปิดขดลวดเปิด > หลัก a เปิดขดลวดเปิด > หลัก b ปิดขดลวดปิด > หลัก a ปิดขดลวดปิด > หลัก b เปิด
DU-N30115202.2133576712 ถึง 1510 ถึง 1366 ถึง 7265 ถึง 76
DU-N60270242.91126810020 ถึง 2317 ถึง 2075 ถึง 10378 ถึง 108
DU-N120270242.91257610025 ถึง 2720 ถึง 2275 ถึง 10380 ถึง 110
DU-N180440404.21097616532 ถึง 3424 ถึง 2685 ถึง 10590 ถึง 140
DU-N260440506.11125820037 ถึง 3929 ถึง 31100 ถึง 130105 ถึง 140
  • หมายเหตุ 1: ตารางด้านบนแสดงค่าที่เป็นแนวทางคุณสมบัติต่าง ๆ เมื่อใช้ขดลวด 200 V AC ในระหว่างการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (DU-N□)
  • หมายเหตุ 2: แรงดันไฟที่ใช้งานคือค่าเฉลี่ยระหว่างการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (ที่ 60 Hz) สำหรับขดลวดอื่นที่ไม่ใช่ 200 V AC ให้ซื้อตามสัดส่วนของแรงดันไฟฟ้าโดยประมาณ
  • หมายเหตุ 3: อินพุตและการใช้พลังงานจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย การทำงานใกล้เคียงกันแม้กับขดลวดอื่นที่ไม่ใช่ 200 V AC
  • หมายเหตุ 4: กระแสไฟฟ้าในขดลวดเป็นค่าเฉลี่ยเมื่อได้รับแรงดัน 220 V 60 Hz ระหว่างการทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ เมื่อใช้ขดลวดอื่นที่ไม่ใช่ขดลวด AC 200 V ให้หารอินพุตคงที่ด้วยแรงดันขดลวดเพื่อหาค่าขดลวด
  • หมายเหตุ 5: เวลาทำงานคือค่าที่ได้เมื่อใช้ 220 V 60 Hz ขณะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ การทำงานใกล้เคียงกันแม้กับขดลวดอื่นที่ไม่ใช่ 200 V AC