(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ เกอร์แบบไม่มีฟิวส์ ซีรีส์ WS-V สำหรับการป้องกัน มอเตอร์
เฟรม A | 30 | 32 | 50 | 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | NF32-SV | NF63-CV | NF63-SV | NF-125-SV | ||||
จำนวนขั้ว | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
พิกัด สั้น วงจรไฟฟ้า ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ (kA) | JIS C 8201-2-1 Ann. 1 JIS C 8201-2-1 Ann. 2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 440 V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | 25/25 |
415 V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | 30/30 | |||
400 V | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | 30/30 | |||
380 V | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | 30/30 | |||
230 V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 15/15 | 50/50 | |||
GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415 V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | 30/30 | |
400 V | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | 30/30 | |||
380 V | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 7.5/7.5 | 30/30 | |||
230 V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 15/15 | 50/50 | |||
NK (Icu/Ics) | AC | 450 V | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 7.5/7.5 | 25/25 | |
240 V | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 15/15 | 50/50 | |||
พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ Uimp (kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
ประเภท กระแสไฟฟ้า | AC | AC | AC | AC | AC | |||
การรองรับการใช้งานแบบแยก | รองรับการใช้งาน | รองรับการใช้งาน | รองรับการใช้งาน | รองรับการใช้งาน | รองรับการใช้งาน | |||
การเชื่อมต่อย้อนกลับ | เป็นไปได้ | เป็นไปได้ | เป็นไปได้ | เป็นไปได้ | เป็นไปได้ | |||
อายุการใช้งาน เปิด-ปิด (รอบ) | เชิงกล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | ||
ไฟฟ้า (440 V AC) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |||
ชนิดจัดลำดับการตัดวงจรได้ (หมวดการใช้งาน) | A | A | A | A | A | |||
ระดับการปนเปื้อน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
เงื่อนไขสภาพแวดล้อม EMC (Environment A หรือ Environment B) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
ภายนอก ขนาด (มม.) | a | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | ||
b | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
c | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
ca | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
น้ำหนักของชนิดติดตั้งบนพื้นผิวด้านหน้า (กก.) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.7 | 1.0 | |||
กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ | รองรับการใช้งาน | รองรับการใช้งาน | รองรับการใช้งาน | รองรับการใช้งาน | รองรับการใช้งาน | |||
เครื่องหมาย CE | รับรองด้วยตนเอง | รับรองด้วยตนเอง | รับรองด้วยตนเอง | รับรองด้วยตนเอง | รับรองด้วยตนเอง | |||
การรับรองจาก CCC | ได้รับการรับรอง | ได้รับการรับรอง | ได้รับการรับรอง | ได้รับการรับรอง | ได้รับการรับรอง | |||
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society) (✓ = ได้รับ) (NK, LR, ABS, DNV/GL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
เบรกเกอร์แบบตัดวงจรเมื่อกระแสเกิน | ความร้อน - สนามแม่เหล็กไฟฟ้า | ความร้อน - สนามแม่เหล็กไฟฟ้า | ความร้อน - สนามแม่เหล็กไฟฟ้า | ความร้อน - สนามแม่เหล็กไฟฟ้า | ความร้อน - สนามแม่เหล็กไฟฟ้า | |||
ปุ่มเดินทาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
หมายเหตุ 1: ขนาดพิกัดที่ใช้งานได้ของมอเตอร์จะไม่ได้ระบุไว้ที่เบรกเกอร์มอเตอร์ ควรเลือกใช้ตามกระแสไฟฟ้าเต็มพิกัดของมอเตอร์
หมายเหตุ 2: เมื่อสั่งซื้อขั้วต่อสายไฟแบบฝังตัว โปรดระบุ "FP-LT" ในคำสั่งซื้อ
หมายเหตุ 3: เมื่อสั่งซื้อขั้วต่อสายไฟแบบเสียบ โปรดระบุ "P-LT" ในคำสั่งซื้อ
A | 200/220 V | 400/440 V |
---|---|---|
kW | kW | |
25 | 5.5 | 11 |
16 | 3.7 | 7.5 |
12 | — | 5.5 |
10 | 2.2 | — |
8 | — | 3.7 |
7.1 | 1.5 | — |
5 | — | 2.2 |
4 | 0.75 | 1.5 |
A | 200/220 V | 400/440 V |
---|---|---|
kW | kW | |
45 | 11 | 22 |
40 | — | 18.5 |
32 | 7.5 | 15 |
25 | 5.5 | 11 |
16 | 3.7 | 7.5 |
12 | — | 5.5 |
10 | 2.2 | — |
8 | — | 3.7 |
A | 200/220 V | 400/440 V |
---|---|---|
kW | kW | |
32 | 7.5 | 15 |
A | 200/220 V | 400/440 V |
---|---|---|
kW | kW | |
7.1 | 1.5 | — |
5 | — | 2.2 |
4 | 0.75 | 1.5 |
A | 200/220 V | 400/440 V |
---|---|---|
kW | kW | |
100 | — | 55 |
90 | 22 | 45 |
71 | 18.5 | 37 |
63 | 15 | 30 |
45 | 11 | 22 |
(40) | — | 19 |
32 | 7.5 | 15 |
(25) | 5.5 | 11 |
(16) | 3.7 | 7.5 |
(12.5) | — | 5.5 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า: A
พิกัดขนาดสำหรับมอเตอร์: kW
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานมาตรฐาน: 40°C (45°C สำหรับเรือ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รูปแบบ | พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC (kA) | บล็อค 240 V AC (kA) | อุปกรณ์รวมภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,048.00 ฿ 1,536.20 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | - | 5 | - | - | 3 | 4 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 2,048.00 ฿ 1,536.20 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | - | 5 | - | - | 3 | 5 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 2,048.00 ฿ 1,536.20 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | - | 5 | - | - | 3 | 7.1 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 2,048.00 ฿ 1,536.20 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | - | 5 | - | - | 3 | 10 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 2,048.00 ฿ 1,536.20 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | - | 5 | - | - | 3 | 16 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 2,048.00 ฿ 1,536.20 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | - | 5 | - | - | 3 | 25 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 2,048.00 ฿ 1,536.20 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 32AF | - | 5 | - | - | 3 | 32 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 1,148.00 ฿ 861.23 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 2 | 10 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 50 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,148.00 ฿ 861.23 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 2 | 15 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 50 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,148.00 ฿ 861.23 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 2 | 20 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 50 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,577.00 ฿ 1,182.43 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 2 | 20 | ยึดด้วย สกรู | รูปทรง ด้านหลัง | PSE / CE / CCC | 130 | 50 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,148.00 ฿ 861.23 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 2 | 30 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 50 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,148.00 ฿ 861.23 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 2 | 40 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 50 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,148.00 ฿ 861.23 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 2 | 50 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 50 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,208.00 ฿ 1,656.22 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 5 | - | - | 3 | 5 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,607.00 ฿ 1,204.93 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 3 | 10 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,607.00 ฿ 1,204.93 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 3 | 15 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,208.00 ฿ 1,656.22 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 5 | - | - | 3 | 16 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,607.00 ฿ 1,204.93 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 3 | 20 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 4,172.00 ฿ 3,128.58 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 3 | 20 | ยึดด้วย สกรู | ประเภทฝัง | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,208.00 ฿ 1,656.22 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 5 | - | - | 3 | 25 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,607.00 ฿ 1,204.93 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 3 | 30 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,607.00 ฿ 1,204.93 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 3 | 40 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,208.00 ฿ 1,656.22 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 5 | - | - | 3 | 40 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 1,607.00 ฿ 1,204.93 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | - | 5 | 2.5 | - | 3 | 50 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,128.00 ฿ 1,596.21 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 2 | 10 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 36 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,128.00 ฿ 1,596.21 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 2 | 15 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 36 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,128.00 ฿ 1,596.21 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 2 | 20 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 36 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,128.00 ฿ 1,596.21 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 2 | 30 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 36 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,128.00 ฿ 1,596.21 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 2 | 40 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 36 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,128.00 ฿ 1,596.21 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 2 | 50 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 36 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,892.00 ฿ 2,168.71 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 3 | 10 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 54 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,892.00 ฿ 2,168.71 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 3 | 15 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 54 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,892.00 ฿ 2,168.71 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 3 | 20 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 54 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,892.00 ฿ 2,168.71 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 3 | 30 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 54 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,892.00 ฿ 2,168.71 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 3 | 40 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 54 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,892.00 ฿ 2,168.71 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50AF | 7.5 | 5 | - | - | 3 | 50 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 54 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 2,370.00 ฿ 1,777.50 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 7.5 | - | - | 3 | 4 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 3,108.00 ฿ 2,331.31 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 5 | - | มี | 3 | 25 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | 7.5 | 15 | สวิตช์เสริม | ||
฿ 2,370.00 ฿ 1,777.50 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 7.5 | - | - | 3 | 32 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 2,370.00 ฿ 1,777.50 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 7.5 | - | - | 3 | 40 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 75 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 3,832.00 ฿ 2,873.62 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 10 | - | - | 3 | 7.1 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 54 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 3,832.00 ฿ 2,873.62 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | - | 10 | - | - | 3 | 10 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / TUV / CCC | 100 | 54 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 2,812.00 ฿ 2,108.72 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 30 | 10 | 7.5 | - | 3 | 50 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CCC | 130 | 90 | 90 | สินค้าราคาประหยัด | - | - | - | ||
฿ 10,602.00 ฿ 7,951.50 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | [100AF ถึง 199AF] 100AF | - | 30 | - | - | 3 | 32 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 90 | 90 | สินค้าอเนกประสงค์ | - | - | - | ||
฿ 15,410.00 ฿ 11,557.50 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 225AF | - | 36 | - | มี | 3 | 200 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | CE / TUV / CCC | 165 | 105 | 92 | สินค้าอเนกประสงค์ | 36 | 85 | สวิตช์สัญญาณเตือน / สวิตช์เสริม | ||
฿ 4,337.00 ฿ 3,252.32 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,952.00 ฿ 5,964.00 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง