โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ซีรีส์ YS-8NAV

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

โวลต์มิเตอร์ AC ซีรีส์ YS-8NAV (ตัวบ่งชี้ทางกลไก)
[คุณสมบัติ]
· สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้ของบัสบาร์อุปกรณ์หม้อแปลง สายไฟ ฯลฯ
· ขนาด: W82 × H82 มม.
· หลักการทำงาน: ประเภทแกนเหล็กขยับได้
[การใช้งาน]
· มิเตอร์สำหรับและแสดงแรงดันไฟฟ้าจากวงจร AC และ DC

สเปค AC โวลต์มิเตอร์

 มิเตอร์วัดไฟแบบสี่เหลี่ยม
ซีรีส์ Y-N
ขนาด (กว้าง×สูง) มม.82 × 82
ชื่อ รุ่นYS-8NAV
หลักการทำงานประเภทแกนเหล็กที่เคลื่อนย้ายได้
คลาสความแม่นยำ (เกรด)2.5
ความถี่ใช้งานได้สองแบบ 50-60 Hz
สเกลวัด ความยาว (มม.)70
น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.15
มิเตอร์วัดไฟ
พิกัด

ค่าสเกลสูงสุดVA
โดยตรง
มิเตอร์วัดไฟ




50 V3
75, 100, 110 V3
150 V3
190, 260 V3
300 V3
400, 500 V
600 V
VT
การใช้งานร่วมกัน
ม.


อัตราส่วน VTสเกลวัด3
440/110 V600 V
3,300/110 V4,500 V
6,600/110 V9,000 V
นอกเหนือจากด้านบน□ / 110 Vอัตราส่วนเวอร์มอนต์ × 150V3

หมายเหตุ: สเกลวัด ช่วงเวลาสำหรับ แกน เหล็กที่เคลื่อนที่ได้ - มิเตอร์ ชนิดไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ สเกลวัด เส้นใกล้จุด 0 ของ สเกลวัด จะถูกตัดออก

ดรออิ้งโครงร่างมิติ AC โวลต์มิเตอร์

ขนาด: 41

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

ขนาดการเจาะรูของแผงควบคุม (มุมมองจากด้านหน้าของแผงควบคุม)

ขนาดของรูเจาะแผง
(มุมมองจากด้านหน้าของแผง)