แมกเนติกสตาร์ทเตอร์ ซีรีส์ MSO-2XN

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้ากลับทางได้แบบมาตรฐาน ซีรีส์ MS-N เหมาะสำหรับการใช้งานมอเตอร์ AC แบบหมุนไปและหมุนกลับ
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด AC (ชนิดเปิด)
· ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำงานด้วย AC และกระตุ้นด้วย DC
· ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้วิธีกระตุ้นด้วย DC
· มีฟังก์ชั่นกันไฟกระชาก ช่วยป้องกันไฟกระชากในสวิตช์ขดลวด
· ใช้พลังงานต่ำ
[การใช้งาน]
· การใช้งานทั่วไป เช่น การสตาร์ท/หยุดมอเตอร์ การป้องกันการไหม้ ฯลฯ
คุณสมบัติของสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ซีรีส์ MS-N

Drawing ระบุขนาดรุ่น MSO-2XN150
- *1 ขนาด: เมื่อค่ากำหนดการทำความร้อนเป็น 105 A หรือ 125 A
น้ำหนัก: 8.3 กก.

Drawing ระบุขนาดรุ่น MSO-2XN150
หมายเหตุ: ค่าใน () สำหรับกรณีที่ค่ากำหนดการทำความร้อนเป็น 105 A หรือ 125 A

แผนผังการเชื่อมต่อ MSO-2 × 150

Drawing ระบุขนาดรุ่น MSO-2XN300 / MSO-2XN400
น้ำหนัก 25 กก., 26 กก

Drawing ระบุขนาดรุ่น MSO-2XN300 / MSO-2XN400

แผนผังการเชื่อมต่อ MSO-2XN300 / MSO-2XN400
- ใช้หน้าสัมผัสคู่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้หน้าสัมผัสมีความมั่นคง
- หน้าสัมผัสเสริมคือการรวมหน้าสัมผัสคู่ที่เคลื่อนย้ายได้และหน้าสัมผัสแบบมีร่องเข้าด้วยกัน โดยจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของหน้าสัมผัส
- รุ่นมาตรฐานที่รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
- เนื่องจากใช้งานง่าย ปลอดภัย และสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นสากล จึงสามารถควบคุมและป้องกันมอเตอร์ได้อย่างแม่นยำ
- เหมาะสำหรับการใช้งานมอเตอร์ AC แบบหมุนไปและหมุนกลับ
- ใช้กลไกอินเตอร์ล็อคที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพื่อความปลอดภัย
- เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานมอเตอร์แบบหมุนไปและหมุนกลับ หรือการเบรกเฟสถอยหลัง (การเสียบปลั๊ก)
- เทอร์มอลรีเลย์แบบใหม่ที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
- เหมาะสมที่สุดสำหรับมอเตอร์โอเวอร์โหลดและและการป้องกันการล็อค