1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ MB

เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ MB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,445.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ ซีรีส์ WS ชนิด MB สำหรับป้องกันมอเตอร์
[คุณสมบัติ]
· สามารถปกป้องมอเตอร์จากการลัดวงจร / โอเวอร์โหลด
· เพิ่มรายการซีรีส์และปรับปรุงรุ่นจากโครง 30 A เป็นโครง 1,600 A
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดเพื่อป้องกันมอเตอร์

ลักษณะของ MB30-CS

รุ่น MB30-CS
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)
ที่อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C (45°C สำหรับเรือ)
(0.8)(1.2) 1.4 (2) 2.5 (3.2) 4 (5)
6.3 7.1 (8) 10 (12) 16 25 32
จำนวนขั้ว 2 (สำหรับ 1 เฟส) 3
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน (V) 500
พิกัด
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ



(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann. 1
JIS C 8201-2-1 Ann. 2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC 690 V
500 V
440 V
415 V 1.5/1.5
400 V 1.5/1.5
380 V 1.5/1.5
240 V 2.5/2
200 V 2.5/2
DC 250 V
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC 415 V
400 V
380 V
240 V
DC 250 V
NK AC 460 V 1.5
250 V 2.5
DC 250 V

เส้นแสดงคุณสมบัติการทำงาน

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB รุ่น MB ซีรีส์ WS สำหรับการปกป้องมอเตอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะอุณหภูมิแบบโค้ง

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB รุ่น MB ซีรีส์ WS สำหรับการปกป้องมอเตอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ของ MB30-CS

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB รุ่น MB ซีรีส์ WS สำหรับการปกป้องมอเตอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB รุ่น MB ซีรีส์ WS สำหรับการปกป้องมอเตอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • *ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอื่นๆ
รหัสสินค้า
MB30-CS 2P 4ASALE
MB30-CS 2P 6.3ASALE
MB30-CS 2P 10ASALE
MB30-CS 3P 1.4ASALE
MB30-CS 3P 2.5ASALE
MB30-CS 3P 4ASALE
MB30-CS 3P 7.1ASALE
MB30-CS 3P 10ASALE
MB30-CS 3P 32ASALE
MB30-KC 2P 4ASALE
MB30-KC 2P 10ASALE
MB30-KC 2P 16ASALE
MB30-KC 3P 1.4ASALE
MB30-KC 3P 2.5ASALE
MB30-KC 3P 4ASALE
MB30-KC 3P 7.1ASALE
MB30-KC 3P 10ASALE
MB30-KC 3P 16ASALE
MB30-KC 3P 25ASALE
MB30-KC 3P 32ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)

฿ 1,445.00

฿ 1,083.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5-24ยึดด้วย สกรูPSE / CE / TUV4567-

฿ 1,445.00

฿ 1,083.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5-26.3ยึดด้วย สกรูPSE / CE / TUV4567-

฿ 1,445.00

฿ 1,083.75

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5-210ยึดด้วย สกรูPSE / CE / TUV4567-

฿ 1,606.00

฿ 1,204.98

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5-31.4ยึดด้วย สกรูPSE / CE / TUV67.567-

฿ 1,606.00

฿ 1,204.98

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5-32.5ยึดด้วย สกรูPSE / CE / TUV67.567-

฿ 1,606.00

฿ 1,204.98

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5-34ยึดด้วย สกรูPSE / CE / TUV67.567-

฿ 1,606.00

฿ 1,204.98

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5-37.1ยึดด้วย สกรูPSE / CE / TUV67.567-

฿ 1,606.00

฿ 1,204.98

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5-310ยึดด้วย สกรูPSE / CE / TUV67.567-

฿ 1,606.00

฿ 1,204.98

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5-332ยึดด้วย สกรูPSE / CE / TUV67.567-

฿ 2,530.00

฿ 1,897.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 5มี24การยึด DIN / สกรูPSE / CE50761.5

฿ 2,530.00

฿ 1,897.50

CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 5มี210การยึด DIN / สกรูPSE / CE50761.5

฿ 2,530.00

฿ 1,897.50

CIRCUIT BRAEAKER 1 ชิ้น 72 วัน 5มี216การยึด DIN / สกรูPSE / CE50761.5

฿ 2,530.00

฿ 1,897.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 5มี31.4การยึด DIN / สกรูPSE / CE75761.5

฿ 2,530.00

฿ 1,897.50

CIRCUIT BRAEAKER 1 ชิ้น 72 วัน 5มี32.5การยึด DIN / สกรูPSE / CE75761.5

฿ 2,530.00

฿ 1,897.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 5มี34การยึด DIN / สกรูPSE / CE75761.5

฿ 2,530.00

฿ 1,897.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 5มี37.1การยึด DIN / สกรูPSE / CE75761.5

฿ 2,530.00

฿ 1,897.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 5มี310การยึด DIN / สกรูPSE / CE75761.5

฿ 2,530.00

฿ 1,897.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 5มี316การยึด DIN / สกรูPSE / CE75761.5

฿ 2,530.00

฿ 1,897.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5มี325การยึด DIN / สกรูPSE / CE75761.5

฿ 2,530.00

฿ 1,897.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 5มี332การยึด DIN / สกรูPSE / CE75761.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 30AF พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 1.5 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 96