แอมป์มิเตอร์ DC YM-206NDA ซีรีส์ (ไฟบอกสถานะทางกล)

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แอมป์มิเตอร์ DC YM-206NDA ซีรีส์ (ไฟบอกสถานะทางกล)
    [คุณสมบัติ]
    · ใช้สำหรับวัดกระแสในสายส่งสัญญาณ/สายจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์โหลด ฯลฯ
    · ขนาด: W64 × H60 มม.
    · หลักการทำงาน: แบบคอยล์เคลื่อนที่
    [การใช้งาน]
    · เครื่องมือสำหรับวัดและแสดงกระแสไฟฟ้าจากวงจร AC และ DC

    สเปค DC แอมป์มิเตอร์

     มิเตอร์วัดไฟแบบสี่เหลี่ยม
    ซีรีส์ Y-2N
    ขนาด (กว้าง×สูง) มม.64 × 60
    ชื่อ รุ่นYM-206NDA
    หลักการทำงานประเภทขดลวดแบบเคลื่อนที่
    คลาสความแม่นยำ (เกรด)2.5
    สเกลวัด ความยาว (มม.)55
    น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.07
    มิเตอร์วัดไฟ
    พิกัด
    และ
    การจัดส่งสินค้า
    ระยะเวลา
    หมวดหมู่



    ค่าสเกลสูงสุดความต้านทานภายใน (Ω) หรือแรงดันตก
    มิเตอร์วัดไฟตรงหมายเหตุที่ 1 100 µA2,000 Ω
    200 µA1,200 Ω
    300 µA1,000 Ω
    500 µA730 Ω
    1 mA200 Ω
    3 mA70 Ω
    5 mA8 Ω
    10 mA2 Ω
    20 mA0.8 Ω
    50, 100 mA
    200, 500 mA
    1, 2, 5, 7.5 A
    10, 15, 20, 30 A
    60 mV
    รวม
    ด้วยการปัด
    1 A ถึง 7,500 A60 mV, 100 mV
    (การใช้กระแสไฟฟ้า: ประมาณ 20 mA)
    สเปค พิเศษด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า
    ตัวต้านทาน ปรับค่า
    สามารถผลิตได้

    หมายเหตุ 1 แรงดันไฟฟ้าวงจรการทำงานคือ 300 V หรือน้อยกว่า

    หมายเหตุ

    สำหรับมิเตอร์วัดทิศทางแบบสองทิศทางโปรดเลือกข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้
    สำหรับไดเร็ก เรตติ้ง, ในการผลิตนั้นจะเป็นไปได้หากสเกลวัด ทางด้านซ้ายหรือขวาด้านใดด้านหนึ่งคือ 30 A หรือน้อยกว่า
    สำหรับการใช้งานร่วมกับเครื่องปัด โปรดเลือกสเกลวัดระดับเพื่อให้ผลรวมสัมบูรณ์ของการจัดระดับมิเตอร์เป็น 60 mV หรือมากกว่านั้น
    ตัวอย่าง: สำหรับชันต์ในพิกัด 100 A, 60 mV
    สเกลวัด แอมป์มิเตอร์ -50 ถึง 0 ถึง +100 A
    เรตติ้งแอมป์มิเตอร์ -30 ถึง 0 ถึง +60 mV
    (ผลรวมของ แบบสัมบูรณ์ = 90 mV ≧ 60 mV)

    แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ DC แอมป์มิเตอร์

    แอมป์มิเตอร์ DC ซีรีส์ YM-206NDA ตัวบ่งชี้แบบกลไก (Mechanical indicators): ภาพที่เกี่ยวข้อง

    แอมป์มิเตอร์ DC (โดยตรง)

    แอมป์มิเตอร์ DC ซีรีส์ YM-206NDA ตัวบ่งชี้แบบกลไก (Mechanical indicators): ภาพที่เกี่ยวข้อง

    แอมป์มิเตอร์ DC (รวมกับShunt)

    ดรออิ้งโครงร่างมิติ DC แอมป์มิเตอร์

    มิติ A: 43

    แอมป์มิเตอร์ DC ซีรีส์ YM-206NDA ตัวบ่งชี้แบบกลไก (Mechanical indicators): ภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

    แอมป์มิเตอร์ DC ซีรีส์ YM-206NDA ตัวบ่งชี้แบบกลไก (Mechanical indicators): ภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาดของรูเจาะแผง
    (มุมมองจากด้านหน้าของแผง)