หน่วยวัดพลังงาน EcoMonitor pro

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หน่วยวัดพลังงานของมิตซูบิชิ
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดได้ใน 1 ถึง 7 อุปกรณ์รายการสินค้ายังรวมถึงรายการที่ รองรับการใช้งาน กับระบบ 3 เฟส 4 ขดลวด
·สามารถวัดระบบ หม้อแปลง หลายระบบ (แรงดันไฟฟ้าเฟสต่างกัน) ได้ด้วยอุปกรณ์เดียว
·การบันทึก W สำหรับการ การวิเคราะห์ ปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบจากส่วนกลาง
· จอแสดงผล หลายวงจรร่วมกันบนหน่วยแสดงผลเดียวหรือใช้ จอแสดงผล เดี่ยวสำหรับแต่ละวงจรหลาย ๆ
·โมดูลการสื่อสารสามารถติดตั้งได้หลังจากนั้นเป็นเทปคาสเซ็ต
·ใช้ ระบบ รีเลย์ ของ สายต่อเซนเซอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัดพลังงานของหลายวงจรด้วยอุปกรณ์เดียว
คุณสมบัติหน่วยวัดพลังงาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมีผลิตภัณฑ์ที่มี 1 ถึง 7 วงจร (25 รุ่นในทุกรุ่น)
ด้ามจับ ทุกสิ่งตั้งแต่แอมป์ต่ำถึงสูง: เฉพาะด้าน / อุปกรณ์แหล่งจ่าย (สูงแอมป์) และวงจรการกระจาย (แอมป์ต่ำ)
ระบบ หม้อแปลง หลายระบบ (วัดแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน, เฟสที่ต่างกัน) สามารถวัดได้ด้วยอุปกรณ์เดียว
W ล็อคสำหรับการ การวิเคราะห์ ปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบจากส่วนกลาง
จอแสดงผล หลายวงจรเข้าด้วยกันบนหน่วยแสดงผลเดียวหรือใช้ จอแสดงผล เดี่ยวสำหรับแต่ละวงจร
รูปแบบ เทปคาสเซ็ตสำหรับการ อุปกรณ์เสริม ภายหลัง: รายการที่ไม่มีความสามารถในการถ่ายโอนสามารถเชื่อมต่อ โมดูล การสื่อสารได้เพื่อให้สามารถขยาย ระบบ ได้ (ความเข้ากันได้ของเครือข่าย)
ใช้ สายต่อเซนเซอร์ ประเภท รีเลย์ ซึ่งช่วยปรับความยาวที่เหมาะสม กำจัดการ อุปกรณ์สายไฟ ไม่จำเป็นและทำให้ประหยัด
ใช้ประโยชน์จาก เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า แบบกระจาย ปัจจุบัน 5 ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น
การออกแบบ กะทัดรัด: หน่วยวัดแบบวงจรเดียวถูกใช้เพื่อลดระดับเสียงลง 60% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าของเรา
รองรับการใช้งาน กับการติดตั้ง ราง IEC หรือการติดตั้งบนผนัง
สเปค หน่วยวัดพลังงาน
| ชุด | พิมพ์ชื่อ | จำนวนวงจร | วงจรที่ใช้งานได้ | การส่งกำลังที่เหนือกว่า | พัลส์ เอาต์พุต | การตรวจสอบขีด จำกัด บน / ล่าง | การตรวจสอบแรงดันตก | วัตถุ วัด | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ||||||||||||||||||
| ค่า กระแสไฟฟ้า (ในแต่ละเฟส) | ทั้งหมด | ความต้องการสำหรับ ทุกขั้นตอน | ความต้องการ สูงสุด / ต่ำสุด | ความต้องการ สูงสุด / ต่ำสุด วันที่และเวลาที่เกิด | ระยะห่างบรรทัด | ทั้งหมด | ค่า/ ค่า | วันที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์สูงสุด / ขั้นต่ำ | แรงดันไฟฟ้าเฟส | ||||||||||
| F โอ R แรงดันต่ำ เดียว วงจร | ผลิตภัณฑ์ประหยัด | EMU2-BM1-B | 1 วงจร | ต่ำ แรงดันไฟฟ้า เท่านั้น | 1P2W 1P3W 3P3W (ที่ใช้ร่วมกัน) | โอน B / NET | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| วัตถุ มีประสิทธิภาพสูง | EMU2-HM1-B | โอน B / NET | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||
| EMU2-HM1-C | ระบบสื่อสาร CC-Link | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
| สำหรับการตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน และการส่งกระแสไฟฟ้า | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | EMU2-RD3-F | 3 วงจร | สำหรับสูงและ ต่ำ แรงดันไฟฟ้า | ไม่มีการถ่ายโอน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
| EMU-RD5-F | 5 วงจร | ||||||||||||||||||
| EMU2-RD7-F | 7 วงจร | ||||||||||||||||||
| EMU2-RD1-B | 1 วงจร | โอน B / NET | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
| EMU2-RD3-B | 3 วงจร | ||||||||||||||||||
| EMU2-RD5-B | 5 วงจร | ||||||||||||||||||
| EMU2-RD7-B | 7 วงจร | ||||||||||||||||||
| EMU2-RD1-C | 1 วงจร | ระบบสื่อสาร CC-Link | |||||||||||||||||
| EMU2-RD3-C | 3 วงจร | ||||||||||||||||||
| EMU2-RD5-C | 5 วงจร | ||||||||||||||||||
| EMU2-RD7-C | 7 วงจร | ||||||||||||||||||
| EMU2-RD1-L | 1 วงจร | การสื่อสารLONWORKS® | |||||||||||||||||
| EMU2-RD3-L | 3 วงจร | ||||||||||||||||||
| 3 เฟส 4- วัตถุ ขดลวด | EMU2-RD2-F-4W | 2 วงจร | 3P4W | ไม่มีการถ่ายโอน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| EMU2-RD4-F-4W | 4 วงจร | ||||||||||||||||||
| EMU2-RD2-B-4W | 2 วงจร | โอน B / NET | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| EMU2-RD4-B-4W | 4 วงจร | ||||||||||||||||||
| EMU2-RD2-C-4W | 2 วงจร | ระบบสื่อสาร CC-Link | |||||||||||||||||
| EMU2-RD4-C-4W | 4 วงจร | ||||||||||||||||||
| EMU2-RD2-L-4W | 2 วงจร | การสื่อสารLONWORKS® | |||||||||||||||||
| การใช้งาน โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ | ชีพจร เอาต์พุต | EMU2-PM1-P | 1 วงจร | 1P2W 1P3W 3P3W (ที่ใช้ร่วมกัน) | ไม่มีการถ่ายโอน | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ||
| รายการที่มีการตรวจจับแรงดันตก ฟังก์ชั่น | EMU2-VS1-P | แรงดันต่ำ เท่านั้น | ไม่มีการถ่ายโอน | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | |||
| ชุด | พิมพ์ชื่อ | วัตถุ วัด | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ปฏิกิริยา อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ระดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ปฏิกิริยา ระดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | อัตราส่วน | เครื่องวัดความถี่ | เสียงประสานสูง กระแสไฟฟ้า (รวม) | เสียงประสานสูง กระแสไฟฟ้า (ทุกองศา) | เสียงประสานสูง แรงดันไฟฟ้า (รวม) | เสียงประสานสูง แรงดันไฟฟ้า (ทุกองศา) | แรงดันไฟฟ้าตก แรงดันไฟฟ้า | ง่าย ความต้องการ 30 นาที (ความต้องการ) | เลือก แสดง | ||||||||
| ค่า กระแสไฟฟ้า | ความต้องการ | ความต้องการ สูงสุด / ต่ำสุด | ความต้องการ สูงสุด / ต่ำสุด วันที่และเวลาที่เกิด | ค่า กระแสไฟฟ้า | ค่า/ ค่า ต่ำสุด | วันและเวลาของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสูงสุด / ขั้นต่ำ | ค่า กระแสไฟฟ้า | ค่า กระแสไฟฟ้า | ค่า กระแสไฟฟ้า | ค่า กระแสไฟฟ้า | ค่า กระแสไฟฟ้า | |||||||||
| F โอ R แรงดันต่ำ เดียว วงจร | ผลิตภัณฑ์ประหยัด | EMU2-BM1-B | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| วัตถุ มีประสิทธิภาพสูง | EMU2-HM1-B | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ||
| EMU2-HM1-C | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |||
| สำหรับการตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน และการส่งกระแสไฟฟ้า | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | EMU2-RD3-F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | นอกจาก กระแสไฟฟ้า และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เลือก 4 องค์ประกอบ ถึง แสดง |
| EMU-RD5-F | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD7-F | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD1-B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |||
| EMU2-RD3-B | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD5-B | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD7-B | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD1-C | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD3-C | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD5-C | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD7-C | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD1-L | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD3-L | ||||||||||||||||||||
| 3 เฟส 4- วัตถุ ขดลวด | EMU2-RD2-F-4W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||
| EMU2-RD4-F-4W | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD2-B-4W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |||
| EMU2-RD4-B-4W | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD2-C-4W | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD4-C-4W | ||||||||||||||||||||
| EMU2-RD2-L-4W | ||||||||||||||||||||
| การใช้งาน โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ | ชีพจร เอาต์พุต | EMU2-PM1-P | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายการที่มีการตรวจจับแรงดันตก ฟังก์ชั่น | EMU2-VS1-P | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
- * กรุณาตรวจสอบแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด ผลิตภัณฑ์