เพาเวอร์แอมป์ รุ่น LE-50PAU

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เพาเวอร์แอมป์ขนาดเล็กที่สามารถควบคุมกระแสไฟคงที่/แรงดันคงที่
[คุณสมบัติ]
· สามารถควบคุมกระแสคงที่ / แรงดันไฟฟ้าคงที่
· มีฟังก์ชั่นการทำงานในตัวสำหรับการแก้ไขคลัตช์ผงและเบรกแบบไม่เป็นเชิงเส้น
· ให้แรงบิดในการส่งเป็นสัดส่วนกับสัญญาณอินพุต
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟแบบแมนนวล
· เพาเวอร์แอมป์สำหรับตัวควบคุมความตึงแบบกึ่งอัตโนมัติ หรือตัวควบคุมความตึงแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
รายละเอียดจำเพาะพาวเวอร์แอมป์ LE-50PAU

ลักษณะภายนอกของ LE-50PAU

Drawing แสดงโครงร่าง LE-50PAU
(หน่วย: มม.)
สเปค
| ซีรีส์ | แอมป์ (เครื่องขยายสัญญาน) สำหรับคลัทช์ | |
|---|---|---|
| ชื่อ รุ่น | LE-50PAU | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | อินพุต | 100 ถึง 240 V AC (-15 ถึง +10%), 50/60 Hz, การใช้งานพลังงาน: 400 VA, ฟิวส์แหล่งจ่ายไฟในตัว: 250 V - 8 A, กระแสไฟกระชาก: 50 A - 300 ms |
| เอาต์พุต | พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับระดับเสียง…………8 V DC, ความต้านทานระดับเสียง: 2 kΩ หรือมากกว่า พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับเซ็นเซอร์เพลาล้อ………12 V DC, 15 mA หรือน้อยกว่า | |
| หน้าสัมผัสสัญญาณ | อินพุต | เริ่ม...เมื่อเปิด → ปิด ตัวจับเวลาหยุดทำงานและดำเนินการชดเชยความเฉื่อย เอาท์พุตระยะไกล...ON: สร้างเอาท์พุตแล้ว, OFF: เอาท์พุตหยุด เอาท์พุตเสริม ON/OFF....ON: สร้างเอาท์พุตเสริม พาวเวอร์ซัพพลายภายใน 12 V DC, 5 mA / 1 จุด |
| สัญญาณอนาล็อก | อินพุต | สัญญาณควบคุม…………0 ถึง 8 V, ความต้านทานภายใน: 22 kΩ |
| เอาต์พุต | เอาท์พุตเพาเวอร์แอมป์…………24 V DC, 4 A หรือน้อยกว่า เอาท์พุตเสริม…………10 V DC, 2 A หรือน้อยกว่า ภายใน 30 วินาที ความต้านทานโหลด: 4.8 Ω หรือน้อยกว่า | |
| มวล | ประมาณ 2.5 กก. | |
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้นหรือผนัง | |
| ฟังก์ชั่นหลัก | การควบคุมแรงดันกระแสคงที่ / คงที่, ฟังก์ชั่นการแก้ไขแบบไม่เชิงเส้นของแรงบิด, ตัวจับเวลาหยุด, การเพิ่มหยุด, หยุดเส้นเอียง | |
| รายละเอียดจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน | 0 ถึง 55 °C |
| ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 85% RH (เมื่อไม่มีการควบแน่น) | |
| ทนต่อการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, 0.5 มม. (สูงสุด 19.6 m/s2) อย่างละ 2 ชั่วโมงใน 3 ทิศทางในตามแนวแกน | |
| คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 98 m/s2 - 3 เท่าใน 3 ทิศทางในตามแนวแกน | |
| ความต้านทานเสียงรบกวนของพาวเวอร์ซัพพลาย | โดยชุดจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันเสียง 1,000 Vp-p ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1 μs และความถี่ 30 ถึง 100 Hz | |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างขั้วทั้งหมดเข้าด้วยกันและตัวเคส | |
| ฉนวนไฟฟ้า | 5 MΩ หรือสูงกว่า พร้อมเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500‑V‑DC ระหว่างขั้วทั้งหมดเข้าด้วยกันและตัวเคส | |
| การต่อกราวด์ | สายดิน Class D | |
| บรรยากาศในการทำงาน | ฝุ่นในระดับต่ำและไม่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ฯลฯ อย่าให้ฝนตกหรือน้ำหยด | |