1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราง DIN 35 มม. (DAS)

ราง DIN 35 มม. (DAS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 223.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ราง กว้าง 35 มม. เป็นไปตามมาตรฐาน DIN
·ประเภท DAS เป็นรางดั้งเดิมที่แข็งแกร่งโดดเด่นไม่เพียง ใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน ความกว้าง 35 มม. เท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับ เทอร์มินอลบล็อค รองรับการใช้งาน กับราง C-type 20 มม.
·รางที่รองรับการใช้งาน ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60715 / DIN 46277-3 (สอดคล้องกับ JIS C2812) และ รองรับการใช้งาน กับขนาดมาตรฐาน (กว้าง 35 มม.)

ราง 16 มม. (IAS) รุ่น C

ราง DIN 35 มม. (DAS)

รูปภาพผลิตภัณฑ์ของราง DIN 35 มม. (DAS)

ราง DIN 35 มม. (DAS)

สเปค

ราง DIN 35 มม. (DAS)

drawing บอกขนาด

ราง DIN 35 มม. (DAS)

ประเภท DAS

รุ่นABCความยาว Toal
DAS44.510101000 mm
เช่นเดียวกับ
2000 mm
DAS55.5137
DAS66.41313
รหัสสินค้า
DAS4-1000SALE
DAS5-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด รู
(มิลลิเมตร)

฿ 290.32

฿ 94.91

TERMINALACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.5

฿ 223.58

TERMINAL ACCESSORIES 100 ชิ้น 60 วัน -5.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ราง ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค ทั้งหมด ความกว้าง ราง(มิลลิเมตร) 35
ความยาว ราง(มิลลิเมตร) 1000 รูปทรง ราง รางรวม DIN 35 มม. รุ่น C 20 มม.