(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เปลือก ESD ของสาย เครื่องดูดตะกั่วบัดกรี (เหมาะสำหรับใช้กับ ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ) ทำโดยใช้ วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต■ความกว้างไส้ตะเกียง:1.5 มม. ■ความยาวรวม:1.5 ม
[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายสามารถใช้กับ หัวแร้งบัดกรี กำลังวัตต์ต่ำได้
·ทิ้งสิ่งตกค้างเล็กน้อยทำให้ การขัดเงา สะอาด
·เปลือก ESD ทำโดยใช้วัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 × 1012 Ω) (ยกเว้นหมายเลข 3734)
·เลือกประเภทที่เหมาะสมกับ การใช้งาน
·มีความกว้าง 6 ไส้ตะเกียง (0.9 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.8 มม.)
· เครื่องดูดตะกั่วบัดกรี เหมาะสำหรับใช้กับ ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี
· การนำความร้อน สูงและ ฟลักซ์ ประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานได้อย่างมากด้วยการ บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี
·ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้ แผ่นวงจร เสียหาย
ปลอดสารตะกั่ว | สอดคล้องกับ | ความกว้างของ ขดลวด(มิลลิเมตร) | 1.5 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 1500 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS-380-1.5 ในชุด ขดลวด สกัด ตะกั่วบัดกรี (HS-380-1.5)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง