1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราง DIN 35 มม. (DAV)

ราง DIN 35 มม. (DAV)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 224.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รางที่รองรับการใช้งาน ของ PTU, PT-SS, PT, FP, FPW, CTW, PUW, VTF, VTH, VT-5KD, VTC และ VT ซีรี่ส์ เป็นรางกว้าง 35 มม. ที่เป็นไปตามมาตรฐาน DIN
· สามารถใช้อุปกรณ์ประเภทต่างๆที่เข้ากันได้กับความกว้าง 35 มม.
·รางที่รองรับการใช้งาน ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60715 / DIN 46277-3 (สอดคล้องกับ JIS C2812) และ รองรับการใช้งาน กับขนาดมาตรฐาน (กว้าง 35 มม.)

ราง DIN 35 มม.(DAV)

ราง DIN 35 มม. (DAV)

ภาพผลิตภัณฑ์ของราง DIN 35 มม. (DAV)

ราง DIN 35 มม. (DAV)

สเปค

ราง DIN 35 มม. (DAV)

drawing บอกขนาด

ราง DIN 35 มม. (DAV)

ประเภท DAV

รุ่นABCความยาว Toal
DAV44.510101000 mm
เช่นเดียวกับ
2000 mm
DAV55.5137
DAV66.41313
รหัสสินค้า
DAV4-1000
DAV5-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด รู
(มิลลิเมตร)
จำนวนสินค้าในแพ็ค
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้

฿ 287.00

TERMINALACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.5-391-8637

฿ 224.21

TERMINALACCESSORIES 100 ชิ้น 60 วัน -5.5100-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ราง ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค ทั้งหมด ความกว้าง ราง(มิลลิเมตร) 35
ความยาว ราง(มิลลิเมตร) 1000 รูปทรง ราง ราง DIN 35 มม.