ø22 TW Series สวิตช์แบบเลือกค่า, ชนิดการควบคุมด้วยกุญแจ

แบรนด์ :
IDEC

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น สเปค รวมทั้ง รูปทรง และสีอาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละหมายเลข รุ่น

รายละเอียดสินค้า

ø22 TW Series สวิตช์แบบเลือกค่า, ชนิดการควบคุมด้วยกุญแจ

สวิตช์แบบเลือกค่า (ตัวดำเนินการ กุญแจ )

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างของ มือจับ ลูกศรสวิตช์ สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ TW ⌀22
 

สเปค

สแตนดาเงื่อนไขการใช้ rdอุณหภูมิใช้งาน-25 ถึง +50°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความชื้นในการทำงาน45 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิการเก็บรักษา-40 ถึง +80° ซ (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความต้านทานหน้าสัมผัสสูงสุด 50 mΩ (ค่า เริ่มต้น)
ความต้านทานของฉนวนขั้นต่ำ 100 MΩ (เมกเกอร์ 500 V DC)
ความคงทนของฉนวนไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วนโลหะที่ยังมีชีวิตและชิ้นส่วนโลหะที่ตายแล้ว: 2,500 โวลต์กระแสสลับ 1 นาที
(หน่วยแรงดันไฟเต็มและ ไฟส่องสว่าง: 2,000 V AC, 1 นาที)
ความทนต่อการสั่นสะเทือนการดำเนินงานสุดขั้ว5 ถึง 55 เฮิรตซ์ แอมพลิจูด 0.5 มม.
ขีดจำกัดความเสียหาย30 เฮิรตซ์ แอมพลิจูด 1.5 มม.
ทนทานต่อแรงกระแทกการดำเนินงานสุดขั้ว100 ม./วินาที2
ขีดจำกัดความเสียหาย1,000 ม./วินาที2
อายุการใช้งานทางกลไก
(การดำเนินการขั้นต่ำ)
ซีเล็คเตอร์สวิตช์: 500,000 ครั้งขึ้นไป
อายุการใช้งานทางไฟฟ้า
(การดำเนินการขั้นต่ำ)
ซีเล็คเตอร์สวิตช์: มากกว่า 500,000 ครั้ง
เครื่องวัดความถี่ การสลับ 1,200 การทำงาน/ชม. อัตราส่วนหน้าที่ 40%
น้ำหนัก (ประมาณ)68 g (แบบ ASW222)
107 g (ASW2K22)

ตำแหน่ง ติดตั้ง คอนแท็กบล็อก

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างของ มือจับ ลูกศรสวิตช์ สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ TW ⌀22
 

ขนาด

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างของ มือจับ ลูกศรสวิตช์ สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ TW ⌀22
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
ASW3K02 | ø22 TW Series สวิตช์แบบเลือกค่า, ชนิดการควบคุมด้วยกุญแจ | IDEC | MISUMI ประเทศไทย