ø22 CW Series สวิทช์บิด และสวิตช์แบบเลือกค่าชนิดควบคุมด้วยกุญแจ

แบรนด์ :
IDEC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์แบบเลือกค่าชนิดควบคุมด้วยกุญแจ มีโหมดสวิตช์และโหมด และอื่น ๆ ที่ช่วยสร้างระบบที่ปลอดภัยได้อย่างง่ายดาย มีจำหน่ายรุ่นกุญแจ 7 หมายเลขด้วย

    ผลงานชิ้นเอกที่เกิดขึ้นจากการรวมเทคโนโลยีสวิตช์ที่ IDEC ได้สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่เริ่มการทำงาน
    สวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ ⌀22 CW, ยูนิตควบคุม
    สวิตช์ที่ประหยัดพื้นที่ บาง และทันสมัยนี้ได้เกิดขึ้นมาจากการไฝ่หาความปลอดภัยในการใช้งานในหลากหลายสภาพแวดล้อม
    สวิตช์มีความลึกด้านหลังพาแนลที่น้อยที่สุดในคลาสเดียวกัน ซึ่งช่วยในการลดขนาดของอุปกรณ์และเครื่องจักร ในการทำงานของสวิตช์ จะมีส่วนที่ยื่นออกมาจากด้านหน้าพาแนลเพียงเล็กน้อย ทำให้แผงพาแนลดูสวยงาม ในขณะที่สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายและความผิดพลาดจากการทำงานได้อีกด้วย
    เนื่องจากสามารถเลือกสีกรอบได้ 2 สี สีเมทัลลิกและสีดำ จึงอาจทำให้การออกแบบของพาแนลขยายเพิ่มขึ้น
    นอกจากนี้ สามารถถอดยูนิตด้วยกลไกล็อคก้าน “2 แอคชั่น” และยังมีตัวป้องกันรวมในตัวเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นอีกด้วย

    ประหยัดพื้นที่

    ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ, สวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ ⌀22 CW: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่เพราะมีความลึกด้านหลังพาแนลน้อยเพียง 39.9 มม.

    • มีส่วนช่วยในการลดของขนาดอุปกรณ์และแผงและทำให้ได้การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่อีกด้วย
    • ชนิดไม่มีไฟที่มาพร้อมกับหน้าสัมผัสสูงสุด 3 ตัว *, ชนิดมีไฟสามารถติดตั้งหน้าสัมผัสได้สูงสุด 2 ตัว
    • และยังสามารถใช้ร่วมกับกล่อง FB ของทางผู้ผลิตและกล่องเอนกประสงค์ ⌀22 อื่นๆ ได้อีกด้วย

    * ชนิดสำรองมีหน้าสัมผัสสูงสุด 2 ตัว ทั้งชนิดไม่มีไฟและชนิดมีไฟ

    ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ, สวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ ⌀22 CW: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ■ แผนภาพเปรียบเทียบขนาดแผงควบคุม

    พื้นผิวของพาแนลมีความลึกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปของผู้ผลิต ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่
    (สวิตช์ปุ่มกดมีไฟ ซีรีส์ ⌀22 HW รุ่นทั่วไปของผู้ผลิต: ตามการเปรียบเทียบกับหน้าสัมผัส 100 V AC, 2 หน้าสัมผัส)

    การออกแบบที่ปลอดภัย

    ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ, สวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ ⌀22 CW: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    โครงสร้างความปลอดภัยรุ่นที่สาม

    ■ ปลดด้วย 2 แอคชั่น
    เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปลดก้านล็อคโดยไม่ได้ตั้งใจและเพิ่มความปลอดภัย, ยูนิตจะถอดได้ด้วยกลไกล็อค “2 แอคชั่น” ที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต: “กด” และ “หมุน”
    สามารถตรวจสอบสถานะการติดตั้งของยูนิตจากด้านหลังของสวิตช์ได้อย่างรวดเร็ว
    ■ ชนิดรวมตัวป้องกัน
    นอกจากนี้ยังป้องกันการปลดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือความเสียหายกับก้านล็อคเนื่องจากการเกี่ยวกันสายเคเบิลได้อีกด้วย
    ซีเล็คเตอร์สวิตช์พร้อมกุญแจ, สวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ ⌀22 CW: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    โครงสร้างในการป้องกันนิ้ว IP20

    ส่วนขั้วต่อใช้โครงสร้างในการป้องกันนิ้วพร้อมฝาครอบขั้วต่อที่รวมมาในตัว
    โครงสร้างในการป้องกันขั้วต่อ: IP20 ที่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้
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
    CW4K-2CE02 | ø22 CW Series สวิทช์บิด และสวิตช์แบบเลือกค่าชนิดควบคุมด้วยกุญแจ | IDEC | MISUMI ประเทศไทย