สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ชนิด PS3N

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง
· 10W · 15W · 30W · 50W · 100W · 150W / มีจำหน่ายครบทั้งหมด
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาและประสิทธิภาพสูง
· สำหรับแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนทุกประเภท มี FCC Class A และ VCCI Class A
· และยังติดตั้งพร้อมอินพุต AC 200 V
· มีฟังก์ชั่นการป้องกันกระแสพุ่งเข้า ฟังก์ชั่นป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน และ ฟังก์ชั่นการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
· สอดคล้องมาตรฐาน UL60950-1, cSANo. 60950 (เฉพาะอินพุต AC100V เท่านั้น)
· ได้รับรองตามมาตรฐาน PS3N-C12A1N, -C24A1N, D12A1N, -D24A1N
· มีตัวเลือกประเภทของเทอร์มินอลบล็อก ประเภทคอนเนคเตอร์ (สินค้าผลิตตามสั่ง) ฝาครอบ (แยกจำหน่าย)
· มีเหล็กฉากสำหรับยึด (ชนิด PS3N-A / B / C / แบบ D เท่านั้น)