อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ FREQROL-A701

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อินเวอร์เตอร์แบบรวมกับฟังก์ชั่นกดึงพลังงานกลับเพื่อการออกแบบ แผงแบบง่าย
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่นดึงพลังงานกลับแบบฝัง เพื่อให้สามารถเบรกได้อย่างยอดเยี่ยม
· เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ อยู่ในตัวเครื่อง
· อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงที่เหมาะสำหรับการควบคุมใช้งานแบบขึ้นและลงหรืออุปกรณ์ควบคุมสาย
· ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สร้างแรงบิดเกิดใหม่ เช่น เครื่องยก, เครื่องแยกเหวี่ยง, เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ และเครื่องหมุนต่าง ๆ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ควบคุมความถี่

สเปค ของชุด อินเวอร์เตอร์ ทั่วไป FREQROL-A701

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ FREQROL-A701

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ FREQROL-A701

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ที่จอดรถหลายชั้น)

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ที่จอดรถหลายชั้น)

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ปั้นจั่นเพดาน)

ตัวอย่างการ การใช้งาน (ปั้นจั่นเพดาน)

พิกัด

Class 200 V

ชื่อ รุ่น FR-A721-□□K5.57.51518.52230374555
ความจุมอเตอร์ที่ใช้ได้ (kW)*15.57.51518.52230374555
เอาต์พุตพิกัดความจุ (kVA)*29.212.623.3293444556782
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)2433617690115145175215
พิกัดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลด*3150% สำหรับ 60 วินาที 200% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า*43 เฟส 200 ถึง 240 V
แรงบิด เบรกแบบปฏิรูปต่อเนื่อง 100%, 150% เป็นเวลา 60 วินาที
พาวเวอร์ซัพพลายจัดอันดับการป้อนข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ AC
3 เฟส 200 ถึง 220 V / 50 Hz 200 ถึง 240 V / 60 Hz
การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า AC ที่รับได้170 ถึง 242 V 50 Hz, 170 ถึง 264 V 60 Hz
รูปแบบความถี่ที่รับได้±5%
ความจุแหล่งจ่ายไฟ (kVA)*51217283441526680100
โครงสร้างในการป้องกัน (JEM 1030)*6รุ่น เปิด (IP00)
วิธีการระบายความร้อนการลดความร้อนโดยการดันอากาศเย็น
มวลโดยประมาณ (กก.)2022355052698790120
 

Class 400 V

ชื่อ รุ่น FR-A741-□□K5.57.5111518.52230374555
ความจุมอเตอร์ที่ใช้ได้ (kW)*15.57.5111518.52230374555
เอาต์พุตพิกัดความจุ (kVA)*29.11317.523.62932.843.4546584
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)121723313844577186110
พิกัดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลด*3150% สำหรับ 60 วินาที 200% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า*43 เฟส 380 ถึง 480 V
แรงบิด เบรกแบบปฏิรูปต่อเนื่อง 100%, 150% เป็นเวลา 60 วินาที
พาวเวอร์ซัพพลายจัดอันดับการป้อนข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ AC
3 เฟส 380 ถึง 480 V 50 Hz / 60 Hz
การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า AC ที่รับได้323 ถึง 528 V, 50 Hz / 60 Hz
รูปแบบความถี่ที่รับได้±5%
ความจุแหล่งจ่ายไฟ (kVA)*5121720283441526680100
โครงสร้างในการป้องกัน (JEM 1030)*6รุ่น เปิด (IP00)
วิธีการระบายความร้อนการลดความร้อนโดยการดันอากาศเย็น
มวลโดยประมาณ (กก.)252637404849658083115
  • *1. ความจุสูงสุดที่ใช้ได้หากใช้มอเตอร์ 4 ขั้วมาตรฐานของมิตซูบิชิ
  • *2. ความจุพิกัดกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตคือ 220 V เมื่อแรงดันเอาท์พุตคือคลาส 200 V หรือ 440 V เมื่อคลาสแรงดันเอาท์พุต คือ 400 V
  • *3. ค่าเปอร์เซ็นต์ของพิกัดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดคืออัตราส่วนต่อพิกัดกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ ในการใช้งานซ้ำ ๆ คุณจะต้องรอจนกระทั่งอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์กลับสู่อุณหภูมิที่โหลด 100% หรือต่ำกว่า
  • *4. แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดจะไม่เกินแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในช่วงการตั้งค่า อย่างไรก็ตามค่ายอดคลื่นของรูปคลื่นแรงดันเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์ประมาณ √2 เท่าของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
  • *5. ความจุของแหล่งจ่ายไฟจะแตกต่างกันไปตามค่าของอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของสายไฟ)
  • *6. FR-DU07: IP40 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์ PU)

ดรออิ้งโครงร่างมิติ (หน่วย: มม.)

Drawing ระบุขนาด FR-A721-5.5K, 7.5K / FR-A741-5.5K, 7.5K

Drawing ระบุขนาด FR-A721-5.5K, 7.5K / FR-A741-5.5K, 7.5K

ชื่อ รุ่น อินเวอร์เตอร์D1D2
FR-A721-5.5K, 7.5K16390
FR-A741-5.5K, 7.5K16885
Drawing ระบุขนาด FR-A721-15K / FR-A741-11K, 15K

Drawing ระบุขนาด FR-A721-15K / FR-A741-11K, 15K

ชื่อ รุ่น อินเวอร์เตอร์D1D2
FR-A721-15K21364
FR-A741-11K, 15K22453
Drawing ระบุขนาด FR-A721-18.5K, 22K / FR-A741-18.5K, 22K

Drawing ระบุขนาด FR-A721-18.5K, 22K / FR-A741-18.5K, 22K

ชื่อ รุ่น อินเวอร์เตอร์D1D2WW1W2W3
FR-A721-18.5K, 22K21984390290345370
FR-A741-18.5K, 22K23865360260315340
Drawing ระบุขนาด FR-A721-30K / FR-A741-30K

Drawing ระบุขนาด FR-A721-30K / FR-A741-30K

ชื่อ รุ่น อินเวอร์เตอร์D1D2
FR-A721-30K240.582.5
FR-A741-30K252.570.5
Drawing ระบุขนาด FR-A721-37K, 45K / FR-A741-37K, 45K

Drawing ระบุขนาด FR-A721-37K, 45K / FR-A741-37K, 45K

ชื่อ รุ่น อินเวอร์เตอร์D1D2
FR-A721-37K, 45K257.593.5
FR-A741-37K, 45K281.569.5
FR-A721-55K / FR-A741-55K ดรออิ้งเชิงมิติ

FR-A721-55K / FR-A741-55K ดรออิ้งเชิงมิติ

ชื่อ รุ่น อินเวอร์เตอร์D1D2
FR-A721-55K31276
FR-A741-55K324.564

* ข้อมูลที่ให้ในที่นี้ไม่ครอบคลุม