1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กฉากปรับมุม สำหรับ LF1 ซีรีส์ (ไฟ LED) (LF9Z-1MA1)

LIGHT ACCESSORIES

เหล็กฉากปรับมุม สำหรับ LF1 ซีรีส์ (ไฟ LED) (LF9Z-1MA1)
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
การ ปรับ มุม ตั้งแต่ 0 °ถึง 90 °สามารถทำได้โดยเพิ่มทีละ 10 °ตอนนี้มี ความยืดหยุ่น มากขึ้นในแง่ของความสามารถในการติดตั้งกับเครื่องจักร

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับ มุม ติดตั้งได้ตั้งแต่ 0 °ถึง 90 °โดยเพิ่มทีละ 10 °
·มีการขยายตัวเลือกตำแหน่งการติดตั้งสำหรับชุด ไฟ LED
·สามารถปรับ เหล็กฉาก ได้ทีละ 10 °ทำให้ผู้ใช้มีอิสระมากขึ้นในแง่ของการติดตั้ง
·สามารถปรับ เหล็กฉาก ระบบไฟส่องสว่าง ให้เข้ากับสายตาของคนงานได้เมื่อใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
· [ตัวอย่างการ การใช้งาน ] กระบวนการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ระบบไฟส่องสว่าง ภายในและภาพสำหรับ เครื่องมือกล เครื่องจักรเครื่องจักรแปรรูปโลหะอุปกรณ์โครงสร้าง สารกึ่งตัวนำ เครื่องจักรการพิมพ์เครื่องติดตั้งเครื่องจักรการผลิตอัตโนมัติ ฯลฯ

รหัสสินค้า
LF9Z-1MA1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 2,930.00

฿ 1,758.29

LIGHT ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง LF1A แบบ D A ถึง D

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟส่องสว่าง (อื่นๆ) วัสดุ สเตนเลส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LF9Z-1MA1 ในชุด เหล็กฉากปรับมุม สำหรับ LF1 ซีรีส์ (ไฟ LED)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LF9Z-1MB1
LF9Z-1MDE1
LF9Z-1MDF1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 2,581.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง LF1B-N, A ถึงชนิด C

฿ 2,792.00

1 ชิ้น ขอราคา ประเภท LF1D-E

฿ 3,063.00

1 ชิ้น ขอราคา ประเภท LF1D-F